Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM

Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Frente Izquierda
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Frente Izquierda
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Frente Izquierda
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Frontal derecho
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Frontal directo
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Back
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Frente Izquierda
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Frontal derecho
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Frontal directo
Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM Back
RoHS
  • Cadena de baterías modulares con 4 cartuchos de baterías.

  • Incluye: Guía de instalación

Ver resumen del producto

GVMMBTU Características

Cadena de baterías modulares para unidad UPS Galaxy VM
Cadena de baterías modulares con 4 cartuchos de baterías.
Incluye: Guía de instalación

Galaxy VM Características y beneficios

Comodidad

Entrada de cables por la parte superior e inferior
Permite el cableado desde las partes superior e inferior, sin necesidad de gabinetes adicionales, lo cual implica ahorrar en superficie ocupada y contar con flexibilidad para la instalación.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Baterías reemplazables
Permite añadir capacidad de autonomía o reemplazar módulos de baterías existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.
Con montaje en ruedas
Facilidad de manipulación durante la instalación.

Seguridad

Protección contra retroalimentación interna
Aumente la defensa de los sistemas ante anomalías de potencia.
Cumplimiento de normas sísmicas
Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).

Costo total de propiedad

Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.

Disponibilidad

Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Baterías modulares
Ofrece la posibilidad de reemplazar baterías sin necesidad de pasar a bypass de mantenimiento, al tiempo que mantiene la disponibilidad y la protección continua de la carga.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo

Sostenibilidad

Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
Certificación ENERGY STAR para unidades UPS
Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.

Manejabilidad

Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Pantalla táctil y gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Diagrama mímico
Permite el acceso instantáneo al estado de la UPS.
Gestión de redes integrada
Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
VRLA
Montaje de baterías
Cartucho de batería adjunto
Colocación de baterías
Batería interna
Vida útil esperada de las baterías (años)
5 - 8

Físico

Dimensiones de altura máxima
114mm, 11.4cm
Dimensiones de anchura máxima
137mm, 13.7cm
Dimensiones de profundidad máxima
808mm, 80.8cm
Peso neto
120.0kg
Peso de embarque
126.01kg
Altura del bulto
186mm, 18.6cm
Ancho del bulto
209mm, 20.9cm
Profundidad del bulto
924mm, 92.4cm
Color
Slate Grey

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-14763.6metros

Conformidad

Aprobaciones
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Clase A, IBC 2012 y CBC 2013 para aceleración espectral Sds=2,02 g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Garantía estándar
1 años (solo partes)

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios