Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Azul UniFlair

Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Azul UniFlair Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Azul UniFlair Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Azul UniFlair Parte Delantera Izquierda
Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Azul UniFlair Parte Delantera Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos de refrigeración de sala

Ver descripción de producto

ACSB76196 Características

Bastidor UniFlair sin rejilla para sub-base falso techo 500 mm (20"), tamaño 7 - Azul UniFlair
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos de refrigeración de sala

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
500mm, 50.0cm
Anchura máxima
2572mm, 257.2cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
90.19kg
Peso de envío
93.18kg
Altura bruta
559mm, 55.9cm
Anchura bruta
2616mm, 261.6cm
Profundidad bruta
914mm, 91.4cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

Opciones

Servicios