Back-UPS 650: baja fuga

Back-UPS 650: baja fuga Frente Izquierda
Back-UPS 650: baja fuga Frente Izquierda
Back-UPS 650: baja fuga Frente Izquierda
Back-UPS 650: baja fuga Back
Back-UPS 650: baja fuga Frente Izquierda
Back-UPS 650: baja fuga Back
  • Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

  • Incluye: Cable básico RS-232 para la señal del UPS, DC con software, Cord Management Straps, Manual del usuario

Ver resumen del producto

BK650X06 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento para la carga W
Tiempo de funcionamiento para la carga
Ingrese aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que deberá proteger la unidad UPS. Según el valor ingresado, estimaremos el tiempo de autonomía que tendrá durante un corte total de energía. El tiempo de autonomía adicional aumenta la disponibilidad del equipo ya que le permite operar durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.

La carga total ingresada (consumo de energía) supera el valor máximo establecido para este producto (400W)

Ingrese la carga para ver el tiempo de autonomía estimado

Capacidad máxima en uso
Capacidad máxima en uso
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar su carga especificada.

Ingrese la carga para la "Máx. capacidad utilizada" calculada

Capacidad de potencia de salida
400Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(3) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones)
(3) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
Tensión de salida nominal
120V
Entrada de voltaje
120V
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Longitud del cable
1.83metros
Back-UPS 650: baja fuga
Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos
Incluye: Cable básico RS-232 para la señal del UPS, DC con software, Cord Management Straps, Manual del usuario

Back-UPS Características y beneficios

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Manejabilidad

Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Pantalla de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.

Características de marketing

Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Disponibilidad

Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Protección

Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Saudi Arabia, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)
400Vatios / 650VA
Topología
De reserva
Duración de transferencia
4ms typical : 8ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Variación de tensión de entrada para operaciones principales
103-150V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
88 -150V
Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico
11hora(s)
Batería de recambio
Vida útil esperada de las baterías (años)
3 - 5
Nota sobre el cartucho de batería de recambio
Units with a serial number below XX9828, use RBC 3
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
Capacidad VA/hora de la Batería
173

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)
DB-9 RS-232
Panel de control
Indicador LED de encendido de salida
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
320Joules
Protección para líneas de datos
Protección de módem / fax RJ-45 (línea sencilla de dos cables)
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima
168mm, 16.8cm
Dimensiones de anchura máxima
119mm, 11.9cm
Dimensiones de profundidad máxima
361mm, 36.1cm
Peso neto
10.82kg
Peso de embarque
12.27kg
Altura del bulto
312mm, 31.2cm
Ancho del bulto
259mm, 25.9cm
Profundidad del bulto
503mm, 50.3cm
Color
Beige

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
40.0dBA
Disipación térmica online
25.0BTU/hora
Clase de protección
--

Conformidad

Aprobaciones
CSA, FCC Part 68, UL 1778
Política de protección del equipo
--
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios