Adaptador de energía para computadora portátil Apple PowerBook series G3 (1998, 1999), 1400 y 3400, y iBook

Adaptador de energía para computadora portátil Apple PowerBook series G3 (1998, 1999), 1400 y 3400, y iBook Frente Izquierda
Adaptador de energía para computadora portátil Apple PowerBook series G3 (1998, 1999), 1400 y 3400, y iBook Frente Izquierda
Adaptador de energía para computadora portátil Apple PowerBook series G3 (1998, 1999), 1400 y 3400, y iBook Frente Izquierda
Adaptador de energía para computadora portátil Apple PowerBook series G3 (1998, 1999), 1400 y 3400, y iBook Frente Izquierda
  • Fuente de alimentación confiable y portátil para las marcas principales de computadoras portátiles.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

LPAAP1 Características

Adaptador de energía para computadora portátil Apple PowerBook series G3 (1998, 1999), 1400 y 3400, y iBook
Fuente de alimentación confiable y portátil para las marcas principales de computadoras portátiles.
Incluye: Manual del usuario

Adaptadores de energía para equipos portátiles Características y beneficios

Compatibilidad

Especificaciones de OEM
Cumple o supera las especificaciones OEM.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
229mm, 22.86cm
Dimensiones de anchura máxima
70mm, 6.99cm
Dimensiones de profundidad máxima
140mm, 13.97cm
Peso neto
0.23kg
Peso de embarque
0.45kg
Altura del bulto
229mm, 22.86cm
Ancho del bulto
70mm, 6.99cm
Profundidad del bulto
140mm, 13.97cm

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios