APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V

APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal derecho
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal directo
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Detailed
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Default
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal derecho
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Frontal directo
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Detailed
APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V Default
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Manual del usuario

Ver descripción de producto

PE3WU3 Características

APC Essential SurgeArrest 3 Outlet Wall Tap with 5V, 3.4A 2 Port USB Charger, 120V
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Manual del usuario
  • Puertos de carga USB
    Cargue al mismo tiempo varios dispositivos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Seguridad

Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Indicador de trabajo de protección
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.

Características de marketing

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.

Protección

Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
3.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Suministro eléctrico de entrada
1800.0Vatios
Corriente máxima de entrada
15.0A
Maximum Line Current
15A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
540Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
24kAmperios
Peak Current Normal Mode
12kAmperios

Descripción física

Altura máxima
135mm, 13.5cm
Anchura máxima
95mm, 9.5cm
Profundidad máxima
53mm, 5.3cm
Peso neto
0.2kg
Peso de envío
0.29kg
Altura bruta
181mm, 18.1cm
Anchura bruta
220mm, 22.0cm
Profundidad bruta
55mm, 5.5cm
Color
White
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
275 x 190.5 x 232mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
1.98
Unidades en Palet
480.0
SCC Codes
1073130434366 7

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
cULus, UL 498, UL 1310, UL 1449

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios