APC Emergency Power Pack

APC Emergency Power Pack Parte Delantera Izquierda
APC Emergency Power Pack Parte Delantera Izquierda
APC Emergency Power Pack Parte Delantera Izquierda
APC Emergency Power Pack Parte Delantera Izquierda
APC Emergency Power Pack Aplicación
APC Emergency Power Pack Detailed
APC Emergency Power Pack Parte Delantera Izquierda
APC Emergency Power Pack Parte Delantera Izquierda
APC Emergency Power Pack Aplicación
APC Emergency Power Pack Detailed
RoHS
  • Nunca más se quedará sin batería en sus dispositivos móviles. El pack de alimentación de emergencia, Emergency Power Pack, es un pack de batería externa barato, ...

  • Incluye: Manual del usuario

Ver descripción de producto

UPBX Características

APC Emergency Power Pack
Nunca más se quedará sin batería en sus dispositivos móviles. El pack de alimentación de emergencia, Emergency Power Pack, es un pack de batería externa barato, perfecto para cargar un teléfono móvil, una PDA, un reproductor MP3 o cualquier otro pequeño dispositivo. Es suficientemente ligero y pequeño como para adaptarse a su bolsillo, al mismo tiempo que es fácil de usar - simplemente tiene que conectar el cable de carga USB para su dispositivo (de venta por separado) y conseguir hasta 40 horas de tiempo de funcionamiento para su iPod Nano y hasta nueve horas de conversación para la mayor parte de los teléfonos móviles (dependiendo del modo de funcionamiento de su dispositivo). La unidad necesita cuatro pilas AAA (de venta por separado). Ahora tiene una forma económica de asegurarse de que sus dispositivos móviles nunca más se volverán a quedar sin batería.
Incluye: Manual del usuario

Baterías de dispositivos móviles universales características y ventajas

Comodidad

Compacto y ligero
Para lograr la máxima portabilidad.

Disponibilidad

Puertos de carga USB
Permite cargar y alimentar simultáneamente su teléfono móvil y su ordenador de bolsillo utilizando cables USB de APC (se venden por separado).

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Tensión de salida de la batería
5.3

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
AAA (LR03)
Montaje de batería
--

Descripción física

Altura máxima
79mm, 7.9cm
Anchura máxima
52mm, 5.2cm
Profundidad máxima
18mm, 1.8cm
Peso neto
0.06kg
Peso de envío
0.09kg
Altura bruta
239mm, 23.9cm
Anchura bruta
135mm, 13.5cm
Profundidad bruta
22mm, 2.2cm
Color
Black

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-10 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, FCC Parte 15 Clase B, VCCI Clase B, WEEE
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios