Udostępnij:

Zintegrowany zasilacz UPS w konfiguracji równoległej MGE Galaxy 5500 20 kVA, 400 V, 15 min, usługa rozruchu 5x8

G55TUPSM20HB15S

Description: Wszechstronny 3-fazowy zasilacz UPS do zastosowań w instalacjach budynków, instalacjach przemysłowych i centrach danych. System konfigurowalny, współpracujący z szeroką gamą akcesoriów i przygotowany na spełnienie zróżnicowanych wymagań.

Zawiera : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

Zintegrowany zasilacz UPS w konfiguracji równoległej MGE Galaxy 5500 20 kVA, 400 V, 15 min, usługa rozruchu 5x8

Wszechstronny 3-fazowy zasilacz UPS do zastosowań w instalacjach budynków, instalacjach przemysłowych i centrach danych. System konfigurowalny, współpracujący z szeroką gamą akcesoriów i przygotowany na spełnienie zróżnicowanych wymagań.

Zawiera: Instrukcja użytkownika , Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card) , Usługa rozruchu (Start-Up) , Podręcznik użytkownika

Galaxy 5500 Cechy i korzyści

  • Zaawansowane funkcje elektryczne
    Znakomita jakość zasilania, bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne dzięki prostownikowi IGBT, korekta współczynnika mocy obciążenia i wysoka sprawność
  • Kompatybilny z generatorem
    Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
  • Możliwość równoległej wydajności
    Zwiększa pojemność dzięki jednoczesnej obsłudze wielu zasilaczy UPS.
  • Możliwość równoległej nadmiarowości
    Zasilanie podłączonego sprzętu za pośrednictwem wielu bezprzerwowych zasilaczy umożliwia zwiększenie nadmiarowości układu.
  • Podwójne zasilanie z sieci elektrycznej
    Zwiększenie dostępności przez podłączenie zasilacza UPS do dwóch oddzielnych źródeł zasilania.
  • Regulacja częstotliwości i napięcia
    Większa dostępność systemów dzięki funkcji korygowania stanów nieprawidłowej częstotliwości i napięcia bez użycia akumulatorów.
  • Graficzny wyświetlacz LCD
    Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
  • Integracja ze StruxureWare Central
    Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
  • LED Indicators
    W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
  • Możliwość zarządzania przez sieć
    W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet.
  • Elastyczna konstrukcja
    Urządzenie dostępne w różnych konfiguracjach przystosowanych do różnych środowisk eksploatacji
  • Serwisowanie od przodu
    Upraszcza instalację i konserwację zasilacza UPS przy minimalnym zapotrzebowaniu na wolną przestrzeń.
  • Wsparcie techniczne
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
  • Wiele poziomów serwisu
    Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Szeroki zakres napięć na wejściu
    Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, tak aby wydłużyć czas pracy akumulatora.
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Kodeks UE (EU CoC) dotyczący zasilaczy UPS
    Zapewnia wysoką sprawność zasilaczy UPS sprzedawanych w UE
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Botswana , Białoruś , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Chile , Kamerun , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Kenia , Saint Kitts And Nevis , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Oman , Panama , Peru , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Trynidad i Tobago , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    18.0 KW / 20.0 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    18.0 KW / 20.0 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH
  • Uwaga nt. napięcia wyjściowego
    Możliwość konfiguracji znamionowego trójfazowego napięcia wyjściowego 380 : Znamionowe napięcie wyjściowe 400 lub 415 V, 3 fazy
  • Wydajność przy pełnym obciążeniu
    91.4 %
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Poniżej 2%
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Inne napięcia wyjściowe
    380, 415
  • Współczynnik szczytu
    2,5: 1
  • Topologia
    Technologia Double Conversion Online
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Praca w warunkach przeciążenia
    10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
  • Maksymalny prąd wyjściowy
    190
  • Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego
    < 1% dla obciążenia liniowego i < 2,5% dla obciążenia nieliniowego
  • Tolerancja napięcia wyjściowego
    +/-1% statyczn. i +/- 5% przy 100% kroku obciążenia
  • Układ obejściowy (bypass)
    Wbudowany układ obejściowy, Wbudowany statyczny układ obejściowy, Opcjonalny zewnętrzny tor obejściowy

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    45–65 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    250 - 470V
  • Wydajność przy pełnym obciążeniu
    91.4 %
  • Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu
    Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
  • Typ wymaganej ochrony na wejściu
    Wyłącznik 3-polowy
  • Inne napięcia wejściowe
    380, 415
  • Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)
    20.0kAmps
  • Maksymalny prąd wejściowy
    33.0A
  • Wejściowy współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu
    1.0

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™
    AP9635
  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    Tak
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    2

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1900mm , 190.0cm
  • Maksymalna szerokość
    1110mm , 111.0cm
  • Maksymalna głębokość
    855mm , 85.5cm
  • Ciężar netto
    958.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    978.0kg
  • Wysokość transportowa
    2030mm , 203.0cm
  • Szerokość transportowa
    1130mm , 113.0cm
  • Głębokość transportowa
    960mm , 96.0cm

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -20 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-12000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    55.5dBA
  • Klasa ochrony
    IP20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Okres gwarancji
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 rok (tylko części)

Ogólny

  • Maks. wartość obejściowego prądu wejściowego
    29.0A
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

7262KB

Zaktualizowano:

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Rozmiar

1096KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Rozmiar

41KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Rozmiar

216KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Rozmiar

3787KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Rozmiar

527KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Providing information on handling safety, operating environment, electrical safety, battery safety, battery storage time and regulatory agency approval
PDF

Rozmiar

3539KB

Zaktualizowano:

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Tytuł

MGE Galaxy 5500
PDF
PDF

Rozmiar

2453KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Połączenie niezawodności i elastyczności
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

3955KB

Zaktualizowano:

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1453KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

CB certificate for sales
PDF

Rozmiar

1230KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Rozmiar

152KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

146KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Guide Specifications
Source ZIP

Rozmiar

55KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Guide Specifications
PDF

Rozmiar

142KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Guide Specifications
Source ZIP

Rozmiar

50KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Guide Specifications

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerNet MIB 4.2.6

Numer katalogowy

SFPMIB426

Zaktualizowano:

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown 4.2

Zgodny z: Solaris , HP-UX , Solaris , Linux , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Linux , Solaris , Solaris , AIX , Mac OS X

Numer katalogowy

SFPCNS42

Zaktualizowano:

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization

Zgodny z: VMware ESX , VMware Virtual Appliance , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Numer katalogowy

SFPCNS42-V

Zaktualizowano:

2016-08-23

Kategoria

Podkategoria


Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V REZERWOWY z T3, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

Obejście zewnętrzne do MGE Galaxy 400 kVA 400 V (TNS)

Szafka zewnętrznego obejściowego toru serwisowego do zintegrowanych konfiguracji równoległych.

(1) dodatkowa konserwacja zapobiegawcza w miejscu instalacji, jedna wizyta w ramach kontraktu, dla (1) zasilacza UPS Galaxy 5000/5500 do 40 kVA

Usługi mogą być świadczone na każdym etapie cyklu eksploatacji zasilaczy UPS i systemów chłodzenia, niezależnie od statusu umowy serwisowej. Usługi na żądanie obejmują między innymi wymiany akumulatorów, części oraz reaktywne prace rozliczane na podstawie czasu i zużycia materiałów.

Wymiana zasilacza Refresh-UPS na pojedynczy MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V REZERWOWY z T4, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

Zewnętrzny moduł synchronizacji MGE Galaxy

Nowoczesny system ochrony zasilania 3-fazowego, zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach — od średnich centrów danych po instalacje przemysłowe i budynki.

Pusta szafka pomocnicza do MGE Galaxy 5500, 710 mm

Nowoczesny system ochrony zasilania 3-fazowego, zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach — od średnich centrów danych po instalacje przemysłowe i budynki.

Pusta szafka pomocnicza do MGE Galaxy 5500, 1010 mm

Nowoczesny system ochrony zasilania 3-fazowego, zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach — od średnich centrów danych po instalacje przemysłowe i budynki.


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.