Udostępnij:

Zestaw 3 zamkniętych prostokątnych czujników prądu (CT) 1500 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej

PCST1500C

Description: Kontrolowana i selektywna neutralizacja harmonicznych dla obciążeń nieliniowych w instalacjach budynków użytkowych i przemysłowych

Zawiera : Mounting hardware , Screws

Zestaw 3 zamkniętych prostokątnych czujników prądu (CT) 1500 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej

Zawiera: Mounting hardware , Śruby

PCST1500C Features

Zestaw 3 zamkniętych prostokątnych czujników prądu (CT) 1500 A/1 do instalacji na szynie zbiorczej

  • Aktualne monitorowanie
    Monitoruje łączny pobór prądu dla każdego urządzenia PDU

AccuSine Cechy i korzyści

  • Wskaźnik statusu LED
    Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
  • Wyświetlacz LCD
    Alfanumeryczny monitor wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
  • Kompatybilny z generatorem
    Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    178mm , 17.8cm
  • Maksymalna szerokość
    94mm , 9.4cm
  • Maksymalna głębokość
    1676mm , 167.6cm
  • Ciężar netto
    2.4kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    2.62kg
  • Wysokość transportowa
    370mm , 37.0cm
  • Szerokość transportowa
    270mm , 27.0cm
  • Głębokość transportowa
    115mm , 11.5cm
  • Kolor
    White

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    -20 - 60 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -40 - 85 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-9000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    EN 60950, IEC 61000-4-5
  • Okres gwarancji
    1 rok na naprawę lub wymianę
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

519KB

Zaktualizowano:

2018-11-12

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Accusine system.
PDF

Rozmiar

1359KB

Zaktualizowano:

2018-10-24

Installation manual providing the certified electrician with information on how to connect the system
PDF

Rozmiar

355KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Receiving and Unpacking Sheet
PDF

Rozmiar

1163KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Accusine SWP
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

358KB

Zaktualizowano:

2018-11-14

Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: