Udostępnij:

Zespół modernizacyjny do montażu sufitowego 750 mm

ACDC1015

Description: Systemy ograniczające recyrkulację gorącego i zimnego powietrza, które zapewniają maksymalną przewidywalność, moc i sprawność chłodzenia na poziomie szafy, rzędu czy pomieszczenia.

Zawiera : Installation guide

Zespół modernizacyjny do montażu sufitowego 750 mm

Zawiera: Instrukcja użytkownika

ACDC1015 Features

Zespół modernizacyjny do montażu sufitowego 750 mm

  • Płytki sufitowe
    Zamknięcie przejścia gorącego powietrza od góry, aby zapobiec mieszaniu się ciepłego powietrza z powietrzem w pomieszczeniu.

Ograniczanie wymiany ciepła Cechy i korzyści

  • Sterowanie z aktywnym przepływem powietrza
    Monitoruje i aktywnie reguluje przepływ powietrza w urządzeniu chłodzącym w systemach wykorzystujących ograniczone przejścia, jednocześnie zapewniając widoczność gwarantującą efektywne chłodzenie sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu.
  • Sprawanośc
    Zwiększenie wydajności klimatyzatora przez doprowadzanie powietrza powrotnego o wyższej temperaturze.
  • Oświetlenie w technologii EcoLEDgy
    Zintegrowane energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami ruchu
  • Płytki sufitowe
    Zamknięcie przejścia gorącego powietrza od góry, aby zapobiec mieszaniu się ciepłego powietrza z powietrzem w pomieszczeniu.
  • Bezpieczne drzwi przesuwne
    Awaryjne drzwi przesuwne umożliwiają szybkie wydostanie się w sytuacji awaryjnej
  • System przeciwpożarowy
    Ostrzega personel i opuszcza panele sufitowe na podstawie wskazania temperatury, umożliwiając zgaszenie pożaru przez system przeciwpożarowy zainstalowany w pomieszczeniu. Z atestem UL723s.
  • Jednokierunkowe drzwi blokujące
    Zabezpieczenie przejścia gorącego powietrza przy możliwości jego szybkiego usunięcia w sytuacjach awaryjnych.
  • Budowa modularna
    Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
  • Skalowalna gęstość
    Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
  • Dostęp nad przejściem
    Demontaż poszczególnych paneli bez użycia narzędzi umożliwia dostęp ponad przejściem do celów prowadzenia kabli i konserwacji
  • Strategia modularna
    Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
  • Elastyczność
    Obsługa zmiennych szerokości przejść, wysokości szaf, głębokości szaf i pojedynczych rzędów. Ograniczanie recyrkulacji powietrza w gorących i zimnych przejściach
  • System powrotu powietrza
    Scentralizowany system recyrkulacji gorącego powietrza dla pomieszczenia oraz zewnętrznych systemów obróbki powietrza minimalizuje możliwość zablokowania dopływu światła do przejścia i zapewnia dostęp do kabli z przejścia z systemem ograniczającym recyrkulację powietrza.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    2000mm , 200.0cm
  • Maksymalna szerokość
    737mm , 73.7cm
  • Maksymalna głębokość
    32mm , 3.2cm
  • Ciężar netto
    10.91kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    15.91kg
  • Wysokość transportowa
    2083mm , 208.3cm
  • Szerokość transportowa
    826mm , 82.6cm
  • Głębokość transportowa
    102mm , 10.2cm

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista cUL, CSA, Lista UL
  • Okres gwarancji
    1 rok (tylko części)

Zrównoważony Oferta status

  • Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi
    Chińska dyrektywa RoHS
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

2363KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Instalacja
PDF

Rozmiar

43KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Instalacja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Tablica dystrybucji danych mocowana zatrzaskowo, do NetShelter SX (8 szt.)

Rozwiązania z dziedziny infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej dla centrów danych: złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.

AR8469
54,44 €
Szpule do pionowego organizatora światłowodów (4 szt.)

Pełna gama akcesoriów umożliwiających prowadzenie kabli zasilających i kabli transmisji danych w środowiskach szaf.

AR8444
72,59 €
8-portowy, analogowy, wieloplatformowy przełącznik KVM APC

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

AP5201
821,59 €
Stała półka 114 kg/250 funtów, czarna

Półka stała umożliwiająca montowanie w szafie urządzeń typu tower, monitorów i innego sprzętu.

AR8122BLK
157,29 €
16-portowy, analogowy, wieloplatformowy przełącznik KVM APC

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

AP5202
1 270,50 €
Pionowy organizator światłowodów

Pełna gama akcesoriów umożliwiających prowadzenie kabli zasilających i kabli transmisji danych w środowiskach szaf.

AR8443A
157,29 €
System pionowego prowadzenia kabli, 8 pierścieni kablowych, zero U

Zajmuje jedną kieszeń tylnego kanału o wymiarze zero U.

AR8442
157,29 €
Amperomierz in-line, 32 A, 230 V, IEC309-32A, 2P+G

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

AP7155B
494,89 €
NetShelter SX, zestaw do uszczelniania obudowy przed powietrzem zewnętrznym (10 szt.)

Zestaw do uszczelniania obudowy przed powietrzem zewnętrznym zawiera magnetyczne taśmy, które uszczelniają otwory u podstawy i na dachu szafy NetShelter SX, zapobiegając recyrkulacji powietrza i poprawiając skuteczność chłodzenia. Zestaw wystarczy na uszczelnienie 10 szaf.

AR7731
676,39 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.