Zespół drzwi i ramy VX na VX

Udostępnij:

Zespół drzwi i ramy VX na VX

ACDC1021

Description: Systemy ograniczające recyrkulację gorącego i zimnego powietrza, które zapewniają maksymalną przewidywalność, moc i sprawność chłodzenia na poziomie szafy, rzędu czy pomieszczenia.

Ograniczanie wymiany ciepła Cechy i korzyści

  • Dostęp nad przejściem
    Demontaż poszczególnych paneli bez użycia narzędzi umożliwia dostęp ponad przejściem do celów prowadzenia kabli i konserwacji
  • Skalowalna gęstość
    Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
  • Płytki sufitowe
    Zamknięcie przejścia gorącego powietrza od góry, aby zapobiec mieszaniu się ciepłego powietrza z powietrzem w pomieszczeniu.
  • Bezpieczne drzwi przesuwne
    Awaryjne drzwi przesuwne umożliwiają szybkie wydostanie się w sytuacji awaryjnej
  • System przeciwpożarowy
    Ostrzega personel i opuszcza panele sufitowe na podstawie wskazania temperatury, umożliwiając zgaszenie pożaru przez system przeciwpożarowy zainstalowany w pomieszczeniu. Z atestem UL723s.
  • Budowa modularna
    Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
  • Jednokierunkowe drzwi blokujące
    Zabezpieczenie przejścia gorącego powietrza przy możliwości jego szybkiego usunięcia w sytuacjach awaryjnych.
  • Sprawanośc
    Zwiększenie wydajności klimatyzatora przez doprowadzanie powietrza powrotnego o wyższej temperaturze.
  • Sterowanie z aktywnym przepływem powietrza
    Monitoruje i aktywnie reguluje przepływ powietrza w urządzeniu chłodzącym w systemach wykorzystujących ograniczone przejścia, jednocześnie zapewniając widoczność gwarantującą efektywne chłodzenie sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu.
  • Oświetlenie w technologii EcoLEDgy
    Zintegrowane energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami ruchu
  • Strategia modularna
    Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
  • Elastyczność
    Obsługa zmiennych szerokości przejść, wysokości szaf, głębokości szaf i pojedynczych rzędów. Ograniczanie recyrkulacji powietrza w gorących i zimnych przejściach
  • System powrotu powietrza
    Scentralizowany system recyrkulacji gorącego powietrza dla pomieszczenia oraz zewnętrznych systemów obróbki powietrza minimalizuje możliwość zablokowania dopływu światła do przejścia i zapewnia dostęp do kabli z przejścia z systemem ograniczającym recyrkulację powietrza.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1994mm , 199.4cm
  • Maksymalna szerokość
    870mm , 87.0cm
  • Maksymalna głębokość
    70mm , 7.0cm
  • Ciężar netto
    118.18kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    140.91kg
  • Wysokość transportowa
    2083mm , 208.3cm
  • Szerokość transportowa
    946mm , 94.6cm
  • Głębokość transportowa
    711mm , 71.1cm
  • Kolor
    Black

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista cUL, Lista UL
  • Okres gwarancji
    1 rok (tylko części)
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

2684KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Installation/Assembly Manual
PDF

Rozmiar

2363KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Instalacja
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

969KB

Zaktualizowano:

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

32KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Rozmiar

154KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Cooling Solutions, Thermal containment
CAD Source File
704KB
2018-06-12

Kategoria

Podkategoria


Zestaw do mocowania drabinek kablowych, obudowy, przepusty, rama 4U na kable krosowe prowadzone w strefie

Zestaw do mocowania drabinek kablowych obejmuje dwa regulowane wsporniki, które mogą być montowane na różnych powierzchniach, udostępniając punkty do mocowania systemów drabinek kablowych. Ten elastyczny wspornik można zamocować na szeregu płaszczyzn, takich jak górna część przepustów kablowych (jako metoda podnoszenia drabinek), sufity obudów NetShelter umożliwiające skierowanie drabinki bezpośrednio do obudowy, oraz jako zestaw montażowy na potrzeby ramy na kable krosowe 4U prowadzone górą (VDIM33174).

AR8186
54,44 €
APC Smart-UPS 1500 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMT1500RMI2UC
1 051,49 €
Zestaw elementów montażowych 10-32

Nakrętki koszyczkowe z gwintem #10-32 do montażu urządzeń w obudowach na szynach prostokątnych. Pasują do urządzeń ze śrubami montażowymi #10-32 (36 szt.).

AR8005
72,59 €
Listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie z indywidualnie monitorowanymi gniazdami, zarządzana, zero U, 16 A, 230 V, (21) C13 i (3) C19

Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające (PDU) monitorowane na poziomie gniazd, przeznaczone do montażu w szafie, oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania w razie zablokowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU do montażu w szafie zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

AP8659EU3
1 542,75 €
APC Smart-UPS 1500 VA LCD RM 1U 230 V

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 i (2) C19

Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency.

AP8858
736,89 €
Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 32 A, 230 V, (36) C13 i (6) C19

Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency.

AP8853
809,49 €
APC Smart-UPS RT 1000 VA do montażu w szafie, 230 V

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

SURT1000RMXLI
1 270,50 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.