Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 143

Udostępnij:

Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 143

APCRBC143

Description: Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

Zawiera : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

APCRBC143 Features

Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 143

  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.

Zamienne kasety akumulatorów Cechy i korzyści

  • W pełni zmontowany produkt umożliwiający wygodną instalację podczas pracy
    Moduły RBC marki APC są bezpieczne, niezawodne i wymagają wykonania minimalnej liczby połączeń, by użytkownik nie tracił cennego czasu. Ponieważ moduły RBC marki APC są wymienialne podczas pracy, można je zainstalować bez wyłączania zasilania.
  • Opakowania wielokrotnego użytku z przejrzystymi instrukcjami prawidłowej utylizacji zużytych akumulatorów
    Wygoda, prostota i ekologia.
  • Przedpłacone koszty przesyłki do pobliskiego partnera przyjmującego sprzęt do recyklingu (dostępność zależy od kraju)
    Gwarancja recyklingu prawie 100% materiałów starego akumulatora, a tym samym należytej ochrony środowiska.
  • Duża żywotność akumulatora
    Produkty marki APC by Schneider Electric zaprojektowane specjalnie dla zasilaczy UPS marki APC z myślą o pełnej kompatybilności z inteligentnym systemem zarządzania akumulatorami.
  • Gwarantowana kompatybilność z UPS
    Testowane i zatwierdzone, przywracają pełną wydajność zasilacza UPS marki APC. Zapewniają zachowanie ważności atestu bezpieczeństwa zasilacza UPS (UL, VDE, CSA) oraz wieczystej gwarancji ochrony urządzeń (tam, gdzie ma zastosowanie).
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Albania , Austria , Australia , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Bułgaria , Kanada , Szwajcaria , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dania , Estonia , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Gibraltar , Grecja , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Islandia , Włochy , Kambodża , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Mołdawia , Macedonia , Myanmar , Malta , Malezja , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Filipiny , Polska , Portugalia , Rumunia , Rosja , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Tajlandia , Ukraina , Stany Zjednoczone Ameryki , Wietnam

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Wartość napięcia na wyjściu
    120

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
  • Montaż akumulatora
    Zamknięty pojemnik na akumulatory
  • Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
    3-5 lat
  • Ilość zestawów RBC™
    1
  • Liczba bloków akumulatorów w szeregu
    10

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    225mm , 22.5cm
  • Maksymalna szerokość
    279mm , 27.9cm
  • Maksymalna głębokość
    481mm , 48.1cm
  • Ciężar netto
    22.27kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    25.18kg
  • Wysokość transportowa
    253mm , 25.3cm
  • Szerokość transportowa
    293mm , 29.3cm
  • Głębokość transportowa
    495mm , 49.5cm
  • Jednostek na paletę
    32.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Okres gwarancji
    1 rok na naprawę lub wymianę
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
595KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
PDF

Rozmiar

398KB

Zaktualizowano:

2016-12-22

Insatllation guide for Smart-UPS External Battery Pack APCRBC143
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: