Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy

Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy

  • ZMODERNIZUJ swój PRZESTARZAŁY sprzęt. Nadszedł czas na zaktualizowanie lub odnowienie starzejących się trójfazowych zasilaczy UPS lub układu chłodzenia. Wydłużenie...

Wyświetl przegląd produktów
WG35T20K3I4B4RFU Cechy
Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 z 4 modułami akumulatorowymi, usługa rozruchu 5X8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy
ZMODERNIZUJ swój PRZESTARZAŁY sprzęt. Nadszedł czas na zaktualizowanie lub odnowienie starzejących się trójfazowych zasilaczy UPS lub układu chłodzenia. Wydłużenie okresu eksploatacji umożliwia zmniejszenie kosztów i wydłużenie czasu pracy bez przestojów!
  • 24-godzinny monitoring
    Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę zdalnie monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa. Pełniąc rolę niezależnych obserwatorów, pomagają w diagnozowaniu problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.
  • Coroczna wizyta w miejscu instalacji
    Coroczna wizyta w miejscu instalacji pomaga w utrzymaniu systemu w sprawności i zapewnienie zgodności jego działania ze specyfikacją. Usługa dostępna w przypadku produktów 3-fazowych i chłodzących.
  • Darmowe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
    Częścią utrzymania Twojego systemu jest zapewnienie działania na najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Z APC nie ponosisz dodatkowych kosztów. Wszystkie umowy na utrzymanie prewencyjne obejmują bezpłatne uaktualnienia oprogramowania.
  • Wliczone koszty pracy i podróży
    W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
  • Części zamienne są uwzględnione lub dostępne z upustem
    Części zamienne są uwzględnione lub dostępne z upustem. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
  • Zabezpieczone monitorowanie
    Monitorowanie jest realizowane poprzez komunikację wychodząca, neutralną z punktu widzenia zapór sieciowych. Nie jest wymagany dostęp do sieci klienta.
  • Raport podsumowujący usługę
    Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.
  • Wsparcie techniczne
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
Usługi modernizacji Cechy i korzyści
Cechy
Szczegółowe informacje o usłudze modernizacji urządzeń chłodzących:
1. Ocena: Ocena starego systemu i instalacji, ocena bieżących potrzeb i rekomendacje dotyczące nowego rozwiązania. 2. Nowe rozwiązanie: Kompleksowa wymiana na najnowsze i najlepiej dopasowane do potrzeb urządzenie chłodzące. 3. Instalacja i rozruch: Rozruch urządzenia przez certyfikowanego inżyniera firmy Schneider Electric. Podstawowe szkolenie operatorskie dla najważniejszych członków personelu podczas rozruchu wybranego rozwiązania. Instalacja elektryczna nowego rozwiązania (opcjonalna). 4. Aplikacja EcoStruxure IT. 5. Usuwanie/utylizacja realizowane zgodnie z przepisami środowiskowymi: Pakowanie starego sprzętu na miejscu. Utylizacja i recykling usuniętego sprzętu. Ekologiczna utylizacja.
Szczegółowe informacje o usłudze modernizacji zasilaczy UPS:
1. Ocena: Ocena starego systemu i instalacji, ocena bieżących potrzeb i rekomendacje dotyczące nowego rozwiązania. 2. Nowe rozwiązanie: Kompleksowa wymiana na najnowszy i najlepiej dopasowany do potrzeb zasilacz UPS o wysokiej sprawności, wyposażony w zaawansowane funkcje eksploatacyjne i diagnostyczne. 3. Instalacja i rozruch: Rozruch urządzenia przez certyfikowanego inżyniera firmy Schneider Electric. Podstawowe szkolenie operatorskie dla najważniejszych członków personelu podczas rozruchu wybranego rozwiązania. Instalacja elektryczna nowego rozwiązania (opcjonalna). 4. Kompleksowy serwis: Kompleksowe wsparcie systemu, obejmujące części zamienne, robociznę i reakcję w następnym dniu roboczym. Dostęp do świadczonych przez firmę Schneider nowoczesnych usług monitorowania zdalnego i telefonicznego wsparcia technicznego. 5. Usuwanie/utylizacja realizowane zgodnie z przepisami środowiskowymi: Pakowanie starego sprzętu na miejscu. Utylizacja i recykling usuniętego sprzętu. Ekologiczna utylizacja.
MPRS service details:
1. Modernizacja do najnowszych dostępnych technologii systemowych. 2. Wymiana newralgicznych komponentów modularnych przez naszego certyfikowanego serwisanta. 3. Utylizacja starych urządzeń realizowana w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska. 4. Roczny plan serwisowy Advantage.
Udogodnienia
Specjalistyczna wiedza techniczna
Posiadamy wiedzę specjalistyczną potrzebną, by budować rozwiązania skrojone na miarę wymagań i budżetu Twojej firmy.
Poczucie bezpieczeństwa
Możesz czuć się bezpiecznie ze świadomością, że starzejąca się infrastruktura jest zadbana i działa zgodnie ze specyfikacją producenta.
Większa niezawodność
Zadbaj o niezawodność i długofalowe wsparcie techniczne dla swoich systemów w nadchodzących latach.
Obniżenie lub optymalizacja całkowitych kosztów posiadania (TCO)
Rewitalizacja modularnych systemów zasilania (MPRS) ogranicza całkowite koszty posiadania poprzez modernizacje i proaktywne wymiany części. Możesz także zoptymalizować całkowite koszty posiadania, wdrażając bardziej energooszczędne rozwiązania.
Mniejsza pracochłonność konserwacji
W całym okresie eksploatacji sprzętu koszty utrzymania i serwisowania będą niższe, a efektywność — wyższa.
Mniejsze ryzyko przestoju
Ograniczaj przestoje poprzez proaktywną wymianę zużywających się podzespołów — skorzystaj z usługi rewitalizacji modularnych systemów zasilania (MPRS). Nowe zasilacze UPS i/lub urządzenia chłodzące zminimalizują ryzyko przestoju.
Dystrybucja produktów
Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Botswana, Białoruś, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Serbia and Montenegro, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Algeria, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, EMEA, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwadelupa, Gwinea Równikowa, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Izrael, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jordan, Kenia, Kuwejt, Kazachstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Madagaskar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Holandia, Norwegia, Oman, Pakistan, Polska, Portugalia, Katar, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Turks And Caicos Islands, Czad, Togo, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Turcja, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uzbekistan, XF, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe
Opcje

Powrót do początku