Udostępnij:

Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 20 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy

WG3HT40KHB2RFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 20 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy

WG3HT40KHB2RFU Features

Wymiana zasilacza Refresh-UPS na MGE Galaxy 300 40 kVA 400 V 3:3 z akumulatorem na 20 min, usługa rozruchu 5x8, zdalne monitorowanie i 2-letni plan serwisowy

  • 24-godzinny monitoring
    Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę zdalnie monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa. Pełniąc rolę niezależnych obserwatorów, pomagają w diagnozowaniu problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.
  • Coroczna wizyta w miejscu instalacji
    Coroczna wizyta w miejscu instalacji pomaga w utrzymaniu systemu w sprawności i zapewnienie zgodności jego działania ze specyfikacją. Usługa dostępna w przypadku produktów 3-fazowych i chłodzących.
  • Darmowe uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
    Częścią utrzymania Twojego systemu jest zapewnienie działania na najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Z APC nie ponosisz dodatkowych kosztów. Wszystkie umowy na utrzymanie prewencyjne obejmują bezpłatne uaktualnienia oprogramowania.
  • Wliczone koszty pracy i podróży
    W większości umów serwisowych uwzględnione są koszty przejazdów i robocizny. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
  • Części zamienne są uwzględnione lub dostępne z upustem
    Części zamienne są uwzględnione lub dostępne z upustem. Informacje o konkretnej usłudze zawiera opis prac.
  • Zabezpieczone monitorowanie
    Monitorowanie jest realizowane poprzez komunikację wychodząca, neutralną z punktu widzenia zapór sieciowych. Nie jest wymagany dostęp do sieci klienta.
  • Raport podsumowujący usługę
    Udostępnia szczegółowy raport z wykonanych prac, w tym rekomendacje czynności serwisowych, które umożliwią osiągnięcie optymalnej wydajności.
  • Wsparcie techniczne
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.

Usługi modernizacji Cechy i korzyści

  • MPRS service details:
    1. Modernizacja do najnowszych dostępnych technologii systemowych. 2. Wymiana newralgicznych komponentów modularnych przez naszego certyfikowanego serwisanta. 3. Utylizacja starych urządzeń realizowana w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska. 4. Roczny plan serwisowy Advantage.
  • Szczegółowe informacje o usłudze modernizacji zasilaczy UPS:
    1. Ocena: Ocena starego systemu i instalacji, ocena bieżących potrzeb i rekomendacje dotyczące nowego rozwiązania. 2. Nowe rozwiązanie: Kompleksowa wymiana na najnowszy i najlepiej dopasowany do potrzeb zasilacz UPS o wysokiej sprawności, wyposażony w zaawansowane funkcje eksploatacyjne i diagnostyczne. 3. Instalacja i rozruch: Rozruch urządzenia przez certyfikowanego inżyniera firmy Schneider Electric. Podstawowe szkolenie operatorskie dla najważniejszych członków personelu podczas rozruchu wybranego rozwiązania. Instalacja elektryczna nowego rozwiązania (opcjonalna). 4. Kompleksowy serwis: Kompleksowe wsparcie systemu, obejmujące części zamienne, robociznę i reakcję w następnym dniu roboczym. Dostęp do świadczonych przez firmę Schneider nowoczesnych usług monitorowania zdalnego i telefonicznego wsparcia technicznego. 5. Usuwanie/utylizacja realizowane zgodnie z przepisami środowiskowymi: Pakowanie starego sprzętu na miejscu. Utylizacja i recykling usuniętego sprzętu. Ekologiczna utylizacja.
  • Szczegółowe informacje o usłudze modernizacji urządzeń chłodzących:
    1. Ocena: Ocena starego systemu i instalacji, ocena bieżących potrzeb i rekomendacje dotyczące nowego rozwiązania. 2. Nowe rozwiązanie: Kompleksowa wymiana na najnowsze i najlepiej dopasowane do potrzeb urządzenie chłodzące. 3. Instalacja i rozruch: Rozruch urządzenia przez certyfikowanego inżyniera firmy Schneider Electric. Podstawowe szkolenie operatorskie dla najważniejszych członków personelu podczas rozruchu wybranego rozwiązania. Instalacja elektryczna nowego rozwiązania (opcjonalna). 4. Aplikacja EcoStruxure IT. 5. Usuwanie/utylizacja realizowane zgodnie z przepisami środowiskowymi: Pakowanie starego sprzętu na miejscu. Utylizacja i recykling usuniętego sprzętu. Ekologiczna utylizacja.
  • Większa niezawodność
    Zadbaj o niezawodność i długofalowe wsparcie techniczne dla swoich systemów w nadchodzących latach.
  • Mniejsze ryzyko przestoju
    Ograniczaj przestoje poprzez proaktywną wymianę zużywających się podzespołów — skorzystaj z usługi rewitalizacji modularnych systemów zasilania (MPRS). Nowe zasilacze UPS i/lub urządzenia chłodzące zminimalizują ryzyko przestoju.
  • Mniejsza pracochłonność konserwacji
    W całym okresie eksploatacji sprzętu koszty utrzymania i serwisowania będą niższe, a efektywność — wyższa.
  • Poczucie bezpieczeństwa
    Możesz czuć się bezpiecznie ze świadomością, że starzejąca się infrastruktura jest zadbana i działa zgodnie ze specyfikacją producenta.
  • Specjalistyczna wiedza techniczna
    Posiadamy wiedzę specjalistyczną potrzebną, by budować rozwiązania skrojone na miarę wymagań i budżetu Twojej firmy.
  • Obniżenie lub optymalizacja całkowitych kosztów posiadania (TCO)
    Rewitalizacja modularnych systemów zasilania (MPRS) ogranicza całkowite koszty posiadania poprzez modernizacje i proaktywne wymiany części. Możesz także zoptymalizować całkowite koszty posiadania, wdrażając bardziej energooszczędne rozwiązania.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , EMEA , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
Zestawienie zakresu prac
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

362KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: