Udostępnij:

Urządzenia chłodzone wodą Twin Cool, z wyrzutem powietrza w dół, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz

TDDR

Description: Chłodzenie obwodowe pomieszczeń średnich i dużych centrów danych
Urządzenia chłodzone wodą Twin Cool, z wyrzutem powietrza w dół, łopatkami wentylatorów wygiętymi wstecz

Uniflair LE Cechy i korzyści

  • Łatwy dostęp serwisowy
    Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
  • Monitorowanie usług
    Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
  • Usługa eksploatacyjna
    Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
  • Systemy zarządzania budynkami
    Urządzenia są zaprojektowane do współpracy z najpopularniejszymi systemami BMS, w tym BACnet i Modbus.
  • Sieć lokalna (LAN)
    Tworzy wspólny system sterowania koordynujący wszystkie dostępne zasoby i zapewniający maksymalną efektywność energetyczną oraz sprawne zarządzanie grupą w sytuacjach awaryjnych.
  • Automatic Floor Pressurization System
    Zapewnia stabilne ciśnienie powietrza przepływającego pod podłogą, niezależnie od zachodzących nad nią zmian ciśnienia
  • Interfejs sieciowy
    Możliwość zarządzania przez bezpośrednie podłączenie urządzenia do sieci z użyciem dedykowanego adresu IP, dzięki czemu można uniknąć konieczności zastosowania elementu pośredniczącego, np. serwera proxy. Zarządzanie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu Telnet lub SSH. Funkcje powiadamiania informują użytkownika o ewentualnych problemach.
  • Silniki o napędzie bezpośrednim
    Niemal wyeliminowane obciążenie łożysk, co wydłuża czas eksploatacji. Umożliwia fabryczne wyważanie integralnego zespołu wentylatora/silnika, co zmniejsza drgania i przyspiesza rozruch.
  • Sterowanie z aktywną odpowiedzią
    Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
  • Elektronicznie sterowany zawór rozprężny
    Optymalizacja przepływu czynnika chłodniczego przy każdym obciążeniu i w każdej temperaturze. Nieprzerwane pośrednie monitorowanie napełnienia czynnikiem chłodniczym.
  • Nadmiarowe komponenty
    Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
  • Wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy
    Umożliwia ponowne uruchomienie urządzeń po awarii zasilania, bez interwencji ze strony użytkownika; umożliwia zapewnienie redundancji na poziomie pomieszczenia, z maksymalnie dziesięcioma urządzeniami w grupie; Przyjazny dla użytkownika system nawigacji z interfejsem graficznym opartym na ikonach pozwala wskazać tryb pracy oraz warunki panujące w pomieszczeniu;Umożliwia komunikację z wieloma protokołami BMS.
  • Ekonomizacja
    Efektywna metoda wykorzystania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do chłodzenia centrum danych.
  • Zoptymalizowane zarządzanie
    Połączenie między klimatyzatorami CRAC a agregatami chłodniczymi i analiza chwilowego obciążenia (opcja) gwarantuje wysoką efektywność energetyczną
  • Strategia modularna
    Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
  • Sprężarki tandemowe
    Ciche i wydajne działanie sprężarek podłączonych do wspólnego obiegu czynnika chłodniczego umożliwiającego stopniowanie wydajności (opcja niedostępna w niektórych modelach/konfiguracjach)
  • Wentylatory z komutacją elektroniczną
    Zapewnia najwyższą efektywność i ogranicza łączne zużycie mocy dzięki dopasowaniu wymogów co do przepływu powietrza do obciążenia cieplnego centrum danych.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

193KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Features and technical specifications of Uniflair TDDR-TUDR range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: