Sufit HyperPod — zestaw paneli do zabudowy sufitu

Udostępnij:

Sufit HyperPod — zestaw paneli do zabudowy sufitu

FS-RF-1001-B

Description: Akcesoria do szaf umożliwiające zwiększenie wydajności chłodniczej poprzez zapobieganie recyrkulacji powietrza i ograniczenie obejściowego przepływu powietrza.
Sufit HyperPod — zestaw paneli do zabudowy sufitu

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

FS-RF-1001-B Features

Sufit HyperPod — zestaw paneli do zabudowy sufitu

  • Regulowana rama
    Teleskopowa konstrukcja ramy pozwala na dopasowanie jednostki konstrukcyjnej do warunków w miejscu montażu
  • Proces montażu
    Zamiast inwestycji budowlanej — szybszy i tańszy w realizacji proces montażowy.
  • Wdrożenie kompletnej jednostki konstrukcyjnej
    Kompletne jednostki konstrukcyjne — wyposażone w elementy do ograniczania recyrkulacji, dystrybucji danych i zasilania — można wykonać jeszcze przed dostawą szaf.
  • Swoboda konfiguracji
    Rozwiązanie jest kompatybilne z różnymi strategiami chłodzenia, zapobiegania recyrkulacji oraz dystrybucji danych i zasilania.
  • Niezależna jednostka konstrukcyjna
    Eliminuje konieczność podwieszania elementów infrastruktury pod sufitem lub prowadzenia ich pod podłogą.
  • Konstrukcja gotowa na szafy
    Szafy można wtoczyć na miejsce i „podpiąć” do jednostki konstrukcyjnej
  • Szybkie wdrożenie
    Rozwiązanie jest zaprojektowane tak, by montaż był szybki i łatwy, a prace budowlane ograniczone do minimum.
  • Uproszczona konstrukcja
    Bardziej przewidywalny termin ukończenia infrastruktury.

Zarządzanie przepływem powietrza Cechy i korzyści

Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Albania , Austria , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Bułgaria , Kanada , Szwajcaria , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dania , Estonia , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Gruzja , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Islandia , Włochy , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Mołdawia , Macedonia , Malta , Holandia , Norwegia , Polska , Portugalia , Rumunia , Rosja , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Turcja , Ukraina , Stany Zjednoczone Ameryki

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    60mm , 6.0cm
  • Maksymalna szerokość
    100mm , 10.0cm
  • Maksymalna głębokość
    1375mm , 137.5cm
  • Ciężar netto
    6.5kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    7.0kg
  • Wysokość transportowa
    120mm , 12.0cm
  • Szerokość transportowa
    130mm , 13.0cm
  • Głębokość transportowa
    1440mm , 144.0cm

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi
    Chińska dyrektywa RoHS
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Tytuł

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Rozmiar

34106KB

Zaktualizowano:

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

176KB

Zaktualizowano:

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Source ZIP

Rozmiar

33KB

Zaktualizowano:

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: