Sufit HyperPod — pion do montażu kanałów prowadzonych górą, 3,66 m (12 stóp)

Udostępnij:

Sufit HyperPod — pion do montażu kanałów prowadzonych górą, 3,66 m (12 stóp)

FS-RF-5003-B

Description: Akcesoria do szaf umożliwiające zwiększenie wydajności chłodniczej poprzez zapobieganie recyrkulacji powietrza i ograniczenie obejściowego przepływu powietrza.
Sufit HyperPod — pion do montażu kanałów prowadzonych górą, 3,66 m (12 stóp)

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64

FS-RF-5003-B Features

Sufit HyperPod — pion do montażu kanałów prowadzonych górą, 3,66 m (12 stóp)

  • Regulowana rama
    Teleskopowa konstrukcja ramy pozwala na dopasowanie jednostki konstrukcyjnej do warunków w miejscu montażu
  • Proces montażu
    Zamiast inwestycji budowlanej — szybszy i tańszy w realizacji proces montażowy.
  • Wdrożenie kompletnej jednostki konstrukcyjnej
    Kompletne jednostki konstrukcyjne — wyposażone w elementy do ograniczania recyrkulacji, dystrybucji danych i zasilania — można wykonać jeszcze przed dostawą szaf.
  • Swoboda konfiguracji
    Rozwiązanie jest kompatybilne z różnymi strategiami chłodzenia, zapobiegania recyrkulacji oraz dystrybucji danych i zasilania.
  • Niezależna jednostka konstrukcyjna
    Eliminuje konieczność podwieszania elementów infrastruktury pod sufitem lub prowadzenia ich pod podłogą.
  • Konstrukcja gotowa na szafy
    Szafy można wtoczyć na miejsce i „podpiąć” do jednostki konstrukcyjnej
  • Szybkie wdrożenie
    Rozwiązanie jest zaprojektowane tak, by montaż był szybki i łatwy, a prace budowlane ograniczone do minimum.
  • Uproszczona konstrukcja
    Bardziej przewidywalny termin ukończenia infrastruktury.

Zarządzanie przepływem powietrza Cechy i korzyści

Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Albania , Austria , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Bułgaria , Kanada , Szwajcaria , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dania , Estonia , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Gruzja , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Islandia , Włochy , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Mołdawia , Macedonia , Malta , Holandia , Norwegia , Polska , Portugalia , Rumunia , Rosja , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Turcja , Ukraina , Stany Zjednoczone Ameryki

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    603mm , 60.3cm
  • Maksymalna szerokość
    1504mm , 150.45cm
  • Maksymalna głębokość
    748mm , 74.8cm
  • Ciężar netto
    145.06kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    179.39kg
  • Wysokość transportowa
    773mm , 77.3cm
  • Szerokość transportowa
    1580mm , 158.0cm
  • Głębokość transportowa
    814mm , 81.4cm

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi
    Chińska dyrektywa RoHS
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Tytuł

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Rozmiar

34106KB

Zaktualizowano:

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

176KB

Zaktualizowano:

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Source ZIP

Rozmiar

33KB

Zaktualizowano:

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: