StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf

Udostępnij:

StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf

WOPC1YR500

Description: Całodobowe (24x7) telefoniczne wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania dostępne w okresie obowiązywania umowy dla wszystkich kluczy licencyjnych uwzględnionych w umowie wsparcia dotyczącego oprogramowania.

Zawiera : 1 Year contract

StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf

Całodobowe (24x7) telefoniczne wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania dostępne w okresie obowiązywania umowy dla wszystkich kluczy licencyjnych uwzględnionych w umowie wsparcia dotyczącego oprogramowania.

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: Roczna umowa

WOPC1YR500 Features

StruxureWare Data Center Operation for Colo, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 500 szaf

  • Całodobowa (7x24) telefoniczna pomoc techniczna
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Możesz więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest zawsze dostępna.
  • Certyfikat gwarancji serwisowej
    Klienci mają zapewnioną pomoc zespołu weryfikacji uprawnień serwisowych, a tym samym pewność, że produkt zostanie prawidłowo zarejestrowany. Certyfikat uprawnień serwisowych przesyłany pocztą e-mail zawiera szczegółowy zapis rejestracji w systemie serwisowym oraz termin ważności uprawnienia.
  • Uaktualnienia oprogramowania
    Umowa o wsparcie dotyczące oprogramowania uprawnia klienta do wszystkich uaktualnień i aktualizacji oprogramowania, a zatem gwarantuje dostęp do nowych funkcji i udoskonaleń produktu.

Operacja StruxureWare Data Center Cechy i korzyści

  • Trójwymiarowy widok klatki
    Zaznacza granice klatek na trójwymiarowej wizualizacji i automatycznie oblicza powierzchnię klatki.
  • Raport z inwentaryzacji najemców
    Prezentuje wszystkie urządzenia powiązane z jednym najemcą, pozwalając na błyskawiczne sporządzenie wykazu najemców.
  • Raport o gniazdach zasilających
    Sygnalizuje aktualny stan wtyczek i gniazd jednej lub wielu listew PDU lub najemców, a w szczególności wskazuje nadsubskrypcję.
  • Raport o zasilaniu
    Przedstawia pojemność łączną w zestawieniu ze sprzedaną i danymi o obciążeniu w poszczególnych ośrodkach, udostępniając przegląd mocy dostępnej w danej chwili.
  • Klient WWW
    Zapewnia dostęp do informacji o zasobach centrum przetwarzania danych, wykorzystaniu mocy i dostępnej mocy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW. Takie rozwiązanie ogranicza koszty obsługi technicznej i umożliwia menedżerom podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji opartych na rzetelnych danych.
  • Raport nt. miejsca fizycznego
    Błyskawicznie udostępnia przegląd przestrzeni, wskazując przestrzeń dostępną do sprzedaży, zajętą i zarezerwowaną, a także oznaczoną jako używaną wewnętrznie.
  • Tenant impact analysis
    Odwzorowuje zasoby najemców na poziom pomieszczeń, klatek, szaf lub serwerów i pozwala na pogłębioną analizę wpływu ewentualnego przestoju na świadczone usługi.
  • Wizualizacja klatkowa
    Umożliwia wizualizację dostępnej powierzchni i przestrzeni z uwzględnieniem anonimizowanych danych o najemcach na etapie planowania, rezerwacji i sprzedaży.
  • Zmierzona moc klatki
    Umożliwia szczegółowe naliczanie opłat dla poszczególnych najemców na podstawie przejrzystych danych o mocy sprzedanej i zmierzonej.
  • Zapis kontrolny
    Rejestruje wszystkie zmiany w wyposażeniu klatki i infrastruktury w całym cyklu życia centrum danych, zapewniając przejrzystość i łatwość określania wymagań w zakresie konserwacji.
  • Dostęp "tylko do odczytu"
    Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
  • Zabezpieczenie hasłem
    Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
  • Dostęp dla wielu użytkowników
    Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
  • Role użytkowników
    Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
  • Widok organizacyjny
    Umożliwia budowanie hierarchicznego modelu centrum danych opartego na lokalizacjach, w którym pomieszczenia centrum są pogrupowane w regiony, kraje, kampusy, ośrodki, budynki i sale.
  • Wirtualny magazyn
    Śledzenie nowych urządzeń od momentu przyjęcia do wirtualnego magazynu.
  • Widok układu podłogi
    Wierne odzwierciedlenie centrum danych w postaci łatwych w obsłudze graficznych rzutów pomieszczeń i widoków z lotu ptaka.
  • Wiele pomieszczeń
    Umożliwia uwzględnienie wielu pomieszczeń na jednym rzucie w celu dokładnego przedstawienia rozległych infrastruktur i ułatwienia nawigacji między pomieszczeniami.
  • Widok konfigurowalny
    Umożliwia budowanie hierarchicznego modelu centrum danych opartego na lokalizacjach, w którym pomieszczenia centrum są pogrupowane w regiony, kraje, kampusy, ośrodki, budynki i sale.
  • Biblioteka zasobów
    Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
  • Urządzenia niestandardowe
    Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
  • Widok szafy z przodu
    Szczegółowy widok szafy z przodu stanowiący dokładną graficzną reprezentację urządzeń i ich rozmieszczenia w szafie.
  • Globalne wyszukiwanie zasobów
    Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
  • Wsparcie dla pomieszczeń z instalacją elektryczną
    Monitorowanie wydajności i planowanie zmian w scentralizowanych systemach zasilania, w obszarach poza głównym pomieszczeniem centrum danych.
  • Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe
    Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
  • Lokalizacja
    Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
  • Wspólny model danych
    Zapewnienie dostępności dojrzałych i zsynchronizowanych danych w całym cyklu życia centrum danych.
  • Niezależne od dostawcy
    Możliwość modelowania danych o urządzeniach dowolnego dostawcy, a tym samym zgodność z istniejącymi środowiskami centrów danych.
  • Alarmy w układzie fizycznym
    W czasie rzeczywistym dostarcza informacji o awariach urządzeń w formie graficznej — w układzie pomieszczenia lub w widoku przodu szafy.
  • Zarządzanie wyposażeniem
    Prezentacja danych o urządzeniach w układzie fizycznym z natychmiastowym dostępem do szczegółów urządzenia i atrybutów zasobów, a także przegląd funkcjonowania centrum danych.
  • Mobilne rozwiązania wspomagające eksploatację centrów danych
    Współdziała z modułem InfraStruxure Mobile zapewniającym dostęp do aplikacji InfraStruxure Operations za pośrednictwem przenośnego urządzenia PDA Motorola (Symbol) MC70.
  • Asysta w zarządzaniu siecią
    Graficzny przegląd ścieżek sieciowych w centrum danych i ich wzajemnych połączeń.
  • Obsługa serwerów blade
    Precyzyjne odwzorowanie konfiguracji centrum danych poprzez modelowanie serwerów blade w ich obudowach.
  • Spis zasobów
    Uwzględnia ustrukturyzowane informacje na temat urządzeń zamontowanych w szafach, z podziałem na typ, wiek, producenta i właściwości — udostępniając podręczny przegląd wszystkich urządzeń zainstalowanych obecnie w centrum danych.
  • Platforma korporacyjna
    Wysoka dostępność z nadmiarowym mechanizmem przełączania awaryjnego uzyskiwana dzięki konfiguracji klastrowej i równoważeniu obciążenia — w rezultacie powstaje system bez pojedynczego punktu awarii, odpowiedni do najbardziej newralgicznych zastosowań.
  • Panel aktualizowany na żywo
    Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
  • Kalkulator PUE/DCiE
    Podaje wartość efektywności wykorzystania mocy (PUE — Power Usage Effectiveness), informując o dziennym zużyciu energii.
  • Referencje w sieci
    Elastyczne podejście do zarządzania piętrami ułatwia operatorom stosowanie własnych strategii identyfikacji miejsc.
  • Integracja z oprogramowaniem CAD
    Umożliwia importowanie rysunków z systemów CAD w celu szybkiego przemodelowania pomieszczenia i przekształcenia rysunków klatek w formacie CAD w model DCIM, z uwzględnieniem włączanych/wyłączanych warstw CAD zawierających wszystkie dostępne informacje o infrastrukturze.
  • Zalecane działanie
    Enterprise Manager zapewnia szczegółowy opis problemów w momencie ich pojawienia się, jak również rekomenduje akcje, które powinny zostać podjęte w celu jego rozwiązania. Ta unikalna cecha redukuje potrzebę szkolenia i przyspiesza proces rozwiązywania problemów.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , APJ , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , EMEA , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , GCN , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , LAM , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , NAM , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Zestawienie zakresu prac
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

87KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Helps explain exactly what the Software Support Contracts for StruxureWare Data Center Expert and StruxureWare Data Center Operation contain. *Updated September 2015
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: