Rama na kable krosowe prowadzone górą 4U o szerokości 19 cali (482 mm)

Udostępnij:

Rama na kable krosowe prowadzone górą 4U o szerokości 19 cali (482 mm)

VDIM33174

Description: Ta rama na kable krosowe prowadzone górą charakteryzuje się szerokością 482 mm (19 cali), wysokością 4U i 2 słupkami, mocowanymi bezpośrednio do systemów zarządzania kablami nad szafami lub obudowami — na kable krosowe lub do zainstalowania niewielkich przełączników. Prowadzenie kabli w strefie zapewnia elastyczność przy projektowaniu sieci i centrum danych dzięki odłączeniu fizycznego okablowania sieciowego od obudowy. Pozwala to na łatwy transport szaf i modernizowanego sprzętu przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy. Standardowo dostępna jest rama ze wspornikami siatkowymi do mocowania kanałów kablowych. Możliwy jest jej montaż do systemów drabinek kablowych za pomocą wspornika do klamer do drabinek (AR8186). Rama ma nośność umożliwiającą rozmieszczenie 15 kg sprzętu lub okablowania do montażu w szafie.

Zawiera : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

W magazynie
169,39 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

VDIM33174 Features

Rama na kable krosowe prowadzone górą 4U o szerokości 19 cali (482 mm)

Ta rama na kable krosowe prowadzone górą charakteryzuje się szerokością 482 mm (19 cali), wysokością 4U i 2 słupkami, mocowanymi bezpośrednio do systemów zarządzania kablami nad szafami lub obudowami — na kable krosowe lub do zainstalowania niewielkich przełączników. Prowadzenie kabli w strefie zapewnia elastyczność przy projektowaniu sieci i centrum danych dzięki odłączeniu fizycznego okablowania sieciowego od obudowy. Pozwala to na łatwy transport szaf i modernizowanego sprzętu przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy. Standardowo dostępna jest rama ze wspornikami siatkowymi do mocowania kanałów kablowych. Możliwy jest jej montaż do systemów drabinek kablowych za pomocą wspornika do klamer do drabinek (AR8186). Rama ma nośność umożliwiającą rozmieszczenie 15 kg sprzętu lub okablowania do montażu w szafie.

Zawiera : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

Komunikacja sieciowa Cechy i korzyści

  • Kompatybilność z produktami Schneider Electric
    Produkty Actassi idealnie pasują do pozostałych produktów i rozwiązań Schneider Electric, tworząc wraz z nimi kompletny, spójny system.
  • Innowacyjna konstrukcja i struktura oferty
    W skład rodziny Actassi wchodzą jednoczęściowe złącza RJ45 niewymagające użycia narzędzi (podłączanie ich trwa nawet o 50% krócej); 19-calowe wysuwane tablice połączeniowe z rozwiązaniem do szybkiego mocowania, automatycznym uziemieniem i znakomicie rozwiązanym prowadzeniem i oznakowaniem kabli; innowacyjne kable LAN z ekranem w formie pojedynczej folii; 3- i 4-punktowe okablowanie LAN klasy EA o najwyższej wydajności; fabrycznie zakończone światłowody i okablowanie miedziane, w 100% zmontowane i przetestowane fabrycznie.
  • Szybka i łatwa instalacja
    Dzięki takim innowacjom, jak złącze S-One, wysuwane 19-calowe tablice połączeniowe i przewód CL-MX, rodzina Actassi przyczynia się do przyspieszenia prac: czas potrzebny na wykonanie instalacji zmniejszy się nawet o 20% — przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskanego okablowania. Podłączenie złącza S-One trwa nawet o 50% krócej, a instalacja światłowodów fabrycznie zakończonych przebiega do 3 razy szybciej w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.
  • Wszechstronna oferta
    Do rodziny Actassi należą złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.
  • Wyjątkowa łatwość zastosowania
    Actassi to produkty łatwe w zamawianiu, łatwe w instalowaniu, łatwe w używaniu i łatwe w modernizacji.
  • Wydajność oraz zgodność z najbardziej zaawansowanymi normami międzynarodowymi
    Produkty z rodziny Actassi do komunikacji sieciowej z zapasem spełniają wymagania najbardziej zaawansowane norm międzynarodowych, takich jak ISO/IEC 11801 i 2:2010 w przypadku złącza RJ45 S-One
  • Gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności
    Niezależna weryfikacja laboratoryjna. Certyfikacja przez niezależną instytucję, odnawiana co roku. Niezależna certyfikacja potwierdza zgodność wszystkich parametrów z najwyższą kategorią 6A (10 Gb/s), zarówno w wersji ekranowanej, jak i nieekranowanej. Pełna zgodność elementów z normami ISO 11801:2011, wyd. 2.2, EIA/TIA 568-C. Szkolenia i rozbudowana gwarancja na system. Środowisko naturalne w centrum uwagi: oferta Green Premium (profil środowiskowy produktu)
  • PoE+
    Złącza S-One umożliwiają realizację rozwiązań PoE+
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    350mm , 35.0cm
  • Maksymalna szerokość
    500mm , 50.0cm
  • Maksymalna głębokość
    160mm , 16.0cm
  • Wysokość w szafie
    4U
  • Ciężar netto
    2.55kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    2.8kg
  • Wysokość transportowa
    90mm , 9.0cm
  • Szerokość transportowa
    260mm , 26.0cm
  • Głębokość transportowa
    540mm , 54.0cm
  • Kolor
    Black
  • Szerokość szafy
    19"

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    TAA compliance
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę
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
9018KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Installation and customization instructiosn for the Overhead 19" Zone Cabling Rack
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

2149KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Pierścienie do prowadzenia kabli, niewymagające użycia narzędzi (100 szt.)

Akcesoria do zarządzania kablami umożliwiające unikanie zbytniego naprężenia kabli i utrzymywanie uporządkowanego, zorganizowanego układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.

AR7540100
266,19 €
Pierścienie do prowadzenia kabli, niewymagające użycia narzędzi (10 szt.)

Akcesoria do zarządzania kablami umożliwiające unikanie zbytniego naprężenia kabli i utrzymywanie uporządkowanego, zorganizowanego układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.

AR7540
27,82 €
Karta sieciowa do APC SMART-UPS RT 1000 VA do montażu w szafie, 230 V

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

SURT1000RMXLI-NC
1 724,25 €
Zestaw do mocowania drabinek kablowych, obudowy, przepusty, rama 4U na kable krosowe prowadzone w strefie

Zestaw do mocowania drabinek kablowych obejmuje dwa regulowane wsporniki, które mogą być montowane na różnych powierzchniach, udostępniając punkty do mocowania systemów drabinek kablowych. Ten elastyczny wspornik można zamocować na szeregu płaszczyzn, takich jak górna część przepustów kablowych (jako metoda podnoszenia drabinek), sufity obudów NetShelter umożliwiające skierowanie drabinki bezpośrednio do obudowy, oraz jako zestaw montażowy na potrzeby ramy na kable krosowe 4U prowadzone górą (VDIM33174).

AR8186
54,44 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę