Udostępnij:

Prefabrykowane pomieszczenie IT SmartShelter 6 x 12 m, z płaską podłogą, EMEA

PFMIR0612FE

Description: Modułowe pomieszczenie IT przeznaczone do montażu w miejscu docelowym, którego kształt i wymiary można dopasować do indywidualnych potrzeb. Bezpieczne, odpowiednio chronione przed pożarem, wodoodporne pomieszczenie IT, które charakteryzuje się dużą elastycznością i konfigurowalnością
Prefabrykowane pomieszczenie IT SmartShelter 6 x 12 m, z płaską podłogą, EMEA

Pomieszczenie SmartShelter Cechy i korzyści

Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Austria , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Białoruś , Szwajcaria , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dania , Estonia , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Gruzja , Gibraltar , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Islandia , Włochy , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Mołdawia , Macedonia , Mauretania , Malta , Holandia , Norwegia , Polska , Portugalia , Rumunia , Rosja , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Turcja , Ukraina

Print Technical Specification

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    3048mm , 304.8cm
  • Maksymalna szerokość
    6096mm , 609.6cm
  • Maksymalna głębokość
    12192mm , 1219.2cm
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

433KB

Zaktualizowano:

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

Rozmiar

1309KB

Zaktualizowano:

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical