Pojedynczy zasilacz UPS MGE Galaxy 5500 40 kVA, 400 V, 10 min, usługa rozruchu 5x8

Pojedynczy zasilacz UPS MGE Galaxy 5500 40 kVA, 400 V, 10 min, usługa rozruchu 5x8

  • Wszechstronny 3-fazowy zasilacz UPS do zastosowań w instalacjach budynków, instalacjach przemysłowych i centrach danych. System konfigurowalny, współpracujący z...

  • Zawiera: Instrukcja użytkownika, Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card), Usługa rozruchu (Start-Up), Podręcznik użytkownika...

Wyświetl przegląd produktów
G55TUPSU40HB10S Cechy
Pojedynczy zasilacz UPS MGE Galaxy 5500 40 kVA, 400 V, 10 min, usługa rozruchu 5x8
Wszechstronny 3-fazowy zasilacz UPS do zastosowań w instalacjach budynków, instalacjach przemysłowych i centrach danych. System konfigurowalny, współpracujący z szeroką gamą akcesoriów i przygotowany na spełnienie zróżnicowanych wymagań.
Zawiera: Instrukcja użytkownika, Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card), Usługa rozruchu (Start-Up), Podręcznik użytkownika
Galaxy 5500 Cechy i korzyści
Zrównoważony rozwój
Kodeks UE (EU CoC) dotyczący zasilaczy UPS
Zapewnia wysoką sprawność zasilaczy UPS sprzedawanych w UE
Dostępność
Zaawansowane funkcje elektryczne
Znakomita jakość zasilania, bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne dzięki prostownikowi IGBT, korekta współczynnika mocy obciążenia i wysoka sprawność
Podwójne zasilanie z sieci elektrycznej
Zwiększenie dostępności przez podłączenie zasilacza UPS do dwóch oddzielnych źródeł zasilania.
Regulacja częstotliwości i napięcia
Większa dostępność systemów dzięki funkcji korygowania stanów nieprawidłowej częstotliwości i napięcia bez użycia akumulatorów.
Możliwość równoległej nadmiarowości
Zasilanie podłączonego sprzętu za pośrednictwem wielu bezprzerwowych zasilaczy umożliwia zwiększenie nadmiarowości układu.
Możliwość równoległej wydajności
Zwiększa pojemność dzięki jednoczesnej obsłudze wielu zasilaczy UPS.
Kompatybilny z generatorem
Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
Zarządzanie
LED Indicators
W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
Możliwość zarządzania przez sieć
W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet.
Integracja ze StruxureWare Central
Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Graficzny wyświetlacz LCD
Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
Dopasowanie
Elastyczna konstrukcja
Urządzenie dostępne w różnych konfiguracjach przystosowanych do różnych środowisk eksploatacji
Całkowity koszt eksploatacji
Szeroki zakres napięć na wejściu
Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, tak aby wydłużyć czas pracy akumulatora.
Tryb ECO
Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
Korekta współczynnika mocy obciążenia
Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
Powiadamianie o przewidywanych awariach
Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
Łatwość serwisowania
Wiele poziomów serwisu
Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
Wsparcie techniczne
Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
Serwisowanie od przodu
Upraszcza instalację i konserwację zasilacza UPS przy minimalnym zapotrzebowaniu na wolną przestrzeń.
Dystrybucja produktów
Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Aruba, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Bahamy, Botswana, Białoruś, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Chile, Kamerun, Kostaryka, Serbia and Montenegro, Kuba, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Republika Dominikany, Algeria, Ekwador, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Falkland Islands, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwadelupa, Gwinea Równikowa, Grecja, Gwatemala, Gujana, Honduras, Chorwacja, Haiti, Węgry, Irlandia, Izrael, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordan, Kenia, Saint Kitts And Nevis, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Madagaskar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Paragwaj, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Salwador, Turks And Caicos Islands, Czad, Togo, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Turcja, Trynidad i Tobago, Tanzania, Ukraina, Uganda, Urugwaj, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Wenezuela, Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych, XF, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe
Opcje

Powrót do początku