Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe

  • Obudowa NetShelter SX i system pakowania do bezpiecznej integracji, transportu, rozładunku i instalacji sprzętu IT o masie do 907 kg (2000 funtów). Obudowa jest...

  • Zawiera: Elementy montażowe do zestawiania obudów, Dokumentacja na CD, Klawisze, Nóżka poziomująca, Mounting hardware, Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne...

Wyświetl przegląd produktów

AR3300SP Cechy

Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe
Obudowa NetShelter SX i system pakowania do bezpiecznej integracji, transportu, rozładunku i instalacji sprzętu IT o masie do 907 kg (2000 funtów). Obudowa jest dostarczana w komplecie z paletą amortyzującą, rampą do rozładunku i zewnętrzną osłoną odporną na uderzenia. System został zaprojektowany, przetestowany i atestowany z myślą o bezpiecznym transporcie i dostawach kompletnych rozwiązań konwergentnych. Uzyskał na przykład certyfikat Cisco® w zakresie wstępnej instalacji w szafie i dostawy systemu Cisco Unified Computing System (UCS).
Zawiera: Elementy montażowe do zestawiania obudów, Dokumentacja na CD, Klawisze, Nóżka poziomująca, Mounting hardware, Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne, Side panels, Podręcznik użytkownika

NetShelter SX Cechy i korzyści

Bezpieczeństwo

Zintegrowane uziemienie elektryczne
Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
Konstrukcja o podwyższonej stabilności.
Sprawdzona konstrukcja ramowa, wytrzymałe szyny montażowe i kółka samonastawne pozwalają na uzyskanie nośności statycznej 3000 funtów (1364 kg) (nóżki poziomujące) oraz dynamicznej 2250 funtów (1023 kg) (kółka samonastawne). Obudowy zostały przetestowane i dopuszczone do użytku z odpowiednimi akcesoriami służącymi do mocowania ich do podłogi, co pozwala na spełnienie różnych wymogów w zakresie odporności sejsmicznej. Informacje o szczegółowych wymaganiach można znaleźć w dokumentacji produktów opublikowanej w witrynie internetowej apc.com.

Sprawność

Możliwość zamawiania obudów w konfiguracjach montowanych na zamówienie (ATO — assemble to order)
Opcje montażu obudów na zamówienie (ATO — Assemble-To-Order) umożliwiają indywidualizację konfiguracji wykraczającą poza standardowy wybór modelu.Zakres takiej indywidualizacji ograniczony jest do montażu samej obudowy i nie obejmuje dodatkowo montowanych elementów. Na przykład obudowę można zamówić bez boków, drzwi lub bez drzwi i bez boków. Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
Specjalne opcje pakowania transportowego szafy z zainstalowanym sprzętem
Obudowy z opakowaniem antywstrząsowym są standardowymi obudowami wyposażonymi w specjalne opakowanie i zmontowanymi tak, by można je było transportować już po zamontowaniu w nich urządzeń. Rozwiązanie to bazuje na bogatym doświadczeniu branżowym we współpracy z czołowymi producentami sprzętu IT. Niedawno uzyskało certyfikat Cisco® potwierdzający możliwość wstępnej instalacji w stelażu i dostawy systemu Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
Zintegrowane elementy połączeniowe z możliwością dopasowania do obudów o różnej szerokości
Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy.Fabrycznie zainstalowane elementy montażowe mają otwory umożliwiające połączenie z obudową sąsiednią w konfiguracji z osiami rozmieszczonymi co 600 mm lub co 24 cale — w zależności od układu pomieszczenia.
Preinstalowane tylne kanały na akcesoria o pełnej wysokości
Wbudowany, regulowany kanał tylny umożliwia montaż odpowiednio przystosowanych akcesoriów bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy kanał jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak listwy zasilające lub pionowe prowadnice kabli. Obudowy o głębokości 1070 mm (42 cale), 825 mm (32 cale) i obudowy na urządzenia sieciowe mają po dwa kanały. Obudowy o głębokości 1200 mm (48 cali) mają po cztery kanały. Kanały są zainstalowane fabrycznie z tyłu obudowy, ale mogą być przeniesione w inne miejsce, razem z bocznym wspornikiem, co pozwala w razie potrzeby zmodyfikować przebieg okablowania.
Regulowane szyny montażowe z nakrętkami koszyczkowymi, przystosowane do szybkiego dopasowania
Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 6,4 mm (1/4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyna montażowa i boczny wspornik wyposażono w system ułatwiający szybką weryfikację wyrównania zamontowanych urządzeń bez konieczności stosowania narzędzi.Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
Odłączane drzwi tylne
Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.
Niskoprofilowe kółka samonastawne i nóżki poziomujące regulowane z dołu lub z góry
Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można szybko regulować za pomocą wkrętaka lub wiertła, co eliminuje konieczność sięgania pod obudowę z kluczem.

Udogodnienia

Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju
Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację serwerów i urządzeń sieciowych. Perforowana część przednich drzwi ma przekrój zakrzywiony, który zwiększa powierzchnię wymiany powietrza.
Szybko rozbieralny panel przedni
Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy unieść.
Panele boczne o połówkowej wysokości i opcja z listwami szczotkowymi w przepustach
Szybkoodłączalne panele boczne o połówkowej wysokości są lżejsze, mniejsze i ułatwiają dostęp do urządzeń. Panele boczne można zamykać razem z drzwiami za pomocą tego samego klucza. Obecnie dostępne są opcjonalne panele boczne zintegrowane z otworami przelotowymi i listwami szczotkowymi umożliwiającymi prowadzenie kabli do sąsiednich szaf przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza.
Łatwo zdejmowalny dach umożliwiający doprowadzenie okablowania
Dach można otworzyć na prostych zawiasach z odciąganym trzpieniem blokującym. Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do szafy podczas instalacji. Dach można otworzyć nawet wtedy, gdy przez otwory są już poprowadzone kable. Zdjęty dach można odwrócić, aby zmienić położenie większych otworów na wtyczki i złącza kabli dystrybucji zasilania.
Wspornik na śrubę oczkową wbudowany w ramę obudowy
Ucha z otworami w górnej części ramy obudowy umożliwiają podnoszenie jej w celu przeniesienia oraz ustawianie za pomocą podnośnika. Szczegółowe informacje na temat nośności i innych wymagań dotyczących podnoszenia obudowy za ucha znajdują się w jej dokumentacji.
Szyny do montażu urządzeń zintegrowane z systemami prowadzenia kabli krosowych
Szyny do montażu urządzeń wyposażone są w otwory pozwalające na instalowanie — obok standardowej 19-calowej przestrzeni montażowej EIA — także niezajmujących wysokości U systemów kabli APC do dystrybucji danych.Obudowy dla systemów AV i urządzeń sieciowych nie zawierają otworów dla systemów okablowania dystrybucji danych. Z obudowami tymi można używać innych opcjonalnych rozwiązań o wysokości 1U, 2U i zero U (instalowanych z tyłu).
W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe
Do każdej obudowy standardowo dołączona jest torba z elementami montażowymi, które służą do montażu urządzeń IT, a także narzędziami do prostej regulacji obudowy.
Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami szczotkowymi
Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. W dachu przewidziano otwory z preinstalowanymi listwami szczotkowymi, rozmieszczone blisko przodu obudowy. Pełnią one rolę przepustów okablowania sieciowego (danych) i ograniczają recyrkulację i rozpraszanie powietrza.
Łatwa instalacja
Nie trzeba już tracić wielu godzin na wybór i zestawianie dziesiątek numerów części składających się na jedną kompletną szafę. Schneider Electric oferuje bowiem kompletne obudowy pod pojedynczymi numerami części.

Kompatybilność

Integracja z produktami InfraStruXure
Produkty Schneider Electric do chłodzenia, dystrybucji zasilania i prowadzenia kabli doskonale współpracują z obudowami IT, tworząc kompleksowy system wsparcia infrastruktury IT.
Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric
Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Schneider Electric do szaf przemysłowych, dzięki czemu pozwala stworzyć kompletny system instalacji w szafach. Szafy można konfigurować za pomocą konfiguratora Small IT Solution Designer dostępnego w znakomitym portalu Schneider Electric Design Portal. Konfigurator weryfikuje kompatybilność produktów i zawiera użyteczny katalog wyposażenia innych firm.
Optymalizacja dla systemów prowadzenia kabli o dużej pojemności
Obudowy NetShelter SX są zoptymalizowane pod kątem zastosowania pojemnych systemów prowadzenia okablowania. Systemy takie można przymocować do szyn wewnątrz obudów, w sposób skoordynowany z przedziałami montażowymi U. Dostępne są kanały do prowadzenia i porządkowania kabli.
Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy
Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.

Dystrybucja produktów

Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Aruba, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Bangladesz, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Bermudy, Brunei, Boliwia, Brazylia, Bahamy, Bhutan, Botswana, Białoruś, Belize, Kanada, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Cook Islands, Chile, Kamerun, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Serbia and Montenegro, Kuba, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Republika Dominikany, Algeria, Ekwador, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Falkland Islands, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwadelupa, Gwinea Równikowa, Grecja, Gwatemala, Gujana, Hong Kong, Honduras, Chorwacja, Haiti, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Indie, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordan, Japonia, Kenia, Kambodża, Saint Kitts And Nevis, Korea Południowa, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Madagaskar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Meksyk, Malezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nepal, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Peru, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Paragwaj, Katar, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Salwador, Turks And Caicos Islands, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Wschodni Timor, Turcja, Trynidad i Tobago, Tajwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Wenezuela, Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych, Wietnam, XF, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

Opcje

Usługi

Powrót do początku