Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe

Udostępnij:

Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe

AR3100SP

Description: Obudowa NetShelter SX i system pakowania do bezpiecznej integracji, transportu, rozładunku i instalacji sprzętu IT o masie do 907 kg (2000 funtów). Obudowa jest dostarczana w komplecie z paletą amortyzującą, rampą do rozładunku i zewnętrzną osłoną odporną na uderzenia. System został zaprojektowany, przetestowany i atestowany z myślą o bezpiecznym transporcie i dostawach kompletnych rozwiązań konwergentnych. Uzyskał na przykład certyfikat Cisco® w zakresie wstępnej instalacji w szafie i dostawy systemu Cisco Unified Computing System (UCS).

Zawiera : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

W magazynie
2 238,50 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

AR3100SP Features

Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe

Obudowa NetShelter SX i system pakowania do bezpiecznej integracji, transportu, rozładunku i instalacji sprzętu IT o masie do 907 kg (2000 funtów). Obudowa jest dostarczana w komplecie z paletą amortyzującą, rampą do rozładunku i zewnętrzną osłoną odporną na uderzenia. System został zaprojektowany, przetestowany i atestowany z myślą o bezpiecznym transporcie i dostawach kompletnych rozwiązań konwergentnych. Uzyskał na przykład certyfikat Cisco® w zakresie wstępnej instalacji w szafie i dostawy systemu Cisco Unified Computing System (UCS).

Zawiera : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX Cechy i korzyści

  • Optymalizacja dla systemów prowadzenia kabli o dużej pojemności
    Obudowy NetShelter SX są zoptymalizowane pod kątem zastosowania pojemnych systemów prowadzenia okablowania. Systemy takie można przymocować do szyn wewnątrz obudów, w sposób skoordynowany z przedziałami montażowymi U. Dostępne są kanały do prowadzenia i porządkowania kabli.
  • Integracja z produktami InfraStruXure
    Produkty Schneider Electric do chłodzenia, dystrybucji zasilania i prowadzenia kabli doskonale współpracują z obudowami IT, tworząc kompleksowy system wsparcia infrastruktury IT.
  • Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy
    Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.
  • Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric
    Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Schneider Electric do szaf przemysłowych, dzięki czemu pozwala stworzyć kompletny system instalacji w szafach. Szafy można konfigurować za pomocą konfiguratora Small IT Solution Designer dostępnego w znakomitym portalu Schneider Electric Design Portal. Konfigurator weryfikuje kompatybilność produktów i zawiera użyteczny katalog wyposażenia innych firm.
  • Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami szczotkowymi
    Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. W dachu przewidziano otwory z preinstalowanymi listwami szczotkowymi, rozmieszczone blisko przodu obudowy. Pełnią one rolę przepustów okablowania sieciowego (danych) i ograniczają recyrkulację i rozpraszanie powietrza.
  • Łatwa instalacja
    Nie trzeba już tracić wielu godzin na wybór i zestawianie dziesiątek numerów części składających się na jedną kompletną szafę. Schneider Electric oferuje bowiem kompletne obudowy pod pojedynczymi numerami części.
  • Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju
    Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację serwerów i urządzeń sieciowych. Perforowana część przednich drzwi ma przekrój zakrzywiony, który zwiększa powierzchnię wymiany powietrza.
  • Szybko rozbieralny panel przedni
    Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy unieść.
  • Panele boczne o połówkowej wysokości i opcja z listwami szczotkowymi w przepustach
    Szybkoodłączalne panele boczne o połówkowej wysokości są lżejsze, mniejsze i ułatwiają dostęp do urządzeń. Panele boczne można zamykać razem z drzwiami za pomocą tego samego klucza. Obecnie dostępne są opcjonalne panele boczne zintegrowane z otworami przelotowymi i listwami szczotkowymi umożliwiającymi prowadzenie kabli do sąsiednich szaf przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza.
  • Łatwo zdejmowalny dach umożliwiający doprowadzenie okablowania
    Dach można otworzyć na prostych zawiasach z odciąganym trzpieniem blokującym. Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do szafy podczas instalacji. Dach można otworzyć nawet wtedy, gdy przez otwory są już poprowadzone kable. Zdjęty dach można odwrócić, aby zmienić położenie większych otworów na wtyczki i złącza kabli dystrybucji zasilania.
  • Wspornik na śrubę oczkową wbudowany w ramę obudowy
    Ucha z otworami w górnej części ramy obudowy umożliwiają podnoszenie jej w celu przeniesienia oraz ustawianie za pomocą podnośnika. Szczegółowe informacje na temat nośności i innych wymagań dotyczących podnoszenia obudowy za ucha znajdują się w jej dokumentacji.
  • Szyny do montażu urządzeń zintegrowane z systemami prowadzenia kabli krosowych
    Szyny do montażu urządzeń wyposażone są w otwory pozwalające na instalowanie — obok standardowej 19-calowej przestrzeni montażowej EIA — także niezajmujących wysokości U systemów kabli APC do dystrybucji danych.Obudowy dla systemów AV i urządzeń sieciowych nie zawierają otworów dla systemów okablowania dystrybucji danych. Z obudowami tymi można używać innych opcjonalnych rozwiązań o wysokości 1U, 2U i zero U (instalowanych z tyłu).
  • W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe
    Do każdej obudowy standardowo dołączona jest torba z elementami montażowymi, które służą do montażu urządzeń IT, a także narzędziami do prostej regulacji obudowy.
  • Odłączane drzwi tylne
    Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.
  • Niskoprofilowe kółka samonastawne i nóżki poziomujące regulowane z dołu lub z góry
    Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można szybko regulować za pomocą wkrętaka lub wiertła, co eliminuje konieczność sięgania pod obudowę z kluczem.
  • Preinstalowane tylne kanały na akcesoria o pełnej wysokości
    Wbudowany, regulowany kanał tylny umożliwia montaż odpowiednio przystosowanych akcesoriów bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy kanał jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak listwy zasilające lub pionowe prowadnice kabli. Obudowy o głębokości 1070 mm (42 cale), 825 mm (32 cale) i obudowy na urządzenia sieciowe mają po dwa kanały. Obudowy o głębokości 1200 mm (48 cali) mają po cztery kanały. Kanały są zainstalowane fabrycznie z tyłu obudowy, ale mogą być przeniesione w inne miejsce, razem z bocznym wspornikiem, co pozwala w razie potrzeby zmodyfikować przebieg okablowania.
  • Regulowane szyny montażowe z nakrętkami koszyczkowymi, przystosowane do szybkiego dopasowania
    Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 6,4 mm (1/4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyna montażowa i boczny wspornik wyposażono w system ułatwiający szybką weryfikację wyrównania zamontowanych urządzeń bez konieczności stosowania narzędzi.Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
  • Możliwość zamawiania obudów w konfiguracjach montowanych na zamówienie (ATO — assemble to order)
    Opcje montażu obudów na zamówienie (ATO — Assemble-To-Order) umożliwiają indywidualizację konfiguracji wykraczającą poza standardowy wybór modelu.Zakres takiej indywidualizacji ograniczony jest do montażu samej obudowy i nie obejmuje dodatkowo montowanych elementów. Na przykład obudowę można zamówić bez boków, drzwi lub bez drzwi i bez boków. Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
  • Zintegrowane elementy połączeniowe z możliwością dopasowania do obudów o różnej szerokości
    Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy.Fabrycznie zainstalowane elementy montażowe mają otwory umożliwiające połączenie z obudową sąsiednią w konfiguracji z osiami rozmieszczonymi co 600 mm lub co 24 cale — w zależności od układu pomieszczenia.
  • Specjalne opcje pakowania transportowego szafy z zainstalowanym sprzętem
    Obudowy z opakowaniem antywstrząsowym są standardowymi obudowami wyposażonymi w specjalne opakowanie i zmontowanymi tak, by można je było transportować już po zamontowaniu w nich urządzeń. Rozwiązanie to bazuje na bogatym doświadczeniu branżowym we współpracy z czołowymi producentami sprzętu IT. Niedawno uzyskało certyfikat Cisco® potwierdzający możliwość wstępnej instalacji w stelażu i dostawy systemu Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
  • Zintegrowane uziemienie elektryczne
    Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
  • Konstrukcja o podwyższonej stabilności.
    Sprawdzona konstrukcja ramowa, wytrzymałe szyny montażowe i kółka samonastawne pozwalają na uzyskanie nośności statycznej 3000 funtów (1364 kg) (nóżki poziomujące) oraz dynamicznej 2250 funtów (1023 kg) (kółka samonastawne). Obudowy zostały przetestowane i dopuszczone do użytku z odpowiednimi akcesoriami służącymi do mocowania ich do podłogi, co pozwala na spełnienie różnych wymogów w zakresie odporności sejsmicznej. Informacje o szczegółowych wymaganiach można znaleźć w dokumentacji produktów opublikowanej w witrynie internetowej apc.com.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1991mm , 199.1cm
  • Maksymalna szerokość
    600mm , 60.0cm
  • Maksymalna głębokość
    1070mm , 107.0cm
  • Wysokość w szafie
    42U
  • Ciężar netto
    125.09kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    242.22kg
  • Wysokość transportowa
    2179mm , 217.9cm
  • Szerokość transportowa
    1105mm , 110.5cm
  • Głębokość transportowa
    1321mm , 132.1cm
  • Kolor
    Black
  • Maksymalna głębokość montażu
    915.0mm , 91.49cm
  • Minimalna głębokość montażu
    7.52cale
  • Drzwi przednie
    16.0G
  • Słupki pionowe
    16.0G
  • Drzwi tylne
    18.0G
  • Dach
    18.0G
  • Panele boczne
    18.0G
  • Jednostek na paletę
    1.0
  • Szerokość szafy
    19"

Parametry środowiskowe

  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    UL 2416, UL 60950-1
  • Okres gwarancji
    5 lat - naprawa lub wymiana

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1907KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Zawiera rozpakowywania i instalacji instrukcje, dane dla urządzeń do montażu, danych technicznych i akcesoriów informacji.
PDF

Rozmiar

83KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Rozmiar

2059KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

252KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

Rozmiar

6507KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Rozmiar

339KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Rozmiar

774KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1131KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

Rozmiar

334KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range

Kategoria

Podkategoria


NetShelter SX 42U o głębokości 1070 mm, panele boczne dzielone, czarne, 2 szt.

Elementy szaf, które mogą być dodawane do istniejących szaf w przypadku zmiany wymagań.

AR7301
338,79 €
APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V - 1U do montażu w szafie/wieża

APC Smart-UPS SC to idealny zasilacz dla małych i średnich firm zainteresowanych ochroną sprzętu sieciowego i terminali kasowych (POS) przed zakłóceniami i przerwami w zasilaniu. Smart-UPS SC charakteryzuje się czasem podtrzymania klasy sieciowej, a jego akumulatory są wymienialne podczas pracy. Zawiera też wbudowane zabezpieczenie linii danych. Smart-UPS SC, jako zasilacz zbudowany na bazie tych samych standardów co wielokrotnie nagradzane modele Smart-UPS zapewnia kluczową funkcjonalność i łatwość zarządzania tak istotną w zastosowaniach klasy podstawowej.

SC450RMI1U
326,69 €
APC Smart-UPS 1000 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMT1000RMI2U
809,49 €
Amperomierz In-Line, 16 A, 230 V, IEC309-16A, 2F+uziemienie

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

AP7152B
435,59 €
NetShelter SX, zestaw do uszczelniania obudowy przed powietrzem zewnętrznym (10 szt.)

Zestaw do uszczelniania obudowy przed powietrzem zewnętrznym zawiera magnetyczne taśmy, które uszczelniają otwory u podstawy i na dachu szafy NetShelter SX, zapobiegając recyrkulacji powietrza i poprawiając skuteczność chłodzenia. Zestaw wystarczy na uszczelnienie 10 szaf.

AR7731
652,19 €
Klamki z zamkami szyfrowymi (2 szt.) do obudów NetShelter SX/SV/VX

Klamka z 3-zapadkowym zamkiem szyfrowym z możliwością odblokowania za pomocą klucza głównego zapewnia dodatkowe zabezpieczenie standardowej obudowy NetShelter. Korzysta ono z tego samego mocowania, co standardowa klamka uchylna.

NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm, perforowane drzwi dzielone, czarne

Elementy szaf, które mogą być dodawane do istniejących szaf w przypadku zmiany wymagań.

AR7100
362,99 €
APC Symmetra LX 16 kVA skalowalny do 16 kVA N+1, do montażu w szafie, 220/230/240 V lub 380/400/415 V

Wysoce dostępna, nadmiarowa i skalowalna ochrona zasilania z podwójną konwersją online

SYA16K16RMI
18 271,00 €
Tablica dystrybucji danych mocowana zatrzaskowo, do NetShelter SX (8 szt.)

Rozwiązania z dziedziny infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej dla centrów danych: złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.

AR8469
54,44 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę