Obudowa NetShelter SV 48U o szerokości 800 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna

  • Szeroka, głęboka i wysoka, uniwersalna obudowa IT o zwiększonej szerokości, z rozbudowanym systemem prowadzenia kabli do zastosowań serwerowych i sieciowych o dużej...

  • Zawiera: Elementy montażowe do zestawiania obudów, Drzwi, Klawisze, Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami, Nóżka poziomująca, Mounting hardware, Wstępnie...

Wyświetl przegląd produktów
W magazynie
2 359,50 €
Cena zawiera VAT

AR2587 Cechy

Obudowa NetShelter SV 48U o szerokości 800 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna
Szeroka, głęboka i wysoka, uniwersalna obudowa IT o zwiększonej szerokości, z rozbudowanym systemem prowadzenia kabli do zastosowań serwerowych i sieciowych o dużej gęstości. Obejmuje zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U sąsiadujące z standardowymi przestrzeniami U do montażu sprzętu EIA-310, które mogą być demontowane i zastępowane akcesoriami 1U. Obudowy charakteryzują się głębokością wystarczającą do zapewnienia dodatkowej przestrzeni na sprzęt lub większą otwartą przestrzenią zapewniającą łatwość dostępu z tyłu obudowy. Wysokość 48U umożliwia wykorzystanie wyższych przestrzeni i oferuje więcej przestrzeni montażowych U w przeliczeniu na miejsce zajmowane na podłodze przez szafę.
Zawiera: Elementy montażowe do zestawiania obudów, Drzwi, Klawisze, Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami, Nóżka poziomująca, Mounting hardware, Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne, 4 szt. — wsporniki do przykręcania, Dach, Side panels, Instrukcja rozpakowywania
  • Zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U
    Obudowy o szerokości 800 mm (32 cale) zawierają pionowe otwory do wybijania o szerokości 19 cali sąsiadujące z przestrzeniami U do montażu sprzętu obudów standardowych EIA-310. Możliwe jest ich usunięcie i zastąpienie akcesoriami 1U. Te otwory do wybijania należy zastąpić akcesoriami, takimi jak tablice połączeniowe, urządzenia do monitorowania i zarządzania warunkami otoczenia, moduły dystrybucji zasilania czy nawet listwy szczotkowe w przepustach kablowych.

Obudowa NetShelter SV Cechy i korzyści

Udogodnienia

Zdejmowane panele boczne o pełnej wysokości
Panele boczne można zdemontować, ułatwiając w ten sposób dostęp do obudowy na czas montażu sprzętu i konfiguracji. Panele boczne można zamykać za pomocą tego samego klucza, co drzwi przednie i tylne.
W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe
Do każdej obudowy standardowo dołączona jest torba z elementami montażowymi, które służą do montażu urządzeń IT, a także narzędziami do prostej regulacji obudowy.
Perforowane drzwi przednie i tylne
Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację sprzętu do montażu w szafie.
Łatwo demontowane drzwi z rozłączalnymi zawiasami
Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy odciągnąć rozłączalne zawiasy.
Otwory i panele do prowadzenia kabli
Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. Listwy szczotkowe w sufitach, przeznaczone dla szaf o szerokości 800 mm (32 cale).
Łatwa instalacja
Nie trzeba już tracić wielu godzin na wybór i zestawianie dziesiątek numerów części składających się na jedną kompletną szafę. Schneider Electric oferuje bowiem kompletne obudowy pod pojedynczymi numerami części.

Kompatybilność

Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric
Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Schneider Electric do szaf przemysłowych, dzięki czemu pozwala stworzyć kompletny system instalacji w szafach. Szafy można konfigurować za pomocą konfiguratora Small IT Solution Designer dostępnego w znakomitym portalu Schneider Electric Design Portal. Konfigurator weryfikuje kompatybilność produktów i zawiera użyteczny katalog wyposażenia innych firm.
Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy
Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.

Bezpieczeństwo

Zintegrowane uziemienie elektryczne
Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
Wsporniki do przykręcania obudowy do podłoża
Obudowa jest dostarczana ze wspornikami do przykręcania obudowy, mocującymi obudowę do palety na czas dostawy. Te same wsporniki można wykorzystać do zamocowania obudowy do podłogi w miejscu ostatecznego montażu.

Sprawność

Regulowane szyny montażowe z prostym systemem wyrównywania
Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 10 mm (0,4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyny montażowe należy wyrównać względem przeciwnej strony obudowy, odnajdując położenie otworu. Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
Odłączane drzwi tylne
Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.
Kółka samonastawne o standardowej szerokości i nóżki poziomujące regulowane od spodu
Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można wyregulować, korzystając z klucza znajdującego się pod obudową.
W komplecie elementy do wykonywania połączeń mechanicznych
Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy. Obudowy są preinstalowane ze wspornikami łączącymi umożliwiającymi łączenie obudów z osiami rozmieszczonymi co 600 mm. Dołączony zestaw montażowy zawiera wsporniki łączące obudowy z osiami rozmieszczonymi co 24 cale.
Obudowy w wersji niezmontowanej (42U x 600 mm szer. x 1060 mm gł.) dla nietypowych obiektów
Nie wszystkie miejsca instalacji cechuje wystarczająca ilość miejsca, wymagana do wniesienia i montażu obudów o standardowej wysokości. Ta opcja do montażu na miejscu jest pakowana na czas transportu w niewielkich przestrzeniach i przeznaczona do montażu w miejscu instalacji.
Wstępnie zainstalowane tylne dodatkowe wsporniki montażowe
Wbudowane, regulowane tylne wsporniki montażowe umożliwiają instalację bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy wspornik jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak moduły PDU lub pionowe prowadnice kabli montowane w szafie. Regulacja wsporników (zmiana standardowego położenia fabrycznego) lub montaż dodatkowych wsporników (AR824002 - ilość 2) pozwala instalować akcesoria o wysokości połowy obudowy, takie jak systemy prowadzenia kabli oraz pionowe moduły PDU do montażu w szafie.

Dystrybucja produktów

Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Aruba, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Bangladesz, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Bermudy, Brunei, Boliwia, Bahamy, Bhutan, Botswana, Białoruś, Belize, Kanada, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Cook Islands, Chile, Kamerun, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Serbia and Montenegro, Kuba, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Republika Dominikany, Algeria, Ekwador, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Falkland Islands, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwadelupa, Gwinea Równikowa, Grecja, Gwatemala, Gujana, Hong Kong, Honduras, Chorwacja, Haiti, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Indie, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordan, Kenia, Kambodża, Saint Kitts And Nevis, Korea Południowa, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Madagaskar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Meksyk, Malezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nepal, Nowa Zelandia, Oman, Panama, Peru, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Paragwaj, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Salwador, Turks And Caicos Islands, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Wschodni Timor, Turcja, Trynidad i Tobago, Tajwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Wenezuela, Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych, Wietnam, XF, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

Opcje

Powrót do początku