Udostępnij:

Obudowa NetShelter SV 42U o szerokości 800 mm i głębokości 1060 mm z bokami, czarna

AR2480

Description: Szeroka, uniwersalna obudowa IT z rozbudowanym systemem prowadzenia kabli do zastosowań serwerowych i sieciowych o dużej gęstości. Obejmuje zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U sąsiadujące z standardowymi przestrzeniami U do montażu sprzętu EIA-310, które mogą być demontowane i zastępowane akcesoriami 1U. Wysokość 42U pozwala na łatwy transport przez otwory drzwiowe.

Zawiera : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

W magazynie
1 482,25 €
Cena zawiera VAT

AR2480 Features

Obudowa NetShelter SV 42U o szerokości 800 mm i głębokości 1060 mm z bokami, czarna

Szeroka, uniwersalna obudowa IT z rozbudowanym systemem prowadzenia kabli do zastosowań serwerowych i sieciowych o dużej gęstości. Obejmuje zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U sąsiadujące z standardowymi przestrzeniami U do montażu sprzętu EIA-310, które mogą być demontowane i zastępowane akcesoriami 1U. Wysokość 42U pozwala na łatwy transport przez otwory drzwiowe.

Zawiera : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

  • Zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U
    Obudowy o szerokości 800 mm (32 cale) zawierają pionowe otwory do wybijania o szerokości 19 cali sąsiadujące z przestrzeniami U do montażu sprzętu obudów standardowych EIA-310. Możliwe jest ich usunięcie i zastąpienie akcesoriami 1U. Te otwory do wybijania należy zastąpić akcesoriami, takimi jak tablice połączeniowe, urządzenia do monitorowania i zarządzania warunkami otoczenia, moduły dystrybucji zasilania czy nawet listwy szczotkowe w przepustach kablowych.

Obudowa NetShelter SV Cechy i korzyści

  • Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric
    Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Schneider Electric do szaf przemysłowych, dzięki czemu pozwala stworzyć kompletny system instalacji w szafach. Szafy można konfigurować za pomocą konfiguratora Small IT Solution Designer dostępnego w znakomitym portalu Schneider Electric Design Portal. Konfigurator weryfikuje kompatybilność produktów i zawiera użyteczny katalog wyposażenia innych firm.
  • Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy
    Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.
  • Zdejmowane panele boczne o pełnej wysokości
    Panele boczne można zdemontować, ułatwiając w ten sposób dostęp do obudowy na czas montażu sprzętu i konfiguracji. Panele boczne można zamykać za pomocą tego samego klucza, co drzwi przednie i tylne.
  • Perforowane drzwi przednie i tylne
    Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację sprzętu do montażu w szafie.
  • Łatwo demontowane drzwi z rozłączalnymi zawiasami
    Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy odciągnąć rozłączalne zawiasy.
  • Otwory i panele do prowadzenia kabli
    Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. Listwy szczotkowe w sufitach, przeznaczone dla szaf o szerokości 800 mm (32 cale).
  • W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe
    Do każdej obudowy standardowo dołączona jest torba z elementami montażowymi, które służą do montażu urządzeń IT, a także narzędziami do prostej regulacji obudowy.
  • Łatwa instalacja
    Nie trzeba już tracić wielu godzin na wybór i zestawianie dziesiątek numerów części składających się na jedną kompletną szafę. Schneider Electric oferuje bowiem kompletne obudowy pod pojedynczymi numerami części.
  • Kółka samonastawne o standardowej szerokości i nóżki poziomujące regulowane od spodu
    Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można wyregulować, korzystając z klucza znajdującego się pod obudową.
  • W komplecie elementy do wykonywania połączeń mechanicznych
    Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy. Obudowy są preinstalowane ze wspornikami łączącymi umożliwiającymi łączenie obudów z osiami rozmieszczonymi co 600 mm. Dołączony zestaw montażowy zawiera wsporniki łączące obudowy z osiami rozmieszczonymi co 24 cale.
  • Obudowy w wersji niezmontowanej (42U x 600 mm szer. x 1060 mm gł.) dla nietypowych obiektów
    Nie wszystkie miejsca instalacji cechuje wystarczająca ilość miejsca, wymagana do wniesienia i montażu obudów o standardowej wysokości. Ta opcja do montażu na miejscu jest pakowana na czas transportu w niewielkich przestrzeniach i przeznaczona do montażu w miejscu instalacji.
  • Wstępnie zainstalowane tylne dodatkowe wsporniki montażowe
    Wbudowane, regulowane tylne wsporniki montażowe umożliwiają instalację bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy wspornik jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak moduły PDU lub pionowe prowadnice kabli montowane w szafie. Regulacja wsporników (zmiana standardowego położenia fabrycznego) lub montaż dodatkowych wsporników (AR824002 - ilość 2) pozwala instalować akcesoria o wysokości połowy obudowy, takie jak systemy prowadzenia kabli oraz pionowe moduły PDU do montażu w szafie.
  • Odłączane drzwi tylne
    Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.
  • Regulowane szyny montażowe z prostym systemem wyrównywania
    Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 10 mm (0,4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyny montażowe należy wyrównać względem przeciwnej strony obudowy, odnajdując położenie otworu. Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
  • Zintegrowane uziemienie elektryczne
    Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
  • Wsporniki do przykręcania obudowy do podłoża
    Obudowa jest dostarczana ze wspornikami do przykręcania obudowy, mocującymi obudowę do palety na czas dostawy. Te same wsporniki można wykorzystać do zamocowania obudowy do podłogi w miejscu ostatecznego montażu.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    2057mm , 205.7cm
  • Maksymalna szerokość
    800mm , 80.0cm
  • Maksymalna głębokość
    1060mm , 106.0cm
  • Wysokość w szafie
    42U
  • Ciężar netto
    130.5kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    150.2kg
  • Wysokość transportowa
    2181mm , 218.1cm
  • Szerokość transportowa
    940mm , 94.0cm
  • Głębokość transportowa
    1160mm , 116.0cm
  • Kolor
    Black
  • Maksymalna głębokość montażu
    777.0mm , 77.72cm
  • Minimalna głębokość montażu
    6.6cale
  • Drzwi przednie
    16.0G
  • Słupki pionowe
    18.0G
  • Drzwi tylne
    16.0G
  • Dach
    19.0G
  • Panele boczne
    18.0G
  • Szerokość szafy
    19"

Parametry środowiskowe

  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    UL 2416, UL 60950-1
  • Okres gwarancji
    5 lat - naprawa lub wymiana
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
3475KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Installation instructions
PDF

Rozmiar

1405KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Unpacking instructions for the NetShelter SV Enclosures
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

401KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

cULus Listing for SV racks
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Racks and Enclosures, NetShelter SV

Kategoria

Podkategoria


APC Smart-UPS X 2200 VA do szafy/wieża, LCD, 200–240 V

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

APC Smart-UPS X 3000 VA do szafy/wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMX3000RMHV2UNC
3 297,25 €
Szpule do pionowego organizatora światłowodów (4 szt.)

Pełna gama akcesoriów umożliwiających prowadzenie kabli zasilających i kabli transmisji danych w środowiskach szaf.

AR8444
72,59 €
System pionowego prowadzenia kabli, 8 pierścieni kablowych, zero U

Zajmuje jedną kieszeń tylnego kanału o wymiarze zero U.

AR8442
157,29 €
APC Symmetra LX 8 kVA skalowalny do 16 kVA N+1, do montażu w szafie, 220/230/240 V lub 380/400/415 V

Wysoce dostępna, nadmiarowa i skalowalna ochrona zasilania z podwójną konwersją online

SYA8K16RMI
12 947,00 €
Zestaw do mocowania drabinek kablowych, obudowy, przepusty, rama 4U na kable krosowe prowadzone w strefie

Zestaw do mocowania drabinek kablowych obejmuje dwa regulowane wsporniki, które mogą być montowane na różnych powierzchniach, udostępniając punkty do mocowania systemów drabinek kablowych. Ten elastyczny wspornik można zamocować na szeregu płaszczyzn, takich jak górna część przepustów kablowych (jako metoda podnoszenia drabinek), sufity obudów NetShelter umożliwiające skierowanie drabinki bezpośrednio do obudowy, oraz jako zestaw montażowy na potrzeby ramy na kable krosowe 4U prowadzone górą (VDIM33174).

AR8186
54,44 €
APC Smart-UPS 3000 VA 230 V do montażu w szafie, 2U, z 6-letnim pakietem gwarancyjnym

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMT3000R2I-6W
2 662,00 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.