Udostępnij:

Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

PFMPE0625EBVX

Description: Zasilacz UPS, aparatura rozdzielcza i oprogramowanie zarządzające w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, zoptymalizowanej pod kątem zapewnienia skalowalnego zasilania dla centrum danych
Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

Zamknięty moduł zasilający Cechy i korzyści

  • Prosta i szybka instalacja
    Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
  • Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane
    Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
  • Skalowalność i elastyczność
    Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Antyle Holenderskie , Argentyna , Australia , Belgia , Bułgaria , Bahrajn , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Belize , Szwajcaria , Chile , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Republika Czeska , Niemcy , Dania , Ekwador , Egipt , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Gruzja , Grecja , Hong Kong , Honduras , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Islandia , Włochy , Jordan , Korea Południowa , Liberia , Litwa , Luksemburg , Maroko , Macedonia , Malta , Malezja , Nikaragua , Holandia , Nowa Zelandia , Panama , Peru , Filipiny , Polska , Portugalia , Rosja , Arabia Saudyjska , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Salwador , Tajlandia , Turcja , Tajwan , Ukraina , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , XF , Republika Południowej Afryki

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    625.0 KW / 625.0 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • Inne napięcia wyjściowe
    380, 415
  • Współczynnik szczytu
    3 z THC <5%
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Moc skonfigurowana
    625.0 KW / 625.0 kVA
  • Układ obejściowy (bypass)
    Wbudowany układ obejściowy

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    50 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Moc na wejściu
    1100000.0W

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Litowo-jonowe
  • Uwaga dotycząca wymiennych wkładów akumulatora
    VRLA or Lithium Ion are available as options

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    3200mm , 320.0cm
  • Maksymalna szerokość
    13716mm , 1371.6cm
  • Maksymalna głębokość
    3600mm , 360.0cm

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    -25 - 40 °C
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    85.0dBA
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Mechanical assembly drawings for the 625kW 400V Power enclosure featuring Galaxy VX.
Electrical One Line drawing for the 625kW 400V Prefabricated Power enclosure base design