Mobilny akumulator APC Mobile Power Pack, 3000 mAh litowo-jonowe ogniwa cylindryczne, niebieski (EMEA/WNP/MEA)

Udostępnij:

Mobilny akumulator APC Mobile Power Pack, 3000 mAh litowo-jonowe ogniwa cylindryczne, niebieski (EMEA/WNP/MEA)

M3BL-EC

Description: Przenośne zasilanie dla urządzeń mobilnych.

Zawiera : USB Power Adapter , User Manual

Akumulatory Mobile Power Pack Cechy i korzyści

  • Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi
    Z akumulatorów Mobile Power Pack można ładować wszelkie urządzenia zasilane przez przewód USB, takie jak telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze audio, mobilne konsole do gier i czytniki e-booków.
  • Sprawne ładowanie
    Oszczędza energię w akumulatorze Mobile Power Pack, automatycznie wyłączając podłączone urządzenia po całkowitym naładowaniu.
  • Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora
    Informacje o poziomie naładowania akumulatora wyświetlane są na wyświetlaczu LED aktywowanym przyciskiem.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Pojemność baterii (mAh)
    3000
  • Wartość napięcia na wyjściu
    5

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    5V
  • Moc na wejściu
    5.0W

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Litowo-jonowe
  • Montaż akumulatora
    --
  • Żywotność akumulatora (liczba cykli)
    360

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    72mm , 7.2cm
  • Maksymalna szerokość
    23mm , 2.3cm
  • Maksymalna głębokość
    33mm , 3.3cm
  • Ciężar netto
    0.08kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    0.14kg
  • Wysokość transportowa
    134mm , 13.4cm
  • Szerokość transportowa
    29mm , 2.9cm
  • Głębokość transportowa
    89mm , 8.9cm
  • Kolor
    Blue
  • Jednostek na paletę
    1680.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95% no %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    0 - 50 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95% no %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-3000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak CE, EN/IEC 60950-1, FCC Part 15 klasa B
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Dyrektywa ws. akumulatorów
    Zgodność
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

346KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

User Manual for Mobile Power Packs M3BL-EC (blue), M3BK-EC (black), M3RD-EC (red), M3SR-EC (silver) and M3TM-EC (titanium) for EMEA Region
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

115KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

2653KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

EN 55022:2010; EN55024:2010; AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010)(for RCM)
PDF

Rozmiar

109KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Rozmiar

410KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

IEC 62133:2012
PDF

Rozmiar

409KB

Zaktualizowano:

2018-05-24

IEC 60950-1:2005+A1+A2
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: