Listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie z indywidualnie monitorowanymi gniazdami, zarządzana, zero U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 i (3) C19

Udostępnij:

Listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie z indywidualnie monitorowanymi gniazdami, zarządzana, zero U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 i (3) C19

AP8681

Description: Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające (PDU) monitorowane na poziomie gniazd, przeznaczone do montażu w szafie, oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania w razie zablokowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU do montażu w szafie zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

Zawiera : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

W magazynie
2 117,50 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

AP8681 Features

Listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie z indywidualnie monitorowanymi gniazdami, zarządzana, zero U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 i (3) C19

Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające (PDU) monitorowane na poziomie gniazd, przeznaczone do montażu w szafie, oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania w razie zablokowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU do montażu w szafie zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

Zawiera : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

  • Pomiar mocy na poziomie gniazd
    Pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia bardziej szczegółowy obraz dystrybucji zasilania do urządzeń w obudowie. Umożliwia także analizowanie trendów w poborze mocy przez poszczególne urządzenia i bardziej efektywne planowanie mocy.

Zarządzana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie z monitorowaniem poszczególnych gniazd Cechy i korzyści

  • Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
    Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
  • Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash
    Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)
  • Zdalna kontrola pojedynczych wyjść
    Zdalnie zarządza wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia (zapobiega przeciążeniu) lub przekierować zasilanie do zamkniętego sprzętu (minimalizuje kosztowne przestoje i eliminuje konieczność podejścia do sprzętu).
  • Pomiar mocy na poziomie gniazd
    Pomiar mocy na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia bardziej szczegółowy obraz dystrybucji zasilania do urządzeń w obudowie. Umożliwia także analizowanie trendów w poborze mocy przez poszczególne urządzenia i bardziej efektywne planowanie mocy.
  • Lokalny wyświetlacz do monitorowania
    Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
  • Opóźnienie zasilania
    Umożliwia użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. Pomaga to uniknąć kumulacji momentu rozruchowego przy starcie urządzeń, który może być przyczyną przeciążenia obwodu i odłączenie obciążeń. Ustalenie kolejności daje też użytkownikom możliwość ustalania kolejności włączania sprzętu, tak by inne zależne od niego urządzenia mogły działać prawidłowo.
  • Możliwość zarządzania przez sieć
    W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
  • Wartości, przy których uruchamiany jest alarm
    Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
  • Wskaźnik obciążenia LED
    Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu. (Uwaga: dostępne jedynie z urządzeniami posiadającymi możliwość monitorowania prądu)
  • Źródło zasilania z jednym wyjściem
    Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Kenia , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem
    Nie
  • Maksymalny łączny pobór prądu
    16
  • Złącza wyjściowe
    (3) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)
    (21) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Maksymalny prąd wejściowy
    16A
  • Maksymalny prąd linii
    16A
  • Prąd wejściowy - ograniczenia (Ameryka Północna)
    16A

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1829mm , 182.9cm
  • Maksymalna szerokość
    56mm , 5.6cm
  • Maksymalna głębokość
    51mm , 5.1cm
  • Ciężar netto
    8.23kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    10.5kg
  • Wysokość transportowa
    2038mm , 203.8cm
  • Szerokość transportowa
    162mm , 16.2cm
  • Głębokość transportowa
    117mm , 11.7cm
  • Kolor
    Black

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    -5 - 45 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista cUL, EN 55022 klasa A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 klasa A, ICES-003, Lista UL, VDE
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Dyrektywa ws. akumulatorów
    Zgodność
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1795KB

Zaktualizowano:

2018-07-02

Covers the physical Device interface, the Command Line Interface (CLI), and the Web User Interface (Web UI) for deployment and system monitoring
PDF

Rozmiar

315KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Release Notes
PDF

Rozmiar

1519KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Rozmiar

1135KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Rozmiar

822KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
PDF

Rozmiar

276KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Terminator installation instructions for Switched with Metering by Outlet Rack PDUs with CAN IN/OUT ports
PDF

Rozmiar

60KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Rozmiar

462KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Security, Configuration
PDF

Rozmiar

456KB

Zaktualizowano:

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

75KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
PDF

Rozmiar

2537KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Tytuł

990-4804-025 PL
PDF
PDF

Rozmiar

203KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Overview and Specifications
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

162KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Declaration of Conformity
PDF

Rozmiar

411KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

UL N of A for NextGen rPDUs
PDF

Rozmiar

656KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

VDE License for AP86xx rPDUs
PDF

Rozmiar

40KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

PDF

Rozmiar

610KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

Rozmiar

1664KB

Zaktualizowano:

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Wzory
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1827KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Rack PDU, Metered
Source

Rozmiar

1827KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Rack PDU, Metered

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerNet MIB 4.2.6

Numer katalogowy

SFPMIB426

Zaktualizowano:

2018-01-24

Numer katalogowy

SFRPDU2G656

Zaktualizowano:

2018-05-29
Kreatory i konfiguratory
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Numer katalogowy

SFDIPW503

Zaktualizowano:

2018-04-12

Numer katalogowy

SFNMCSECWIZ104

Zaktualizowano:

2010-04-16

Kategoria

Podkategoria


Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14 (90 stopni), 0,6 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8702R-WW
60,49 €
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14, 1,2 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

AP8704S-WW
96,79 €
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14, 0,6 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.

Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 11 kW, 230 V, (36) C13 i (6) C19

Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency.

Pakiet serwisowy: wydłużenie o 1 rok gwarancji na akcesoria

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-04
184,49 €
Moduł dystr. zasilania 3-polowy, 5-żyłowy, RCD, 16 A, 30 mA IEC309 1040 cm

Każdy fabrycznie zmontowany i przetestowany moduł dystrybucji zasilania zawiera wyłącznik, kabel zasilający, złącze zasilania i układ monitorowania obwodu. Automatyczne wykrywanie modułów przez modularny moduł zasilający PDU do minimum skraca czas instalacji.

Moduł dystr. zasilania 3-polowy, 5-żyłowy, RCD, 16 A, 30 mA IEC309 680 cm

Każdy fabrycznie zmontowany i przetestowany moduł dystrybucji zasilania zawiera wyłącznik, kabel zasilający, złącze zasilania i układ monitorowania obwodu. Automatyczne wykrywanie modułów przez modularny moduł zasilający PDU do minimum skraca czas instalacji.

Zarządzana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 11 kW, 230 V, (21) C13 i (3) C19

Oferowane przez firmę APC zarządzane listwy zasilające i moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują zaawansowany, konfigurowalny system zarządzania i aktywnego monitorowania. Zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi umożliwia włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wyklucza używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione. Opóźnienie włączania/wyłączania zasilania umożliwia zdefiniowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń. Pozwala to uniknąć przeciążenia obwodu podczas włączania zasilania i wydłużyć czas dostępności newralgicznych urządzeń poprzez ustalenie priorytetów zasilania. Pomiar prądu zapewnia zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Zarządzane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii newralgicznych systemów IT. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do zarządzanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i sterowania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Capacity Manager i Change Manager.

AP8981
1 512,50 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę