Udostępnij:

Koncentrator kamer NetBotz 160

NBPD0160A

Description: Kamera USB, współpracująca z wybranymi urządzeniami NetBotz do monitorowania pomieszczeń i szaf, zwiększa funkcjonalność monitoringu.

Zawiera : Cable ties , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable , Wall Mounting Brackets

W magazynie
411,39 €
Cena zawiera VAT

NBPD0160A Features

Koncentrator kamer NetBotz 160

Kamera USB, współpracująca z wybranymi urządzeniami NetBotz do monitorowania pomieszczeń i szaf, zwiększa funkcjonalność monitoringu.

Zawiera : Cable ties , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable , Wall Mounting Brackets

  • 2-kierunkowy dźwięk
    Gniazda głośnikowe i mikrofonowe ułatwiają zdalne prowadzenie prac serwisowych. Do aktywacji tej funkcjonalności wymagany jest pakiet oprogramowania Advanced Software Pack nr 1.
  • Styk drzwiowy
    Umożliwia wykrycie faktu otwarcia drzwi i zainicjowanie nagrywania obrazu przez urządzenie NetBotz.

Kamery do monitoringu Cechy i korzyści

  • Kamera wideo rejestrująca pełne ruchome sekwencje
    W przypadku użycia ze zgodnym urządzeniem NetBotz pozwala przechwycić zapis wizualny.
  • Monitorowanie środowiska
    Zapobieganie awariom urządzeń wynikających z szerokiej gamy zagrożeń środowiskowych.
  • Zapis wideo wyzwalany zdarzeniami
    Funkcje zapisu wideo uruchamiane przez czujniki ruchu lub alarmy pozwalają oszczędzać miejsce na dysku i zmniejszać obciążenie sieci w przypadku przesyłania danych za pośrednictwem sieci WAN.
  • Skalowalność
    Rozszerzalna platforma może być skalowana „na żądanie”, odpowiednio do nowych potrzeb biznesowych. W razie potrzeby możliwe jest zarządzanie dodatkowymi urządzeniami, natomiast zaawansowane aplikacje do zarządzania infrastrukturą budynku i usługami przyczyniają się do zwiększenia zasięgu funkcji zarządzania.
  • Obsługa urządzeń kieszonkowych
    Wysyłanie alarmów w formatach urządzeń PDA oraz wysyłanie obrazów i łącz do obrazu w czasie rzeczywistym na urządzenia Palm/Blackberry/PocketPC.
  • Urządzenie inteligentne
    Wbudowane oprogramowanie umożliwiające dokonywanie przez urządzenie oceny stopnia zagrożenia i wysyłanie powiadomień, co pozwala zmniejszyć obciążenie sieci.
  • Monitorowanie urządzeń sieciowych
    Monitorowanie fizycznych „parametrów życiowych” sieci i urządzeń komputerowych za pośrednictwem interfejsu IPMI lub protokołu SNMP.
  • Obsługa czujników innych producentów
    Łatwe dodawanie czujników innych producentów służących do monitorowania cieczy, drgań, cząstek kurzu, promieniowania itp., co pozwala na spełnianie określonych wymagań w zakresie monitorowania.
  • Dostosowywane reguły eskalacji
    Alarmami można zarządzać zgodnie z regułami eskalacji; można je także odbierać w różnych formatach.
  • Powiadomienie o błędzie
    Powiadamianie o zdarzeniach w czasie rzeczywistym minimalizuje czas reakcji na krytyczne sytuacje w infrastrukturze. Umożliwia administratorom IT skrócenie średniego czasu naprawy, poprawę efektywności i ograniczenie do minimum czasu przestojów.
  • Kamera wideo rejestrująca pełne ruchome sekwencje
    W przypadku użycia ze zgodnym urządzeniem NetBotz pozwala przechwycić zapis wizualny.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wejściu

  • Moc na wejściu
    2.0W

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    102mm , 10.2cm
  • Maksymalna szerokość
    100mm , 10.0cm
  • Maksymalna głębokość
    78mm , 7.8cm
  • Ciężar netto
    0.2kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    1.4kg
  • Wysokość transportowa
    216mm , 21.6cm
  • Szerokość transportowa
    216mm , 21.6cm
  • Głębokość transportowa
    260mm , 26.0cm

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 45 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    10 - 90 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 65 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    10 - 90 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, EN 55022 klasa A, EN 55024, FCC Part 15 klasa A, ICES-003, VCCI, klasa A
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
795KB

Zaktualizowano:

2018-11-12

Includes physical description, inventory list, installation procedures, camera adjustments, specifications, warranty details.
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 230 V

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

SRT6KRMXLI
5 656,75 €
APC Smart-UPS X 750 VA do montażu w szafie/w obudowie typu wieża, LCD, 230 V z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMX750INC
1 196,69 €
NetShelter SV o głębokości 1200 mm i szerokości 600 mm, dach

Elementy szaf, które mogą być dodawane do istniejących szaf w przypadku zmiany wymagań.

AR722500
254,09 €
Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 22,0 kW (32 A) 17,3 kW (24 A), 230 V, (30) C13 i (12) C19

Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency.

AP8886
1 996,50 €
APC Smart-UPS X 3000 VA do szafy/wieża, LCD, 200–240 V, z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

NetShelter SX 48U 1200 mm, panele boczne dzielone przelotowe, czarne, 2 szt.

Elementy szaf, które mogą być dodawane do istniejących szaf w przypadku zmiany wymagań.

AR7314
579,59 €
NetShelter SX 42U o szerokości 750 mm, szerokie perforowane drzwi dzielone, kolor szary

Elementy szaf, które mogą być dodawane do istniejących szaf w przypadku zmiany wymagań.

AR7150G
506,99 €
Panel dystrybucji danych 0U dla NetShelter SX/SV/VX

Rozwiązania z dziedziny infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej dla centrów danych: złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.

AR8457
48,39 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.