Kabel APC do dystrybucji danych, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 czarny, 10,6 m (35 stóp)

Udostępnij:

Kabel APC do dystrybucji danych, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 czarny, 10,6 m (35 stóp)

DDCC6-035

Description: Rozwiązania z dziedziny infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej dla centrów danych: złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.

Zawiera : User Manual

Komunikacja sieciowa Cechy i korzyści

  • PoE+
    Złącza S-One umożliwiają realizację rozwiązań PoE+
  • Gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności
    Niezależna weryfikacja laboratoryjna. Certyfikacja przez niezależną instytucję, odnawiana co roku. Niezależna certyfikacja potwierdza zgodność wszystkich parametrów z najwyższą kategorią 6A (10 Gb/s), zarówno w wersji ekranowanej, jak i nieekranowanej. Pełna zgodność elementów z normami ISO 11801:2011, wyd. 2.2, EIA/TIA 568-C. Szkolenia i rozbudowana gwarancja na system. Środowisko naturalne w centrum uwagi: oferta Green Premium (profil środowiskowy produktu)
  • Wydajność oraz zgodność z najbardziej zaawansowanymi normami międzynarodowymi
    Produkty z rodziny Actassi do komunikacji sieciowej z zapasem spełniają wymagania najbardziej zaawansowane norm międzynarodowych, takich jak ISO/IEC 11801 i 2:2010 w przypadku złącza RJ45 S-One
  • Szybka i łatwa instalacja
    Dzięki takim innowacjom, jak złącze S-One, wysuwane 19-calowe tablice połączeniowe i przewód CL-MX, rodzina Actassi przyczynia się do przyspieszenia prac: czas potrzebny na wykonanie instalacji zmniejszy się nawet o 20% — przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskanego okablowania. Podłączenie złącza S-One trwa nawet o 50% krócej, a instalacja światłowodów fabrycznie zakończonych przebiega do 3 razy szybciej w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.
  • Wyjątkowa łatwość zastosowania
    Actassi to produkty łatwe w zamawianiu, łatwe w instalowaniu, łatwe w używaniu i łatwe w modernizacji.
  • Kompatybilność z produktami Schneider Electric
    Produkty Actassi idealnie pasują do pozostałych produktów i rozwiązań Schneider Electric, tworząc wraz z nimi kompletny, spójny system.
  • Innowacyjna konstrukcja i struktura oferty
    W skład rodziny Actassi wchodzą jednoczęściowe złącza RJ45 niewymagające użycia narzędzi (podłączanie ich trwa nawet o 50% krócej); 19-calowe wysuwane tablice połączeniowe z rozwiązaniem do szybkiego mocowania, automatycznym uziemieniem i znakomicie rozwiązanym prowadzeniem i oznakowaniem kabli; innowacyjne kable LAN z ekranem w formie pojedynczej folii; 3- i 4-punktowe okablowanie LAN klasy EA o najwyższej wydajności; fabrycznie zakończone światłowody i okablowanie miedziane, w 100% zmontowane i przetestowane fabrycznie.
  • Wszechstronna oferta
    Do rodziny Actassi należą złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kambodża , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Liczba portów
    6

na wejściu

  • Długość przewodu zasilania
    10.67metry

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    114mm , 11.4cm
  • Maksymalna szerokość
    343mm , 34.3cm
  • Maksymalna głębokość
    343mm , 34.3cm
  • Ciężar netto
    3.76kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    4.2kg
  • Wysokość transportowa
    114mm , 11.4cm
  • Szerokość transportowa
    343mm , 34.3cm
  • Głębokość transportowa
    343mm , 34.3cm
  • Kolor
    Black
  • Złącze A
    RJ45 (Bezpośrednie Cat 6)
  • Złącze B
    RJ45 (Bezpośrednie Cat 6)

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-3000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    TAA compliance, Lista UL, Aprobata UL
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: