Kabel APC do dystrybucji danych, CAT5e UTP CMR szary, z gniazda 6xRJ-45 na gniazdo 6xRJ-45, 1,5 m (5 stóp)

Udostępnij:

Kabel APC do dystrybucji danych, CAT5e UTP CMR szary, z gniazda 6xRJ-45 na gniazdo 6xRJ-45, 1,5 m (5 stóp)

DDCC5E-005

Description: Rozwiązania z dziedziny infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej dla centrów danych: złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.

Zawiera : Installation Guide , User Manual

W magazynie
96,79 €
Cena zawiera VAT

DDCC5E-005 Features

Kabel APC do dystrybucji danych, CAT5e UTP CMR szary, z gniazda 6xRJ-45 na gniazdo 6xRJ-45, 1,5 m (5 stóp)

Rozwiązania z dziedziny infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej dla centrów danych: złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.

Zawiera : Installation Guide , User Manual

  • Ustawienia typu plug-and-play
    Szybkie i proste ustawienia

Komunikacja sieciowa Cechy i korzyści

  • Wydajność oraz zgodność z najbardziej zaawansowanymi normami międzynarodowymi
    Produkty z rodziny Actassi do komunikacji sieciowej z zapasem spełniają wymagania najbardziej zaawansowane norm międzynarodowych, takich jak ISO/IEC 11801 i 2:2010 w przypadku złącza RJ45 S-One
  • Gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności
    Niezależna weryfikacja laboratoryjna. Certyfikacja przez niezależną instytucję, odnawiana co roku. Niezależna certyfikacja potwierdza zgodność wszystkich parametrów z najwyższą kategorią 6A (10 Gb/s), zarówno w wersji ekranowanej, jak i nieekranowanej. Pełna zgodność elementów z normami ISO 11801:2011, wyd. 2.2, EIA/TIA 568-C. Szkolenia i rozbudowana gwarancja na system. Środowisko naturalne w centrum uwagi: oferta Green Premium (profil środowiskowy produktu)
  • Wyjątkowa łatwość zastosowania
    Actassi to produkty łatwe w zamawianiu, łatwe w instalowaniu, łatwe w używaniu i łatwe w modernizacji.
  • Wszechstronna oferta
    Do rodziny Actassi należą złącza RJ45; tablice połączeniowe; miedziane okablowanie LAN i przewody połączeniowe (patch cord); rozwiązania światłowodowe z fabrycznymi zakończeniami.
  • Innowacyjna konstrukcja i struktura oferty
    W skład rodziny Actassi wchodzą jednoczęściowe złącza RJ45 niewymagające użycia narzędzi (podłączanie ich trwa nawet o 50% krócej); 19-calowe wysuwane tablice połączeniowe z rozwiązaniem do szybkiego mocowania, automatycznym uziemieniem i znakomicie rozwiązanym prowadzeniem i oznakowaniem kabli; innowacyjne kable LAN z ekranem w formie pojedynczej folii; 3- i 4-punktowe okablowanie LAN klasy EA o najwyższej wydajności; fabrycznie zakończone światłowody i okablowanie miedziane, w 100% zmontowane i przetestowane fabrycznie.
  • Szybka i łatwa instalacja
    Dzięki takim innowacjom, jak złącze S-One, wysuwane 19-calowe tablice połączeniowe i przewód CL-MX, rodzina Actassi przyczynia się do przyspieszenia prac: czas potrzebny na wykonanie instalacji zmniejszy się nawet o 20% — przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskanego okablowania. Podłączenie złącza S-One trwa nawet o 50% krócej, a instalacja światłowodów fabrycznie zakończonych przebiega do 3 razy szybciej w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.
  • PoE+
    Złącza S-One umożliwiają realizację rozwiązań PoE+
  • Kompatybilność z produktami Schneider Electric
    Produkty Actassi idealnie pasują do pozostałych produktów i rozwiązań Schneider Electric, tworząc wraz z nimi kompletny, spójny system.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Liczba portów
    6

na wejściu

  • Długość przewodu zasilania
    1.52metry

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    58mm , 5.8cm
  • Maksymalna szerokość
    338mm , 33.8cm
  • Maksymalna głębokość
    356mm , 35.6cm
  • Ciężar netto
    0.41kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    0.64kg
  • Wysokość transportowa
    58mm , 5.8cm
  • Szerokość transportowa
    338mm , 33.8cm
  • Głębokość transportowa
    356mm , 35.6cm
  • Kolor
    Grey
  • Złącze A
    RJ45 (Bezpośrednie Cat 5E)
  • Złącze B
    RJ45 (Bezpośrednie Cat 5E)

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    ETL, TAA compliance, Aprobata UL
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: