InRow RC, 600 mm, chłodzenie wodą lodową, 380–415 V, 50/60 Hz, z nawilżaczem

Udostępnij:

InRow RC, 600 mm, chłodzenie wodą lodową, 380–415 V, 50/60 Hz, z nawilżaczem

ACRC602P

Description: Chłodzenie wodą lodową ze sprzężeniem zwrotnym dla średnich i dużych centrów danych

Zawiera : Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

InRow RC, 600 mm, chłodzenie wodą lodową, 380–415 V, 50/60 Hz, z nawilżaczem

Zawiera: Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

ACRC602P Features

InRow RC, 600 mm, chłodzenie wodą lodową, 380–415 V, 50/60 Hz, z nawilżaczem

  • Grzałka elektryczna
    Zapobiega przechłodzeniu w trakcie osuszania.
  • Nawilżacz
    Wilgotność jest regulowana za pośrednictwem niezależnego nawilżacza parowego zapewniającego maksymalną sprawność i łatwość obsługi. Nawilżacze parowe utrzymują stałą moc wyjściową i wymagają niewiele planowanych czynności konserwacyjnych lub nie wymagają ich w ogóle.

Chłodzenie klimatyzatorem InRow chłodzonym wodą lodową Cechy i korzyści

  • Sterowanie z aktywną odpowiedzią
    Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i prawidłowości działania urządzenia.
  • Urządzenie kontroli wlotu do szafy
    Urządzenie kontroli wlotu do szafy gwarantuje temperaturę wlotową do urządzeń IT.
  • Górne i dolne podłączenia wody schłodzonej
    Możliwość dostarczania schłodzonej wody od góry (instalacja prowadzona górą) lub od dołu (szafa na podłodze podniesionej).
  • Dual A-B power inputs
    Zasilany z UPSa za pomocą dwóch, nadmiarowych wejść.
  • Przewidywalna wydajność chłodzenia
    Umieszczenie urządzenia w rzędzie szaf przybliża źródło chłodzenia do źródła obciążenia cieplnego. W ten sposób zostaje wyeliminowane mieszanie się powietrza i zapewniona przewidywalna architektura chłodzenia.
  • Łatwy dostęp serwisowy
    Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
  • Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym
    Wyświetlanie bieżącej i dostępnej wydajności chłodniczej w czasie rzeczywistym.
  • Integracja w systemie zarządzania budynkami
    Przesyłanie alarmów i punktów danych umożliwiających zarządzanie krytyczną infrastrukturą budynków z poziomu pojedynczego systemu.
  • Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów
    Aktywna kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza alfanumerycznego o czterech wierszach i 80 znakach w wierszu.
  • Architektura rzędowa
    Odbiera wydmuchiwane gorące powietrze bezpośrednio z urządzeń IT, przez co uzyskiwana jawna wydajność chłodnicza jest większa niż w tradycyjnych architekturach chłodzenia.
  • Wentylatory o zmiennej prędkości
    Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
  • Kółka nastawne
    Swoboda przemieszczania modułu tam, gdzie wymagane jest chłodzenie.
  • Skalowalne gęstości
    Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
  • Budowa modularna
    Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Albania , Armenia , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Brunei , Brazylia , Bhutan , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Hong Kong , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Papua Nowa Gwinea , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Wietnam , XF , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    50 Hz +/-3 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Ilość kabli zasilających
    2
  • Moc na wejściu
    15000.0W

Komunikacja i zarządzanie

  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Alarm dźwiękowy
    Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1991mm , 199.1cm
  • Maksymalna szerokość
    600mm , 60.0cm
  • Maksymalna głębokość
    1070mm , 107.0cm
  • Wysokość w szafie
    42U
  • Ciężar netto
    352.73kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    463.18kg
  • Wysokość transportowa
    2166mm , 216.6cm
  • Szerokość transportowa
    850mm , 85.0cm
  • Głębokość transportowa
    1137mm , 113.7cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    1.0

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista cUL, FCC Part 15 klasa A, GOST, Industry Canada
  • Okres gwarancji
    1 rok (tylko części), 1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta

Zrównoważony Oferta status

  • Proposition 65 Warning
    Dostępne na karcie Dokumentacja

Ogólny

  • Charakterystyka wyładowcza w powietrzu
    Poziomo
  • Przepływ powietrza
    2831.68lps
  • Wydajność pompy kondensacyjnej
    0.008lps
  • Stopień wilgotności
    6.6funty/godzinę
  • Pobór powietrza
    Powrót z tyłu
  • Minimalna temperatura wody wlotowej
    7.0 °C
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1772KB

Zaktualizowano:

2018-07-13

Commissioning checklists, operating instructions, and maintenance checklists for the InRow RC 600 mm Chilled Water Air Conditioners.
PDF

Rozmiar

94KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

BMS (Modbus) register map for InRow DX and CW units in the RD600 and RC600 series
PDF

Rozmiar

1752KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Online Web interface overview and other connectivity information for the ACRC600 series of cooling units.
PDF

Rozmiar

245KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

MIB for InRow RC 600 mm units
PDF

Rozmiar

1057KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF

Rozmiar

4231KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Installation procedures for the ACRC60x and ACRC60xP series of cooling units.
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

759KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Brochure outlining APC's row-based chilled water product family - InRow RC. This brochure contains detailed product overview as well as sku specific information technical data
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

4174KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Technical specifications for the ACRC600/P series of cooling units and the ACRC301S and ACRC301H cooling units
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

262KB

Zaktualizowano:

2018-05-25

Declaration of Conformity for ACRC602 and ACRC602P
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

358KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Source ZIP

Rozmiar

38KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Package
BIM Models, Cooling Solutions, InRow RC

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Numer katalogowy

SF600INROW6XX

Zaktualizowano:

2018-02-19

Kategoria

Podkategoria


Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

(1) rok planu serwisowego Advantage Ultra dla (1) urządzenia InfraStruXure InRow RP chłodzonego wodą lodową

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.

Usługa rozruchu 7x24 dla modelu NetworkAIR chłodzonego wodą lodową 28–87 kW

Zestaw opcji serwisowych zaprojektowany z myślą o dostarczaniu koniecznych zasobów, specjalistycznej wiedzy i narzędzi potrzebnych do szybkiego i efektywnego wdrożenia rozwiązania APC

Zestaw montażowy, 1U/kanał — Active Flow Controller

Systemy ograniczające recyrkulację gorącego i zimnego powietrza, które zapewniają maksymalną przewidywalność, moc i sprawność chłodzenia na poziomie szafy, rzędu czy pomieszczenia.

Active Flow Controller

Systemy ograniczające recyrkulację gorącego i zimnego powietrza, które zapewniają maksymalną przewidywalność, moc i sprawność chłodzenia na poziomie szafy, rzędu czy pomieszczenia.

Usługa rozruchu 5x8 dla modelu NetworkAIR chłodzonego wodą lodową 28–87 kW

Zestaw opcji serwisowych zaprojektowany z myślą o dostarczaniu koniecznych zasobów, specjalistycznej wiedzy i narzędzi potrzebnych do szybkiego i efektywnego wdrożenia rozwiązania APC

2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania przez APC 1 węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.