Indirect Air Economizer 250KW

Udostępnij:

Indirect Air Economizer 250KW

IAEC25

Description: Ultra-efficient economizer units that consume zero white space and allow more power to IT

Zawiera : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Indirect Air Economizer 250KW

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: Instrukcja użytkownika , Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card) , Instrukcja użytkowania i konserwacji , Podręcznik użytkownika

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

IAEC25 Features

Indirect Air Economizer 250KW

  • Całodobowa (7x24) telefoniczna pomoc techniczna
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Możesz więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest zawsze dostępna.
  • Sterowanie z aktywnym przepływem powietrza
    Monitoruje i aktywnie reguluje przepływ powietrza w urządzeniu chłodzącym w systemach wykorzystujących ograniczone przejścia, jednocześnie zapewniając widoczność gwarantującą efektywne chłodzenie sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu.
  • Sterowanie z aktywną odpowiedzią
    Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i prawidłowości działania urządzenia.
  • Filtracja powietrza
    Oczyszczanie powietrza wlotowego z kurzu i innych zanieczyszczeń dla zapewnienia czystszego powietrza doprowadzanego.
  • Automatyczne ponowne uruchomienie
    Przywracanie ostatniego stanu pracy urządzenia w razie awarii zasilania, co pozwala na zabezpieczenie sprężarki i środowiska. Opcja niedostępna w przypadku modułów o mocy 1,6 kW.
  • Pomiar wydajności
    W czasie rzeczywistym mierzy zdolność urządzenia chłodzącego do zapewnienia chłodzenia zasilanych urządzeń IT.
  • System chłodzony wodą
    Urządzenie używane z urządzeniami chłodzącymi budynek w celu zapewnienia ekonomicznego i niezawodnego sterowania. Modele te stanowią często optymalne rozwiązanie w przypadku dużych wymagań odnośnie chłodzenia z powodu łatwej instalacji i eliminacji wielokrotnych elementów chłodzących.
  • Sprężarki
    Sprężarki spiralne i śrubowe zawierają niewielką liczbę części ruchomych, co przekłada się na ich wysoką niezawodność i trwałość
  • Kompatybilny z systemem ograniczającym wymianę powietrza
    Urządzenie może być używane razem z systemem ograniczającym wymianę powietrza na poziomie szafy lub gorącego przejścia w celu wyeliminowania mieszania gorącego powietrza z powietrzem chłodzonym i uzyskania maksymalnej efektywności chłodniczej.
  • Silniki o napędzie bezpośrednim
    Niemal wyeliminowane obciążenie łożysk, co wydłuża czas eksploatacji. Umożliwia fabryczne wyważanie integralnego zespołu wentylatora/silnika, co zmniejsza drgania i przyspiesza rozruch.
  • Panele z podwójnymi ścianami
    Oddzielanie izolacji od strumienia powietrza, co eliminuje konieczność okresowej konserwacji izolacji i obniża poziom hałasu. W przypadku braku separacji małe cząstki izolacji mogą zostać porwane przez strumień powietrza.
  • Wyjście ze stykami bezpotencjałowymi
    Zdalne powiadamianie o awariach przy zastosowaniu z urządzeniem lub systemem do monitorowania otoczenia firmy APC.
  • Podwójne wejścia zasilające A-B
    Zasilany z UPSa za pomocą dwóch, nadmiarowych wejść.
  • Podwójne wentylatory
    Odporność na awarie na przypadku uszkodzenia wentylatora.
  • Dwa wejścia zasilające
    (Opcjonalnie) Dwa zasilacze zapewniające nadmiarowość zasilania po stronie wejściowej
  • Łatwy dostęp serwisowy
    Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
  • Ekonomizacja
    Efektywna metoda wykorzystania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do chłodzenia centrum danych.
  • Elektronicznie sterowany zawór rozprężny
    Optymalizacja przepływu czynnika chłodniczego przy każdym obciążeniu i w każdej temperaturze. Nieprzerwane pośrednie monitorowanie napełnienia czynnikiem chłodniczym.
  • Wentylatory z komutacją elektroniczną
    Zapewnia najwyższą efektywność i ogranicza łączne zużycie mocy dzięki dopasowaniu wymogów co do przepływu powietrza do obciążenia cieplnego centrum danych.
  • System wentylatorów odporny na awarie
    W wypadku awarii jednego z wentylatorów pozostałe działają dalej.
  • Pośrednia wymiana ciepła
    Polimerowy wymiennik ciepła umożliwia odseparowanie strumieni powietrza z centrum danych od środowiska zewnętrznego, a tym samym zapobiega zanieczyszczeniu i zmianie wilgotności powietrza w centrum danych.
  • Zintegrowany system darmowego chłodzenia (ekonomizer)
    Efektywna metoda ograniczania zużycia energii poprzez wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do chłodzenia centrum danych.
  • Interfejs sieciowy
    Możliwość zarządzania przez bezpośrednie podłączenie urządzenia do sieci z użyciem dedykowanego adresu IP, dzięki czemu można uniknąć konieczności zastosowania elementu pośredniczącego, np. serwera proxy. Zarządzanie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej, protokołu Telnet lub SSH. Funkcje powiadamiania informują użytkownika o ewentualnych problemach.
  • System uzdatniania wody z zasilaniem impulsowym
    W systemie nie są używane środki chemiczne, a zatem wodę można wykorzystać ponownie lub bezpiecznie odprowadzić bez szkody dla środowiska naturalnego.
  • Nadmiarowe komponenty
    Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
  • Pompy nadmiarowe
    Dwie pompy w konfiguracji nadmiarowej 2N zapewniają większą dostępność zainstalowanego sprzętu.
  • Sprężarki z przesuwem
    Zastosowanie niewielu części ruchomych w celu zwiększenia niezawodności i wydłużenia oczekiwanego czasu eksploatacji.
  • Monitorowanie usług
    Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
  • Uzupełniające chłodzenie mechaniczne
    Zapewnia dodatkową moc, wspomagając ekonomizację i przynosząc wymierne oszczędności w skali całego roku.
  • Wentylatory o zmiennej prędkości
    Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
  • Nie zajmuje powierzchni centrum
    Wszystkie urządzenia chłodzące znajdują się poza centrum danych, a zatem możliwe jest wykorzystanie najcenniejszej powierzchni centrum na sprzęt IT.

Ecoflair Air Economizers Cechy i korzyści

  • Sterowanie z aktywną odpowiedzią
    Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
  • Nadmiarowe komponenty
    Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
  • Uzupełniające chłodzenie mechaniczne
    Zapewnia dodatkową moc, wspomagając ekonomizację i przynosząc wymierne oszczędności w skali całego roku.
  • Ekonomizacja
    Efektywna metoda wykorzystania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do chłodzenia centrum danych.
  • Pośrednia wymiana ciepła
    Polimerowy wymiennik ciepła umożliwia odseparowanie strumieni powietrza z centrum danych od środowiska zewnętrznego, a tym samym zapobiega zanieczyszczeniu i zmianie wilgotności powietrza w centrum danych.
  • Nie zajmuje powierzchni centrum
    Wszystkie urządzenia chłodzące znajdują się poza centrum danych, a zatem możliwe jest wykorzystanie najcenniejszej powierzchni centrum na sprzęt IT.
  • Łatwy dostęp serwisowy
    Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
  • Usługa eksploatacyjna
    Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
  • Wstępnie zaprojektowany system darmowego chłodzenia
    Wstępnie zaprojektowane rozwiązanie pakietowe może być szybko przygotowane do instalacji i zainstalowane.
  • Ekologiczny czynnik chłodniczy
    Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, za który można uzyskać punkty LEED.
  • System uzdatniania wody z zasilaniem impulsowym
    W systemie nie są używane środki chemiczne, a zatem wodę można wykorzystać ponownie lub bezpiecznie odprowadzić bez szkody dla środowiska naturalnego.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Uzbekistan , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wejściu

  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz

Komunikacja i zarządzanie

  • Panel sterowania
    7" Touch Screen Display

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, Lista UL
  • Okres gwarancji
    1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta

Ogólny

  • Przepływ powietrza
    15404.36lps
  • Typ sprężarki
    Przewiń
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

44352KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

Rozmiar

4714KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Rozmiar

343KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Rozmiar

21498KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Rozmiar

362KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1970KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Rozmiar

491KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

75KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer
PDF

Rozmiar

103KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Kategoria

Podkategoria


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.


Pokaż wyniki/-ów na stronę