HyperPod Accessory - Aisle Crossover Tray, 5-6ft Aisle

Udostępnij:

HyperPod Accessory - Aisle Crossover Tray, 5-6ft Aisle

FS-AC-4007-B

Description: Akcesoria do szaf umożliwiające zwiększenie wydajności chłodniczej poprzez zapobieganie recyrkulacji powietrza i ograniczenie obejściowego przepływu powietrza.
W magazynie
181,49 €
Cena zawiera VAT

FS-AC-4007-B Features

HyperPod Accessory - Aisle Crossover Tray, 5-6ft Aisle

Akcesoria do szaf umożliwiające zwiększenie wydajności chłodniczej poprzez zapobieganie recyrkulacji powietrza i ograniczenie obejściowego przepływu powietrza.

  • Regulowana rama
    Teleskopowa konstrukcja ramy pozwala na dopasowanie jednostki konstrukcyjnej do warunków w miejscu montażu
  • Proces montażu
    Zamiast inwestycji budowlanej — szybszy i tańszy w realizacji proces montażowy.
  • Wdrożenie kompletnej jednostki konstrukcyjnej
    Kompletne jednostki konstrukcyjne — wyposażone w elementy do ograniczania recyrkulacji, dystrybucji danych i zasilania — można wykonać jeszcze przed dostawą szaf.
  • Swoboda konfiguracji
    Rozwiązanie jest kompatybilne z różnymi strategiami chłodzenia, zapobiegania recyrkulacji oraz dystrybucji danych i zasilania.
  • Niezależna jednostka konstrukcyjna
    Eliminuje konieczność podwieszania elementów infrastruktury pod sufitem lub prowadzenia ich pod podłogą.
  • Konstrukcja gotowa na szafy
    Szafy można wtoczyć na miejsce i „podpiąć” do jednostki konstrukcyjnej
  • Szybkie wdrożenie
    Rozwiązanie jest zaprojektowane tak, by montaż był szybki i łatwy, a prace budowlane ograniczone do minimum.
  • Uproszczona konstrukcja
    Bardziej przewidywalny termin ukończenia infrastruktury.

Zarządzanie przepływem powietrza Cechy i korzyści

Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    300mm , 30.0cm
  • Maksymalna szerokość
    375mm , 37.5cm
  • Maksymalna głębokość
    1970mm , 197.0cm
  • Ciężar netto
    24.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    24.0kg
  • Wysokość transportowa
    300mm , 30.0cm
  • Szerokość transportowa
    375mm , 37.5cm
  • Głębokość transportowa
    2070mm , 207.0cm

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista cUL, CE, Lista UL
  • Okres gwarancji
    1 rok (tylko części)
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
26355KB

Zaktualizowano:

2018-09-20

The Hyperpod™ is a freestanding air containment system. Fully configured racks can be deployed or removed from the Hyperpod as necessary. Schneider Electric racks or other EIA-310-D racks can be used in HyperPod system.
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof