Udostępnij:

Galaxy VX 750 kVA skalowalny do 1000 kVA, 400V, usługa rozruchu 5x8

GVX750K1000HS

Description: Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.

Zawiera : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 750 kVA skalowalny do 1000 kVA, 400V, usługa rozruchu 5x8

Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.

Zawiera: Instrukcja użytkownika , Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card) , Usługa rozruchu (Start-Up)

Galaxy VX Cechy i korzyści

  • Serwisowanie od przodu
    Upraszcza instalację i konserwację zasilacza UPS przy minimalnym zapotrzebowaniu na wolną przestrzeń.
  • Usługa uruchamiania 5x8
    Warunek utrzymania pełnej gwarancji fabrycznej
  • Wiele poziomów serwisu
    Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
  • Zgodne z systemem StruxureOn
    Niezależne od dostawcy oprogramowanie i usługi chmurowe ułatwiają obsługę techniczną i eksploatację sprzętu.
  • Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
    Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure® Central.
  • Zgodne z akumulatorowymi rozwiązaniami litowo-jonowymi firmy Schneider Electric
    Ogranicza powierzchnię zajmowaną przez system oraz masę systemu, jego wymagania co do chłodzenia i obsługi serwisowej, a w efekcie całkowite koszty użytkowania; charakteryzuje się żywotnością dwukrotnie większą niż akumulatory kwasowo-ołowiowe regulowane zaworami (VRLA); zapewnia większą przewidywalność podtrzymania oraz łatwość zarządzania.
    Kliknijhere, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
  • Wewnętrzna ochrona przed prądem wstecznym
    Zwiększa odporność systemu na anomalie w zasilaniu.
  • Możliwość równoległej wydajności
    Zwiększa pojemność dzięki jednoczesnej obsłudze wielu zasilaczy UPS.
  • Elastyczność konfiguracji akumulatorów
    Klasyczne akumulatory mokre i modularne w połączeniu z różnymi trybami ładowania umożliwiają dopasowanie rozwiązania do specyficznych wymagań w zakresie czasu podtrzymania.
  • Możliwość równoległej nadmiarowości
    Zasilanie podłączonego sprzętu za pośrednictwem wielu bezprzerwowych zasilaczy umożliwia zwiększenie nadmiarowości układu.
  • Tryb ECOnversion
    Tryb pracy, który zapewnia bardzo wysoką wydajność podczas ładowania akumulatorów, dostosowywanie współczynnika mocy i zapewnienie regulacji napięcia wyjściowego klasy 1.
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.
  • Wydajna praca
    Bez obniżania wartości znamionowej prądu w kW przy temperaturze otoczenia do 40 stopni C lub 104 stopni F.
  • Szeroki zakres napięć na wejściu
    Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, tak aby wydłużyć czas pracy akumulatora.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gujana , Hong Kong , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    750.0 KW / 750.0 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.0 MW / 1.0 MVA
  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz, 60 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Inne napięcia wyjściowe
    380, 415, 440
  • Współczynnik szczytu
    3 z THC <5%
  • Topologia
    Technologia Double Conversion Online
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Praca w warunkach przeciążenia
    150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut
  • Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego
    < 2% dla obciążenia liniowego i < 3% dla obciążenia nieliniowego

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    40–70 Hz
  • Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu
    Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
  • Inne napięcia wejściowe
    380, 415, 440
  • Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)
    100.0kAmps
  • Maksymalny prąd wejściowy
    1276.0A

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bez baterii wewnętrznych - korzysta z baterii zewnętrznych
  • Znamionowe napięcie akumulatora
    480 V
  • Napięcie końca rozładowania akumulatora
    384 VDC
  • Sprawanośc

Komunikacja i zarządzanie

  • Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™
    AP9635
  • Panel sterowania
    7" Touch Screen Display
  • Alarm dźwiękowy
    Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    2

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1970mm , 197.0cm
  • Maksymalna szerokość
    3300mm , 330.0cm
  • Maksymalna głębokość
    900mm , 90.0cm
  • Ciężar netto
    2420.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    4680.0kg
  • Wysokość transportowa
    2150mm , 215.0cm
  • Szerokość transportowa
    5390mm , 539.0cm
  • Głębokość transportowa
    1060mm , 106.0cm
  • Kolor
    White

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    69.5dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    142782.0BTU/godz.
  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Lista cUL, Znak C, CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, wydanie 5.
  • Okres gwarancji
    1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Dyrektywa ws. akumulatorów
    Zgodność
  • Proposition 65 Warning
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

4530KB

Zaktualizowano:

2018-11-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Rozmiar

22708KB

Zaktualizowano:

2018-11-13

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
PDF

Rozmiar

248KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Rozmiar

1830KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1324KB

Zaktualizowano:

2018-08-13

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

3520KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

453KB

Zaktualizowano:

2018-11-13

EU Declaration of Conformity
PDF

Rozmiar

3737KB

Zaktualizowano:

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

Rozmiar

185KB

Zaktualizowano:

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Rozmiar

180KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Rozmiar

76KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Certificate of Origin
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

79KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

Rozmiar

372KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS

Kategoria

Podkategoria


Serwisowa wizyta zapobiegawcza dla (1) akumulatora

Usługi mogą być świadczone na każdym etapie cyklu eksploatacji zasilaczy UPS i systemów chłodzenia, niezależnie od statusu umowy serwisowej. Usługi na żądanie obejmują między innymi wymiany akumulatorów, części oraz reaktywne prace rozliczane na podstawie czasu i zużycia materiałów.

Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (2) szafki G typu IEC — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Instalacja, konserwacja, wymiana lub usunięcie akumulatorów UPS — wybierz właściwy serwis akumulatorów, by nie narażać się na awarię

Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (5) szafek G typu UL — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Instalacja, konserwacja, wymiana lub usunięcie akumulatorów UPS — wybierz właściwy serwis akumulatorów, by nie narażać się na awarię

Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (1) szafka G typu UL — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Instalacja, konserwacja, wymiana lub usunięcie akumulatorów UPS — wybierz właściwy serwis akumulatorów, by nie narażać się na awarię

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

WITSC — migracja serwerów i prowadzenie okablowania

Usługi migracji, konsolidacji i optymalizacji sprzętu IT oraz okablowania w nowych lub istniejących centrach danych, serwerowniach i pomieszczeniach sieciowych.

Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (6) szafek G typu IEC — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Instalacja, konserwacja, wymiana lub usunięcie akumulatorów UPS — wybierz właściwy serwis akumulatorów, by nie narażać się na awarię

Usługa rozruchu 1 szafki akumulatorowej Li-ion z (17) modułami akumulatorowymi

Zestaw opcji serwisowych zaprojektowany z myślą o dostarczaniu koniecznych zasobów, specjalistycznej wiedzy i narzędzi potrzebnych do szybkiego i efektywnego wdrożenia rozwiązania APC

Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (7) szafek G typu UL — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Instalacja, konserwacja, wymiana lub usunięcie akumulatorów UPS — wybierz właściwy serwis akumulatorów, by nie narażać się na awarię

Usługa wymiany akumulatorów na litowo-jonowe, (4) szafki G typu UL — instalacja osprzętu elektrycznego wyceniana oddzielnie

Instalacja, konserwacja, wymiana lub usunięcie akumulatorów UPS — wybierz właściwy serwis akumulatorów, by nie narażać się na awarię


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.