Galaxy VX 500kVA Scalable to 1250kVA 400V, Start up 5x8

Udostępnij:

Galaxy VX 500kVA Scalable to 1250kVA 400V, Start up 5x8

GVX500K1250HS

Description: Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.

Zawiera : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 500kVA Scalable to 1250kVA 400V, Start up 5x8

Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: Instrukcja użytkownika , Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card) , Usługa rozruchu (Start-Up)

Galaxy VX Cechy i korzyści

  • Zgodne z akumulatorowymi rozwiązaniami litowo-jonowymi firmy Schneider Electric
    Ogranicza powierzchnię zajmowaną przez system oraz masę systemu, jego wymagania co do chłodzenia i obsługi serwisowej, a w efekcie całkowite koszty użytkowania; charakteryzuje się żywotnością dwukrotnie większą niż akumulatory kwasowo-ołowiowe regulowane zaworami (VRLA); zapewnia większą przewidywalność podtrzymania oraz łatwość zarządzania.
    Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
  • Wewnętrzna ochrona przed prądem wstecznym
    Zwiększa odporność systemu na anomalie w zasilaniu.
  • Elastyczność konfiguracji akumulatorów
    Klasyczne akumulatory mokre i modularne w połączeniu z różnymi trybami ładowania umożliwiają dopasowanie rozwiązania do specyficznych wymagań w zakresie czasu podtrzymania.
  • Możliwość równoległej nadmiarowości
    Zasilaj podłączony sprzęt za pomocą wielu UPS-ów, by podnieść nadmiarowość systemu
  • Możliwość równoległej wydajności
    Podwyższa całkowitą wydajność zasilania dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu kilku UPS-ów.
  • Serwisowanie od przodu
    Upraszcza instalację i utrzymanie poprzez redukcję ilości potrzebnego miejsca.
  • Usługa uruchamiania 5x8
    Warunek utrzymania pełnej gwarancji fabrycznej
  • Zgodne z systemem StruxureOn
    Niezależne od dostawcy oprogramowanie i usługi chmurowe ułatwiają obsługę techniczną i eksploatację sprzętu.
  • Wiele poziomów serwisu
    Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
  • Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
    Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure® Central.
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Wydajna praca
    Brak redukcji mocy w kW do 40°C lub 104°F.
  • Szeroki zakres napięć na wejściu
    Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
  • Tryb ECOnversion
    Tryb działania zapewniający wyjątkowo wysoką sprawność podczas ładowania akumulatorów, optymalizację współczynnika mocy obciążenia i regulację napięcia wyjściowego zgodnie z kryteriami Klasy 1.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gujana , Hong Kong , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    500.0 KW / 500.0 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.25 MW / 1.25 MVA
  • Napięcie wyjściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz, 60 Hz
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Inne napięcia wyjściowe
    380, 415, 440
  • Współczynnik szczytu
    3 z THC <5%
  • Topologia
    Technologia Double Conversion Online
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Praca w warunkach przeciążenia
    150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut
  • Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego
    < 2% dla obciążenia liniowego i < 3% dla obciążenia nieliniowego

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    400V 3PH
  • Częstotliwość wejściowa
    40–70 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu
    Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
  • Inne napięcia wejściowe
    380, 415, 440
  • Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)
    100.0kAmps
  • Maksymalny prąd wejściowy
    841.0A
  • Wejściowy współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu
    1.0

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bez baterii wewnętrznych - korzysta z baterii zewnętrznych
  • Znamionowe napięcie akumulatora
    480 V
  • Napięcie końca rozładowania akumulatora
    384 VDC

Komunikacja i zarządzanie

  • Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™
    AP9635
  • Panel sterowania
    7" Touch Screen Display
  • Alarm dźwiękowy
    Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    2

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1970mm , 197.0cm
  • Maksymalna szerokość
    3200mm , 320.0cm
  • Maksymalna głębokość
    900mm , 90.0cm
  • Ciężar netto
    1956.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    3737.0kg
  • Wysokość transportowa
    2150mm , 215.0cm
  • Szerokość transportowa
    5160mm , 516.0cm
  • Głębokość transportowa
    1060mm , 106.0cm
  • Kolor
    White

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-999.9metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    69.5dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    82260.0BTU/godz.
  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak C, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Okres gwarancji
    1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Dyrektywa ws. akumulatorów
    Zgodność
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

4416KB

Zaktualizowano:

2018-08-08

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Rozmiar

37571KB

Zaktualizowano:

2018-08-08

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
Projekt/Konfiguracja
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

3520KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

3737KB

Zaktualizowano:

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

Rozmiar

185KB

Zaktualizowano:

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA

Kategoria

Podkategoria


Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (100) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Rozszerzenie harmonogramu do 7X24 dla dotychczasowych i dodatkowych profilaktycznych wizyt serwisowych dla urz. od 151 do 500 kVA

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

WITSC — migracja serwerów i prowadzenie okablowania

Usługi migracji, konsolidacji i optymalizacji sprzętu IT oraz okablowania w nowych lub istniejących centrach danych, serwerowniach i pomieszczeniach sieciowych.

(1) Yr Advantage Prime Service Plan for (1) Galaxy VX 500 Scalable to 1250kVA UPS

Kompleksowe pakiety usługowe, które umożliwiają skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniającej efektywną eksploatację infrastruktury, minimalizację przestojów i zarządzanie kosztami.


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.