Galaxy VX 1000 kVA skalowalny do 1250 kVA, 400 V, usługa rozruchu 5x8

  • Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych...

  • Zawiera: Instrukcja użytkownika, Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card), Usługa rozruchu (Start-Up)

Wyświetl przegląd produktów

GVX1000K1250HS Cechy

Galaxy VX 1000 kVA skalowalny do 1250 kVA, 400 V, usługa rozruchu 5x8
Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej.
Zawiera: Instrukcja użytkownika, Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card), Usługa rozruchu (Start-Up)

Galaxy VX Cechy i korzyści

Całkowity koszt eksploatacji

Wydajna praca
Bez obniżania wartości znamionowej prądu w kW przy temperaturze otoczenia do 40 stopni C lub 104 stopni F.
Szeroki zakres napięć na wejściu
Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, tak aby wydłużyć czas pracy akumulatora.
Tryb ECOnversion
Tryb pracy, który zapewnia bardzo wysoką wydajność podczas ładowania akumulatorów, dostosowywanie współczynnika mocy i zapewnienie regulacji napięcia wyjściowego klasy 1.
Tryb ECO
Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
Korekta współczynnika mocy obciążenia
Minimalizuje koszty instalacji, pozwalając na stosowanie mniejszych generatorów i okablowania o mniejszym przekroju.

Dostępność

Możliwość równoległej wydajności
Zwiększa pojemność dzięki jednoczesnej obsłudze wielu zasilaczy UPS.
Elastyczność konfiguracji akumulatorów
Klasyczne akumulatory mokre i modularne w połączeniu z różnymi trybami ładowania umożliwiają dopasowanie rozwiązania do specyficznych wymagań w zakresie czasu podtrzymania.
Możliwość równoległej nadmiarowości
Zasilanie podłączonego sprzętu za pośrednictwem wielu bezprzerwowych zasilaczy umożliwia zwiększenie nadmiarowości układu.
Zgodne z akumulatorowymi rozwiązaniami litowo-jonowymi firmy Schneider Electric
Ogranicza powierzchnię zajmowaną przez system oraz masę systemu, jego wymagania co do chłodzenia i obsługi serwisowej, a w efekcie całkowite koszty użytkowania; charakteryzuje się żywotnością dwukrotnie większą niż akumulatory kwasowo-ołowiowe regulowane zaworami (VRLA); zapewnia większą przewidywalność podtrzymania oraz łatwość zarządzania.
Kliknijhere, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
Wewnętrzna ochrona przed prądem wstecznym
Zwiększa odporność systemu na anomalie w zasilaniu.

Łatwość serwisowania

Serwisowanie od przodu
Upraszcza instalację i konserwację zasilacza UPS przy minimalnym zapotrzebowaniu na wolną przestrzeń.
Usługa uruchamiania 5x8
Warunek utrzymania pełnej gwarancji fabrycznej
Wiele poziomów serwisu
Opcja instalacji pakietów lub pojedynczych komponentów daje Ci możliwość wybrania tylko tych usług instalacji APC, z których chcesz skorzystać.
Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure® Central.
Zgodne z systemem StruxureOn
Niezależne od dostawcy oprogramowanie i usługi chmurowe ułatwiają obsługę techniczną i eksploatację sprzętu.

Dystrybucja produktów

Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Aruba, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Barbados, Bangladesz, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Bermudy, Brunei, Boliwia, Brazylia, Bahamy, Bhutan, Botswana, Białoruś, Belize, Kanada, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Cook Islands, Chile, Kamerun, Chiny, Serbia and Montenegro, Kuba, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Algeria, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Falkland Islands, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Gujana Francuska, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwadelupa, Gwinea Równikowa, Grecja, Gujana, Hong Kong, Chorwacja, Haiti, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Indie, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jamajka, Jordan, Japonia, Kenia, Kambodża, Saint Kitts And Nevis, Korea Południowa, Kuwejt, Cayman Islands, Kazachstan, Liban, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Madagaskar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Mauritius, Malawi, Malezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Holandia, Norwegia, Nepal, Nowa Zelandia, Oman, Peru, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Pakistan, Polska, Portugalia, Paragwaj, Katar, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Turks And Caicos Islands, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Wschodni Timor, Turcja, Trynidad i Tobago, Tajwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych, Wietnam, XF, Jemen, Mayotte, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

Opcje

Powrót do początku