Udostępnij:

Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf

WCAM1YR1000

Description: Całodobowe (24x7) telefoniczne wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania dostępne w okresie obowiązywania umowy dla wszystkich kluczy licencyjnych uwzględnionych w umowie wsparcia dotyczącego oprogramowania.

Zawiera : 1 Year contract

Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf

Całodobowe (24x7) telefoniczne wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania dostępne w okresie obowiązywania umowy dla wszystkich kluczy licencyjnych uwzględnionych w umowie wsparcia dotyczącego oprogramowania.

Zawiera: Roczna umowa

WCAM1YR1000 Features

Data Center Operation: Capacity, roczny kontrakt na wsparcie dotyczące oprogramowania, 1000 szaf

  • Całodobowa (7x24) telefoniczna pomoc techniczna
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Możesz więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest zawsze dostępna.
  • Certyfikat gwarancji serwisowej
    Klienci mają zapewnioną pomoc zespołu weryfikacji uprawnień serwisowych, a tym samym pewność, że produkt zostanie prawidłowo zarejestrowany. Certyfikat uprawnień serwisowych przesyłany pocztą e-mail zawiera szczegółowy zapis rejestracji w systemie serwisowym oraz termin ważności uprawnienia.
  • Uaktualnienia oprogramowania
    Umowa o wsparcie dotyczące oprogramowania uprawnia klienta do wszystkich uaktualnień i aktualizacji oprogramowania, a zatem gwarantuje dostęp do nowych funkcji i udoskonaleń produktu.

Data Center Operation: Capacity Cechy i korzyści

  • Opcjonalne usługi instalacyjno-wdrożeniowe
    Szybkie wdrożenie przy wykorzystaniu usług profesjonalnych APC.
  • Lokalizacja
    Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach lokalnych.
  • Wspólny model danych
    Zapewnienie dostępności dojrzałych i zsynchronizowanych danych w całym cyklu życia centrum danych.
  • Biblioteka zasobów
    Wykorzystanie rozbudowanej biblioteki elementów infrastruktury fizycznej i urządzeń IT czołowych dostawców.
  • Globalne wyszukiwanie zasobów
    Możliwość szybkiego znalezienia zasobów przy użyciu wyszukiwania pełnotekstowego oraz eksportowania danych o urządzeniach w formacie Excel.
  • Niezależne od dostawcy
    Możliwość modelowania danych o urządzeniach dowolnego dostawcy, a tym samym zgodność z istniejącymi środowiskami centrów danych.
  • Urządzenia niestandardowe
    Szybkie (2 kliknięcia) dostosowywanie urządzeń z katalogu do specyfikacji użytkownika, poprzez korygowanie takich danych, jak wymagana moc, adres MAC itp.
  • Panel aktualizowany na żywo
    Pełna przejrzystość kluczowych wskaźników wydajności (KPI) centrum danych, które prezentowane są na konfigurowalnych panelach kontrolnych w sieci WWW i niosą ze sobą informacje istotne na poziomie zarządzania.
  • Zabezpieczenie hasłem
    Wybierana przez użytkownika ochrona hasła.
  • Dostęp "tylko do odczytu"
    Opcja "tylko do odczytu" umożliwia udostępnienia, bez ryzyka nieautoryzowanych zmian konfiguracji systemu.
  • Role użytkowników
    Różne poziomy dostępu realizowane poprzez nazwy logowania i wstępnie zdefiniowane role użytkowników.
  • Dostęp dla wielu użytkowników
    Umożliwia kilku użytkownikom jednoczesną pracę z aplikacją.
  • Zmierzone parametry zasilania
    Zapobieganie przeciążeniom poprzez graficzne uwidocznienie średniego i szczytowego poboru mocy i pomiar faktycznego zużycia w monitorowanych listwach zasilających APC.
  • Dostępna moc
    Prezentacja dostępnej wydajności poprzez obliczanie rzeczywistego zużycia przestrzeni, zasilania i chłodzenia, dostępności portów sieciowych oraz limitów nośności podłóg i masy szaf w kontekście ograniczeń architektury centrum danych.
  • Strategie zarządzania mocą
    Grupowanie sprzętu IT w celu dopasowania do potrzeb w zakresie dostępności i uniknięcia marnowania przestrzeni, mocy i wydajności chłodzenia.
  • Znakowanie klawiatury
    Wprowadzanie informacji o lokalnych ograniczeniach poprzez dodawanie słów kluczowych do szaf i urządzeń w centrum danych.
  • Wsparcie dla pomieszczeń z instalacją elektryczną
    Monitorowanie wydajności i planowanie zmian w scentralizowanych systemach zasilania, w obszarach poza głównym pomieszczeniem centrum danych.
  • Raport o przestrzeni U
    Prezentuje podręczny przegląd dostępnych przestrzeni U w centrum danych.
  • Prąd stały (DC)
    Nasze rozwiązania wspomagają planowanie mocy zasilania prądem stałym i zarządzanie powiązanym ryzykiem, a także możliwość obsługi mieszanych infrastruktur zasilających (AC i DC). Dzięki temu menedżerzy centrum przetwarzania danych mogą modelować urządzenia zasilane prądem stałym w swoim ośrodku i lepiej planować dostępność mocy oraz ryzyko związane z torem zasilania DC.
  • Ścieżka zależności zasilania
    Odwzorowywanie relacji i zależności między ścieżkami zasilania i systemami fizycznymi.
  • Symulacja awarii urządzeń
    Umożliwia operatorom centrum danych proaktywne określanie wpływu awarii urządzeń na aplikacje o newralgicznym znaczeniu.
  • Raporty dotyczące mocy
    Prezentacja danych o mocy planowanej i rzeczywistej w jednym widoku, pozwalająca na szczegółowe planowanie przyszłego zapotrzebowania.
  • Analiza przepływu powietrza w 3D
    Symulacja dowolnych scenariuszy chłodzenia w centrum danych i błyskawiczna wizualizacja wpływu chłodzenia na infrastrukturę.
  • Równoważenie obciążenia, 3-fazowe
    Automatyczna dystrybucja i śledzenie poboru mocy urządzeń jedno- i trójfazowych, zapewniająca zrównoważenie obciążenia na trzech fazach systemu zasilania.
  • Analiza scenariuszy
    Umożliwia wypróbowanie skutków planowanych zmian w centrum danych bez faktycznego modyfikowania danych w aktywnej aplikacji InfraStruxure Operations.
  • Wpływ na działalność
    Informuje o konsekwencjach awarii urządzeń instalowanych w szafie, pozwalając na szybkie zidentyfikowanie wpływu awarii na newralgiczne aplikacje.
  • Wpływ awarii infrastruktury na systemy IT
    Newralgiczne znaczenia są interpretowane w kontekście ich wpływu na serwer, a zagrożone maszyny wirtualne są automatycznie migrowane na sprawne hosty.
  • Środowiska z podwyższoną podłogą
    Bezpośredni dostęp do informacji o szybkości przepływu powietrza w przestrzeni wywiewnej umożliwia optymalne rozmieszczenie paneli perforowanych w pomieszczeniach z podwyższoną podłogą chłodzonych pod zwiększonym ciśnieniem.
  • Wskaźnik przechwytywania
    Natychmiastowa wizualizacja dynamicznych zmian w przepływie powietrza w centrum danych na podstawie wskaźnika przechwytywania (Capture Index — CI) powietrza w gorących i chłodnych przejściach, umożliwiająca analizę skuteczności wykorzystania dostarczanego powietrza w czasie rzeczywistym.
  • Pomoc przy wyborze sprzętu IT
    Szybkie określanie optymalnej lokalizacji nowego serwera z uwzględnieniem potrzeb w zakresie infrastruktury fizycznej.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , APJ , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , EMEA , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , GCN , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , LAM , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , NAM , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Zestawienie zakresu prac
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

87KB

Zaktualizowano:

2018-11-12

Helps explain exactly what the Software Support Contracts for StruxureWare Data Center Expert and StruxureWare Data Center Operation contain. *Updated September 2015
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: