Udostępnij:

APC SurgeArrest + podtrzymanie akumulatorowe 325 VA, wersja francuska

BE325-FR

Description: Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : User Manual

Back-UPS Cechy i korzyści

  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Wyświetlacz LED informujący o stanie
    Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
    Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
  • Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
    Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Belgia , Wybrzeże Kości Słoniowej , Republika Czeska , Algeria , Francja , Gujana Francuska , Gwadelupa , Madagaskar , Martynika , Mauritius , Polska , Reunion , Tunezja , Mayotte

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    185W / 325VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    185W / 325VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz
  • Topologia
    Zasilanie zapasowe
  • Typ przebiegu
    Schodkowa aproksymacja sinusiody
  • Maksymalny prąd wyjściowy
    4

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50 Hz +/-3 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    French/Belgian
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    180 - 260V
  • Ilość kabli zasilających
    1

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Panel sterowania
    Dioda LED wskazująca na status zasilania: Zasilanie z sieci energetycznej : Zasilanie z akumulatora
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    300Dżule
  • Ochrona linii danych
    RJ-11 ochrona linii modem/faks/DSL (czterożyłowa podwójna linia)
  • Filtrowanie
    --

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    115mm , 11.5cm
  • Maksymalna szerokość
    360mm , 36.0cm
  • Maksymalna głębokość
    95mm , 9.5cm
  • Ciężar netto
    4.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    4.6kg
  • Wysokość transportowa
    153mm , 15.3cm
  • Szerokość transportowa
    465mm , 46.5cm
  • Głębokość transportowa
    116mm , 11.6cm
  • Kolor
    Charcoal
  • Liczba sztuk głównego opakowania kartonowego
    1.0
  • Jednostek na paletę
    64.0
  • Kody SCC
    1073130421113 3

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    45.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    31.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, EN 50091-1, EN 50091-2
  • Reguły zabezpieczania urządzeń
    Wieczysta: 75000 Euros
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

46KB

Zaktualizowano:

2018-05-24

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

490KB

Zaktualizowano:

2018-10-26

EN 50091-2:1995; EN 55022:1998; IEC 61000-3-2:2000; IEC 61000-3-3:1995; IEC 1000-2-2;1990; IEC 801-2:1991; IEC 801-3:1984; IEC 801-4:1988
PDF

Rozmiar

44KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Nemko CB per IEC 62040-1-1
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

407KB

Zaktualizowano:

2018-11-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
PDF

Rozmiar

463KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


3-letnia rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 47

Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

RBC47
36,29 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 1 rok (przy zakupie nowych produktów)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
Roczna rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.