Udostępnij:

APC Smart-UPS XL Modular 1500 VA 230 V, do montażu w szafie/wieża

SUM1500RMXLI2U

Description: Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zawiera : CD with software , Installation Guide , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual , Web/SNMP Management Card

W magazynie
1 966,25 €
Cena zawiera VAT

SUM1500RMXLI2U Features

APC Smart-UPS XL Modular 1500 VA 230 V, do montażu w szafie/wieża

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zawiera : CD with software , Installation Guide , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual , Web/SNMP Management Card

  • Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy
    Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
  • Zgodność z obowiązującymi na świecie normami bezpieczeństwa
    Atesty bezpieczeństwa UL60950, CSA60950, IEC60950, EN60950. Spełnia wymogi norm IEC 61000-4-5 w zakresie odporności na przepięcia i GR-1089-CORE, rozdział 4, w zakresie odporności na wyładowania atmosferyczne i zwarcia w instalacji prądu przemiennego.
  • Budowa modularna
    Przeglądanie zleceń i natychmiastowe aktualizowanie statusu ukończonych zadań.
  • Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej
    Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Smart-UPS Cechy i korzyści

  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego
    Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Business Edition umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
  • Inteligentna praca i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań
    Intuicyjny interfejs LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwia lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwia konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Opatentowany ekologiczny tryb działania umożliwia osiągnięcie sprawności na poziomie przekraczającym 97%. Smart-UPS jako pierwszy sieciowy zasilacz UPS uzyskał certyfikat Energy Star. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Dynamiczny wskaźnik daty wymiany akumulatora w połączeniu z automatycznymi, samoczynnymi testami zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania. Zasilacze z rodziny Smart-UPS, projektowane i produkowane przez APC od ponad 23 lat i sprzedane w ponad 25 milionach egzemplarzy, to urządzenia cieszące się największym zaufaniem wśród wszystkich sieciowych zasilaczy UPS.
  • Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
    Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
  • Pozwala uniknąć kosztownych problemów z zasilaniem poprzez utrzymywanie sprzętu IT i dane są bezpieczne i dostępne
    Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Półprzewodnikowy system automatycznej regulacji napięcia (AVR) podnosi napięcie wejściowe o maksymalnie 30% i redukuje wysokie napięcie nawet o 12% bez angażowania akumulatora. Niezawodne podtrzymanie akumulatorowe umożliwiające pracę w trakcie przerwy w zasilaniu lub bezpieczne wyłączenie systemów
  • Regulowana czułość na napięcie
    Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
  • Regulowane punkty przełączania napięcia
    Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Bezpiecznik automatyczny
    Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Network manageable
    Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
  • Alarmy dźwiękowe
    Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Wskaźnik statusu LED
    Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
    Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
  • Filtrowanie napięcia
    Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Brunei , Boliwia , Bhutan , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Hong Kong , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Irak , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Korea Południowa , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Nowa Zelandia , Oman , Peru , Pakistan , Polska , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Wietnam , XF , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    1.425 KW / 1.5 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.425 KW / 1.5 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Uwaga nt. napięcia wyjściowego
    Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
  • Wydajność przy pełnym obciążeniu
    95.0 %
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Maksymalny prąd wyjściowy
    15
  • Złącza wyjściowe
    (9) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
    (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
  • Układ obejściowy (bypass)
    Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-5 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 286V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    151 - 302V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Wydajność przy pełnym obciążeniu
    95.0 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , USB
  • Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™
    AP9631
  • Panel sterowania
    Wyświetlacz statusu LED z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wymień akumulator: Wskaźniki przeciążenia i obejścia
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    Dodatkowe

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    490Dżule
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    86mm , 8.6cm
  • Maksymalna szerokość
    432mm , 43.2cm
  • Maksymalna głębokość
    678mm , 67.8cm
  • Wysokość w szafie
    2U
  • Ciężar netto
    46.82kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    56.82kg
  • Wysokość transportowa
    250mm , 25.0cm
  • Szerokość transportowa
    596mm , 59.6cm
  • Głębokość transportowa
    980mm , 98.0cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    8.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -20 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-9000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    55.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    300.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak C, CE, EN 50091-2, EN 55022 klasa A, EN 61000-3-2, GOST
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi
    Chińska dyrektywa RoHS
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1820KB

Zaktualizowano:

2018-11-14

Unpacking; Installation; Electrical Connection; Configuration; Start-up; Operation; Declaration of Conformity; Troubleshooting; Warranty and Service; Maintenance; System Overview
PDF

Rozmiar

116KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Warranty Registration Card
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

26KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

424KB

Zaktualizowano:

2018-11-01

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Rozmiar

447KB

Zaktualizowano:

2018-09-04

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerNet MIB 4.2.6

Numer katalogowy

SFPMIB426

Zaktualizowano:

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown 4.2

Zgodny z: Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , AIX , HP-UX , Solaris , Mac OS X , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Linux , Solaris , Solaris

Numer katalogowy

SFPCNS42

Zaktualizowano:

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization

Zgodny z: VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESX , VMware Virtual Appliance

Numer katalogowy

SFPCNS42-V

Zaktualizowano:

2016-08-23
PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition 9.5

Zgodny z: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Numer katalogowy

SFPCBE95

Zaktualizowano:

2018-01-23

Kategoria

Podkategoria


Kabel zasilający, C14 na CEE 7/7 Schuko, 0,6 m

Szeroki wybór kabli zasilających do różnych urządzeń IT.

AP9880
54,44 €
Odseparowany przedłużacz kabla UPS, 15 m

Kable do zestawiania dedykowanych połączeń między zasilaczami UPS marki APC a komputerami desktop, stacjami roboczymi i serwerami

Obudowa rozszerzeń SmartSlot

Akcesorium do zarządzania zasilaczem UPS, które udostępnia dodatkowy interfejs SmartSlot do zasilacza UPS marki APC wyposażonego w gniazdo SmartSlot.

AP9600
84,69 €
WITSC — migracja serwerów i prowadzenie okablowania

Usługi migracji, konsolidacji i optymalizacji sprzętu IT oraz okablowania w nowych lub istniejących centrach danych, serwerowniach i pomieszczeniach sieciowych.

Kabel zasilający, C14 na BS1363 (Wlk. Brytania), 0,6 m

Szeroki wybór kabli zasilających do różnych urządzeń IT.

AP9881
54,44 €
Pakiet akumulatorowy o wydłużonym czasie podtrzymania, 48 V, do modularnego APC Smart-UPS XL

Układy akumulatorów o wydłużonym czasie podtrzymywania zapewniają elastyczny czas pracy w zastosowaniach zasilaczy Smart-UPS o kluczowym znaczeniu.

SUM48RMXLBP2U
1 300,75 €
APC Smart-UPS 1500 VA LCD do montażu w szafie, 2U, 230 V z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMT1500RMI2UNC
1 391,50 €
Kabel do prostej sygnalizacji UPS Cisco Unity Express

Kable do zestawiania dedykowanych połączeń między zasilaczami UPS marki APC a komputerami desktop, stacjami roboczymi i serwerami

AP9840
42,34 €
Zestaw kabli zasilających (6 szt.), z blokadą, z C13 na C14 (90 stopni), 1,2 m

Wyjątkowa technika unieruchamiania kabli zapewniająca więcej wolnego miejsca i bezpieczne mocowanie kabli między listwami PDU montowanymi w szafie a podłączonym sprzętem IT. Kable pasują do dowolnego gniazda IEC; ale funkcja „blokowania” jest dostępna tylko w przypadku podłączenia do modułów PDU z rodziny APC AP8000 lub urządzeń IT wyposażonych w gniazda z blokadą. Połączenia z blokadą zmniejszają ryzyko przypadkowego odłączenia kabli i odcięcia urządzeń od zasilania.


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.