APC Smart-UPS X 750 VA do szafy/wieża, LCD, 230 V

Udostępnij:

APC Smart-UPS X 750 VA do szafy/wieża, LCD, 230 V

SMX750I

Description: Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

SMX750I Features

APC Smart-UPS X 750 VA do szafy/wieża, LCD, 230 V

  • Automatyczne rozpoznawanie akumulatorów zewnętrznych
    Zasilacz UPS rozpoznaje podłączenie zewnętrznych modułów akumulatorowych i automatycznie dostosowuje czas podtrzymania.
  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Licznik energii
    Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
  • Wyłącznik awaryjny EPO
    Podłącz urządzenie do systemu awaryjnego odłączania mocy (EPO) tak, by możliwe było odłączenie zasilania w razie zagrożenia.
  • Tryb ekologiczny
    Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
  • Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa
    Ograniczenie liczby lub całkowite wyeliminowanie dużych i ciężkich transformatorów.
  • Wysoka sprawność online
    Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.
  • Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
    Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
  • Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych
    Wieloma grupami gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
  • Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play
    Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie urządzeń podczas operacji wydłużania czasu pracy zasilacza UPS.
  • Prognoza daty wymiany akumulatora
    Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej
    Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.
  • Elastyczny czas podtrzymania
    W razie potrzeby pozwala na szybkie rozszerzenie o dodatkowy czas podtrzymania.
  • Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych
    Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Smart-UPS Cechy i korzyści

  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
    Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
  • Filtrowanie napięcia
    Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Wskaźnik statusu LED
    Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
  • Alarmy dźwiękowe
    Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
  • Network manageable
    Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego
    Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Business Edition umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Opatentowany ekologiczny tryb działania umożliwia osiągnięcie sprawności na poziomie przekraczającym 97%. Smart-UPS jako pierwszy sieciowy zasilacz UPS uzyskał certyfikat Energy Star. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Dynamiczny wskaźnik daty wymiany akumulatora w połączeniu z automatycznymi, samoczynnymi testami zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania. Zasilacze z rodziny Smart-UPS, projektowane i produkowane przez APC od ponad 23 lat i sprzedane w ponad 25 milionach egzemplarzy, to urządzenia cieszące się największym zaufaniem wśród wszystkich sieciowych zasilaczy UPS.
  • Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
    Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
  • Inteligentna praca i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań
    Intuicyjny interfejs LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwia lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwia konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
  • Pozwala uniknąć kosztownych problemów z zasilaniem poprzez utrzymywanie sprzętu IT i dane są bezpieczne i dostępne
    Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Półprzewodnikowy system automatycznej regulacji napięcia (AVR) podnosi napięcie wejściowe o maksymalnie 30% i redukuje wysokie napięcie nawet o 12% bez angażowania akumulatora. Niezawodne podtrzymanie akumulatorowe umożliwiające pracę w trakcie przerwy w zasilaniu lub bezpieczne wyłączenie systemów
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Bezpiecznik automatyczny
    Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
  • Regulowana czułość na napięcie
    Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
  • Regulowane punkty przełączania napięcia
    Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bahamy , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Dominika , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Grenada , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Haiti , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Kenia , Kambodża , Saint Kitts And Nevis , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tanzania , Ukraina , Uganda , Urugwaj , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    600W / 750VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    600W / 750VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Poniżej 5%
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Złącza wyjściowe
    (8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
    (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 286V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    151 - 302V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Inne napięcia wejściowe
    220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    SmartSlot , USB
  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    645Dżule
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    89mm , 8.9cm
  • Maksymalna szerokość
    432mm , 43.2cm
  • Maksymalna głębokość
    490mm , 49.0cm
  • Wysokość w szafie
    2U
  • Ciężar netto
    22.05kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    26.5kg
  • Wysokość transportowa
    246mm , 24.6cm
  • Szerokość transportowa
    589mm , 58.9cm
  • Głębokość transportowa
    620mm , 62.0cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    8.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    40.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    69.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
  • Okres gwarancji
    3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

667KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

Operation manual for Smart-UPS SMX 750/1000/1500 Vac 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Rozmiar

27KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Rozmiar

364KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Installation guide for Smart-UPS SMX 750/1000/1500VA 120/230Vac Rack-Mount 2U
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

741KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1521KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Rozmiar

20KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

424KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Rozmiar

447KB

Zaktualizowano:

2018-07-03

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerNet MIB 4.2.6

Numer katalogowy

SFPMIB426

Zaktualizowano:

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition 9.5

Zgodny z: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Numer katalogowy

SFPCBE95

Zaktualizowano:

2018-01-23

Kategoria

Podkategoria


System poziomego prowadzenia kabli, 3U x 6" głębokości, wersja jednostronna z osłoną

Pozioma prowadnica kabli z osłoną, o wysokości 3U i głębokości 6 cali (150 mm), przystosowana do wysokiej gęstości okablowania. Panel tylny wyposażony jest w szczeliny dostępowe z listwami szczotkowymi; rozwiązanie takie umożliwia przepuszczenie kabli od przodu do tyłu.

System poziomego prowadzenia kabli, 2U x 6" głębokości, wersja jednostronna z osłoną

Pozioma prowadnica kabli z osłoną, o wysokości 2U i głębokości 6 cali (150 mm), przystosowana do wysokiej gęstości okablowania. Wyposażona w szczeliny na opaski kablowe i szczeliny dostępowe w tylnym panelu; umożliwia przepuszczenie kabli od przodu do tyłu.

AR8606
96,79 €
Zestaw elementów montażowych 12-24

Akcesoria montażowe wspomagające instalowanie sprzętu IT i mocowanie szaf.

AR8400
36,29 €
Pierścienie do prowadzenia kabli, niewymagające użycia narzędzi (100 szt.)

Akcesoria do zarządzania kablami umożliwiające unikanie zbytniego naprężenia kabli i utrzymywanie uporządkowanego, zorganizowanego układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.

AR7540100
266,19 €
Pionowy organizator światłowodów

Pełna gama akcesoriów umożliwiających prowadzenie kabli zasilających i kabli transmisji danych w środowiskach szaf.

AR8443A
157,29 €
NetShelter SX 42U o głębokości 1070 mm, panele boczne dzielone, czarne, 2 szt.

Elementy szaf, które mogą być dodawane do istniejących szaf w przypadku zmiany wymagań.

AR7301
338,79 €
17-calowa konsola LCD do szaf, ze zintegrowanym 8-portowym analogowym przełącznikiem KVM

Konsola z monitorem LCD i zintegrowanym przełącznikiem KVM, przeznaczona do montażu w szafie. Łączy w sobie funkcje konsoli z monitorem LCD i analogowego przełącznika KVM, ale zajmuje mniejszą wysokość w szafie, wymaga mniejszej liczby kabli i oferuje funkcje dwóch produktów w jednym. Klawiatura ma układ angielski (USA).

AP5808
2 329,25 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.