APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V

APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Lewy przód
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Front Straight
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Front Straight
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V Back
Green Premium™
RoHS
  • APC Smart-UPS SC to idealny zasilacz dla małych i średnich firm zainteresowanych ochroną sprzętu sieciowego i terminali kasowych (POS) przed zakłóceniami i przerwami...

  • Zawiera: CD z oprogramowaniem, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Podręcznik użytkownika

Wyświetl przegląd produktów
W magazynie
229,89 €
Cena zawiera VAT

SC420I Cechy

APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V
APC Smart-UPS SC to idealny zasilacz dla małych i średnich firm zainteresowanych ochroną sprzętu sieciowego i terminali kasowych (POS) przed zakłóceniami i przerwami w zasilaniu. Smart-UPS SC charakteryzuje się czasem podtrzymania klasy sieciowej, a jego akumulatory są wymienialne podczas pracy. Zawiera też wbudowane zabezpieczenie linii danych. Smart-UPS SC, jako zasilacz zbudowany na bazie tych samych standardów co wielokrotnie nagradzane modele Smart-UPS zapewnia kluczową funkcjonalność i łatwość zarządzania tak istotną w zastosowaniach klasy podstawowej.
Zawiera: CD z oprogramowaniem, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Podręcznik użytkownika
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu

Smart-UPS Cechy i korzyści

Dostępność

Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Automatyczny test
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
Filtrowanie napięcia
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
Inteligentne zarządzanie akumulatorami
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Cechy marketingowe

Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
Inteligentna praca i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań
Intuicyjny interfejs LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwia lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwia konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
Pozwala uniknąć kosztownych problemów z zasilaniem poprzez utrzymywanie sprzętu IT i dane są bezpieczne i dostępne
Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Półprzewodnikowy system automatycznej regulacji napięcia (AVR) podnosi napięcie wejściowe o maksymalnie 30% i redukuje wysokie napięcie nawet o 12% bez angażowania akumulatora. Niezawodne podtrzymanie akumulatorowe umożliwiające pracę w trakcie przerwy w zasilaniu lub bezpieczne wyłączenie systemów
Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego
Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Business Edition umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Opatentowany ekologiczny tryb działania umożliwia osiągnięcie sprawności na poziomie przekraczającym 97%. Smart-UPS jako pierwszy sieciowy zasilacz UPS uzyskał certyfikat Energy Star. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Dynamiczny wskaźnik daty wymiany akumulatora w połączeniu z automatycznymi, samoczynnymi testami zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania. Zasilacze z rodziny Smart-UPS, projektowane i produkowane przez APC od ponad 23 lat i sprzedane w ponad 25 milionach egzemplarzy, to urządzenia cieszące się największym zaufaniem wśród wszystkich sieciowych zasilaczy UPS.

Łatwość serwisowania

Bezpiecznik automatyczny
Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
Powiadamianie o przewidywanych awariach
Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
Akumulatory wymienialne przez użytkownika
Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
Powiadomienie o awarii akumulatora
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

Zarządzanie

Alarmy dźwiękowe
Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
Złącze USB
Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
Port szeregowy
Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
Wskaźnik statusu LED
Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
Network manageable
Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.

Bezpieczeństwo

Cerfyfikat bezpieczeństwa
Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.

Dopasowanie

Regulowana czułość na napięcie
Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
Regulowane punkty przełączania napięcia
Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.

Dystrybucja produktów

Andora, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afganistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Antyle Holenderskie, Angola, Argentyna, Austria, Australia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bangladesz, Belgia, Burkina Faso, Bułgaria, Bahrajn, Burundi, Benin, Brunei, Boliwia, Bhutan, Botswana, Białoruś, The Democratic Republic Of Congo, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Cook Islands, Chile, Kamerun, Serbia and Montenegro, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dżibuti, Dania, Dominika, Algeria, Estonia, Egipt, Sahara Zachodnia, Erytrea, Hiszpania, Etiopia, Finlandia, Fidżi, Falkland Islands, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Ghana, Gibraltar, Gambia, Gwinea, Gwadelupa, Gwinea Równikowa, Grecja, Hong Kong, Chorwacja, Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Irak, Iran, Islandia, Włochy, Jordan, Kenia, Kambodża, Saint Kitts And Nevis, Korea Południowa, Kuwejt, Kazachstan, Liban, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martynika, Mauretania, Malta, Malawi, Malezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Holandia, Norwegia, Nepal, Nowa Zelandia, Oman, Peru, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Pakistan, Polska, Portugalia, Paragwaj, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Sudan, Szwecja, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Czad, Togo, Tajlandia, Tadżykistan, Turkmenistan, Tunezja, Wschodni Timor, Tanzania, Ukraina, Uganda, Urugwaj, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Wietnam, XF, Jemen, Republika Południowej Afryki, Zambia, Zimbabwe

Opcje

Usługi

Powrót do początku