APC Smart-UPS C 1500 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect

Udostępnij:

APC Smart-UPS C 1500 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect

SMC1500I-2UC

Description: Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

W magazynie
894,19 €
Cena zawiera VAT

SMC1500I-2UC Features

APC Smart-UPS C 1500 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

Zawiera : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Tryb ekologiczny
    Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
  • Wysoka sprawność online
    Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.
  • Wyświetlacz LCD z informacjami o statusie
    Udostępnia przegląd stanu najważniejszych zasilaczy UPS. Wyświetla różne wskaźniki stanu oraz wykresy obciążenia i naładowania akumulatora.
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • SmartConnect
    Innowacyjna, łatwa w użyciu funkcja zdalnego monitorowania, która zapewnia automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Smart-UPS Cechy i korzyści

  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Regulowane punkty przełączania napięcia
    Wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego.
  • Regulowana czułość na napięcie
    Umożliwia dostosowanie parametrów pracy zasilacza UPS do warunków konkretnego środowiska zasilania lub charakterystyki generatora.
  • Oszczędność czasu za sprawą łatwego i wygodnego dostępu zdalnego
    Zarządzanie przez interfejs szeregowy, USB lub opcjonalny interfejs Ethernet. Zawiera oprogramowanie Powerchute® Business Edition umożliwiające wygodne monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego oraz wykorzystanie innowacyjnych funkcji zarządzania energią.
  • Inteligentna praca i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań
    Intuicyjny interfejs LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji oraz umożliwia lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Ponad 15 różnych ustawień programowalnych, w tym sterowanie grupami gniazd, umożliwia konfigurowanie parametrów, progów i powiadomień dostosowanych do konkretnego zastosowania systemu.
  • Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje pełna kompatybilność i niezawodność urządzeń firmowanych przez lidera.
    Zasilacz generuje czystą sinusoidę, zgodnie zaleceniami producentów serwerów z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Atesty bezpieczeństwa wystawione przez uznane instytucje potwierdzają zgodność zasilacza Smart-UPS z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.
  • Pozwala uniknąć kosztownych problemów z zasilaniem poprzez utrzymywanie sprzętu IT i dane są bezpieczne i dostępne
    Filtrowanie zasilania klasy sieciowej chroni urządzenia i systemy przed niszczącymi przepięciami i zakłóceniami. Półprzewodnikowy system automatycznej regulacji napięcia (AVR) podnosi napięcie wejściowe o maksymalnie 30% i redukuje wysokie napięcie nawet o 12% bez angażowania akumulatora. Niezawodne podtrzymanie akumulatorowe umożliwiające pracę w trakcie przerwy w zasilaniu lub bezpieczne wyłączenie systemów
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Opatentowany ekologiczny tryb działania umożliwia osiągnięcie sprawności na poziomie przekraczającym 97%. Smart-UPS jako pierwszy sieciowy zasilacz UPS uzyskał certyfikat Energy Star. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — technika, w której APC jest pionierem — maksymalizuje wydajność i żywotność akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu z kompensacją temperatury. Dynamiczny wskaźnik daty wymiany akumulatora w połączeniu z automatycznymi, samoczynnymi testami zapewniają niezawodność akumulatora i zawczasu ostrzegają o konieczności jego wymiany. Wygodne, łatwe do podłączenia moduły akumulatorowe wymienialne podczas pracy pozwalają na wymianę akumulatorów bez wyłączania zasilania. Zasilacze z rodziny Smart-UPS, projektowane i produkowane przez APC od ponad 23 lat i sprzedane w ponad 25 milionach egzemplarzy, to urządzenia cieszące się największym zaufaniem wśród wszystkich sieciowych zasilaczy UPS.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć
    Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Filtrowanie napięcia
    Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Bezpiecznik automatyczny
    Zapewnia szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu.
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Network manageable
    Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
  • Alarmy dźwiękowe
    Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
  • Wskaźnik statusu LED
    Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Albania , Austria , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Bułgaria , Szwajcaria , Serbia and Montenegro , Republika Czeska , Niemcy , Dania , Estonia , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Islandia , Włochy , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Macedonia , Holandia , Norwegia , Polska , Portugalia , Rumunia , Szwecja , Słowenia , Słowacja

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    900W / 1.5 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    900W / 1.5 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Poniżej 5%
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Inne napięcia wyjściowe
    220, 240
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Złącza wyjściowe
    (4) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
    (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
  • Czas przełączania
    6ms typical : 10ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    180 - 287V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    170 - 300V
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Inne napięcia wejściowe
    220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    RJ-45 Serial , USB
  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    459Dżule
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    86mm , 8.6cm
  • Maksymalna szerokość
    432mm , 43.2cm
  • Maksymalna głębokość
    477mm , 47.7cm
  • Wysokość w szafie
    2U
  • Ciężar netto
    28.64kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    31.91kg
  • Wysokość transportowa
    251mm , 25.1cm
  • Szerokość transportowa
    594mm , 59.4cm
  • Głębokość transportowa
    603mm , 60.3cm
  • Kolor
    Black
  • Jednostek na paletę
    16.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    46.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    90.0BTU/godz.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak C, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi
    Chińska dyrektywa RoHS
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

45KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Rozmiar

1701KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Installation Guide for Smart-UPS SMC1000I-2UC and SMC1500I-2UC - Rack-Mount 2U
PDF

Rozmiar

865KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1466KB

Zaktualizowano:

2018-09-21

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1391KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Rozmiar

742KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect
PDF

Rozmiar

111KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Rozmiar

111KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Arkusz informacyjny szybkiej sprzedaży
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

186KB

Zaktualizowano:

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Rozmiar

709KB

Zaktualizowano:

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Rozmiar

283KB

Zaktualizowano:

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Rozmiar

704KB

Zaktualizowano:

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerNet MIB 4.2.6

Numer katalogowy

SFPMIB426

Zaktualizowano:

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition 9.5

Zgodny z: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Numer katalogowy

SFPCBE95

Zaktualizowano:

2018-01-23

Kategoria

Podkategoria


Moduł poprzecznej dystrybucji powietrza w szafie, 2U, 208/230 50/60 Hz

Instalacja urządzeń, przez które powietrze przepływa w kierunku prostopadłym do osi przód/tył szafy, stwarza liczne problemy, zwłaszcza związane z chłodzeniem. Jako że większość obudów zaprojektowano z myślą o przepływie powietrza od przodu do tyłu, trudno jest utrzymać optymalne temperatury w przypadku poprzecznego przepływu. Moduł poprzecznej dystrybucji powietrza w szafie to urządzenie zajmujące wysokość 2U przeznaczone do szaf zawierających urządzenia sieciowe lub serwery z poprzecznym przepływem powietrza. Zasysa chłodzone powietrze z przodu szafy i rozprowadza je do bocznych wlotów powietrza w urządzeniach sieciowych.

Regulator kanału bocznego poziomego do prowadzenia kabli od 10 do 18 cali

Akcesoria do zarządzania kablami umożliwiające unikanie zbytniego naprężenia kabli i utrzymywanie uporządkowanego, zorganizowanego układu kabli danych wewnątrz obudowy lub szafy.

AR8016ABLK
84,69 €
Klamra montażowa do akcesoriów o wysokości zero U w obudowach NetShelter

Możliwość instalacji w różnych miejscach w obudowie, na przykład na pionowych kształtownikach montażowych i pionowych kanałach na akcesoria 0U. Umożliwia montaż listew zasilających i innych małych akcesoriów.

AR7711
72,59 €
Obejmy do zbierania kabli z możliwością zainstalowania listwy PDU do obudów NetShelter SX/SV/VX

Pełna gama akcesoriów umożliwiających prowadzenie kabli zasilających i kabli transmisji danych w środowiskach szaf.

AR7710
120,99 €
Karta sieciowa do APC SMART-UPS RT 1000 VA 230 V

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

SURT1000XLI-NC
1 573,00 €
Zestaw kanałów do poprzecznego kierowania powietrza dla obudów NetShelter SX o szerokości 750 mm

Zestaw kanałów kierujących powietrze w kierunku poprzecznym zapewnia przepływ chłodnego powietrza od przodu obudowy do wlotu urządzeń, przez które powietrze przepływa poprzecznie, np. przełączników sieciowych. Powietrze jest kierowane przez dwa kanały zajmujące wysokość 2 U, instalowane w przestrzeni użytkowej (U) obudowy bezpośrednio nad i pod urządzeniami. Ponadto boczna przegroda zapewnia odpowiednią separację gorących i chłodnych przejść.

AR7715
338,79 €
Dachowa listwa szczotkowa do obudów NetShelter SX/SV

Komplet zawiera pięć elementów. Zamienne listwy szczotkowe do instalacji w dachu i panelach bocznych obudowy NetShelter, służące do optymalizacji przepływu powietrza.

APC Smart-UPS SRT 5000 VA RM 230 V

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

SRT5KRMXLI
4 900,50 €
Stała półka 22,7 kg/50 funtów, czarna

Półka stała montowana na wspornikach umożliwiająca montowanie w szafie monitora i innego sprzętu.

AR8105BLK
96,79 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.