APC Smart-UPS 700 VA z automatycznym wyborem napięcia wejściowego, wejście 120 V/230 V, wyjście 120 V

Udostępnij:

APC Smart-UPS 700 VA z automatycznym wyborem napięcia wejściowego, wejście 120 V/230 V, wyjście 120 V

SU700X167

Description: Inteligentna i wydajna ochrona zasilania z możliwością wdrożenia ponadregionalnego.

Zawiera : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , User Manual

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

Globalne wdrożenie Cechy i korzyści

  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • LED Indicators
    W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Prosta instalacja
    Innowacyjna konstrukcja pozwala na szybką i prostą instalację przez niemal dowolną osobę.
  • Wsparcie techniczne
    Doświadczeni konsultanci naszego działu wsparcia służą odpowiedziami na pytania. Klient może więc spać spokojnie, wiedząc, że w razie problemów pomoc jest w zasięgu ręki.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu
    Zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.
  • Akumulatory wymienialne przez użytkownika
    Większa dostępność dzięki możliwości samodzielnej modernizacji i wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników, co skutkuje skróceniem średniego czasu do zakończenia naprawy (MTTR)
  • Filtrowanie napięcia
    Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
    Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    450W / 700VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    450W / 700VA
  • Napięcie wyjściowe
    120V
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    Poniżej 5%
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Współczynnik szczytu
    --
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Złącza wyjściowe
    (6) NEMA 5-15R (Zasilanie zapasowe)
  • Czas przełączania
    4ms typical : 8ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    120V , 230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    British BS1363A, Italian CEI 23-16, NEMA 5-15P, Schuko CEE 7/7P
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    187 - 242 (220V), 92 - 147V
  • Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    --V
  • Ilość kabli zasilających
    4

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Panel sterowania
    Wyświetlacz statusu LED z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wymień akumulator: i wskaźniki przeciążenia
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    Dodatkowe
  • Ilość interfejsów SmartSlot™
    1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    480Dżule
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    216mm , 21.6cm
  • Maksymalna szerokość
    170mm , 17.0cm
  • Maksymalna głębokość
    439mm , 43.9cm
  • Ciężar netto
    24.09kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    26.36kg
  • Wysokość transportowa
    387mm , 38.7cm
  • Szerokość transportowa
    320mm , 32.0cm
  • Głębokość transportowa
    591mm , 59.1cm
  • Kolor
    Beige

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    45.0dBA
  • Rozpraszanie ciepła w trybie online
    135.0BTU/godz.
  • Klasa ochrony
    --

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CSA, FCC Part 15 klasa A, TAA compliance, UL 1778
  • Reguły zabezpieczania urządzeń
    --
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę, opcjonalna gwarancja z naprawą w miejscu instalacji, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji
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
UL Listed
PDF
PDF

Rozmiar

272KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

UL Listed and complies to UL 1778
PDF

Rozmiar

862KB

Zaktualizowano:

2018-06-13

FCC Certified,UL Listed,EMC Electromagnetic Compatibility and complies to UL 1778,EN 50091-2 EMC,FCC part 15
PDF

Rozmiar

14KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

PDF

Rozmiar

75KB

Zaktualizowano:

2018-05-30

CSA Approval to CSA C22 107.1
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

Aktualizacja Firmware'u
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Numer katalogowy

SFSUMX372

Zaktualizowano:

2010-02-04
InfraStruxure Manager
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

Numer katalogowy

AP9430

Zaktualizowano:

2018-05-23

Numer katalogowy

AP9431

Zaktualizowano:

2018-05-23
Dodatkowe oprogramowanie
Numer katalogowy

Kategoria

Podkategoria


Opcja sygnalizacji UPS do systemów IBM AS/400 oraz IBM i (IBM Power Systems)

Kable do zestawiania dedykowanych połączeń między zasilaczami UPS marki APC a komputerami desktop, stacjami roboczymi i serwerami

AP98275
120,99 €
Kabel komunikacyjny do UPS z inteligentną sygnalizacją

Kable do zestawiania dedykowanych połączeń między zasilaczami UPS marki APC a komputerami desktop, stacjami roboczymi i serwerami

940-0024
42,34 €
Kabel komunikacyjny do UPS z inteligentną sygnalizacją, 4,5 m/15 stóp — DB9 na RJ45

Kable do zestawiania dedykowanych połączeń między zasilaczami UPS marki APC a komputerami desktop, stacjami roboczymi i serwerami

AP940-1525A
27,82 €
Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (100) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-03
209,09 €
Kabel komunikacyjny do UPS z prostą sygnalizacją

Kable do zestawiania dedykowanych połączeń między zasilaczami UPS marki APC a komputerami desktop, stacjami roboczymi i serwerami

940-0020
36,29 €
Odseparowany przedłużacz kabla UPS, 15 m

Kable do zestawiania dedykowanych połączeń między zasilaczami UPS marki APC a komputerami desktop, stacjami roboczymi i serwerami

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Kabel do prostej sygnalizacji UPS Cisco Unity Express

Kable do zestawiania dedykowanych połączeń między zasilaczami UPS marki APC a komputerami desktop, stacjami roboczymi i serwerami

AP9840
42,34 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę