Udostępnij:

Pakiet akumulatorów litowo-jonowych 48 V 585 Wh do APC Smart-UPS

XBP48RM1U-LI

Description: Układy akumulatorów o wydłużonym czasie podtrzymywania zapewniają elastyczny czas pracy w zastosowaniach zasilaczy Smart-UPS o kluczowym znaczeniu.

Zawiera : 4 post rail kit , Comms cable , Grounding Cable , Installation guide , Rack Mounting brackets

W magazynie
1 063,59 €
Cena zawiera VAT

XBP48RM1U-LI Features

Pakiet akumulatorów litowo-jonowych 48 V 585 Wh do APC Smart-UPS

Układy akumulatorów o wydłużonym czasie podtrzymywania zapewniają elastyczny czas pracy w zastosowaniach zasilaczy Smart-UPS o kluczowym znaczeniu.

Zawiera : 4 post rail kit , Comms cable , Grounding Cable , Installation guide , Rack Mounting brackets

  • Łatwa instalacja
    Dotychczas używany zasilacz i panel wentylatorowy można wymontować i zastąpić zestawem zwiększającym wydajność w ciągu kilku minut, używając tylko wkrętaka i szczypiec lub nożyczek.

Systemy akumulatorowe do Smart-UPS Cechy i korzyści

  • Multiple battery pack configuration
    Connect up to 10 battery packs for extended runtime applications.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Austria , Australia , Belgia , Szwajcaria , Republika Czeska , Niemcy , Dania , Hiszpania , Finlandia , Francja , Wielka Brytania , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Islandia , Włochy , Holandia , Norwegia , Nowa Zelandia , Polska , Portugalia , Rosja , Szwecja , Singapur , Słowacja

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Wartość napięcia na wyjściu
    48

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Litowo-jonowy
  • Montaż akumulatora
    Montaż w szafie
  • Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
    5 - 10
  • Projektowany czas eksploatacji akumulatora
    --

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    43mm , 4.3cm
  • Maksymalna szerokość
    432mm , 43.2cm
  • Maksymalna głębokość
    521mm , 52.1cm
  • Wysokość w szafie
    1U
  • Ciężar netto
    12.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    16.4kg
  • Wysokość transportowa
    200mm , 20.0cm
  • Szerokość transportowa
    600mm , 60.0cm
  • Głębokość transportowa
    850mm , 85.0cm
  • Kolor
    Black with silver front bezel
  • Jednostek na paletę
    8.0

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 (no %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -15 - 45 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 (no %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    UL 1973
  • Okres gwarancji
    5 lat - naprawa lub wymiana

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • Dyrektywa ws. akumulatorów
    Zgodność
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

491KB

Zaktualizowano:

2018-11-15

Install Smart-UPS On-Line External Battery Pack XBP48RM1U-LI
PDF

Rozmiar

180KB

Zaktualizowano:

2018-11-12

Safety guide for Li-ion based UPS and XLBP
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

573KB

Zaktualizowano:

2018-11-14

UPS: SRT3000XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLW, SRT3000XLW, SRT2200XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLW, SRT2200XLW, SRT1500UXI-LI, SRT1500UXI-NCLI, SRT1000UXI-LI, SRT1000UXI-NCLI, SRTL1500RMXLI, SRTL1500RMXLI-NC, SRTL1000RMXLI, SRTL1000RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT1500RMXLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1000XLI, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC. XPB: SRT72BP, SRT72RMBP, SRT96BP, SRT96RMBP, XBP48RM1U-LI, SRT48BP, SRT48RMBP. & Standard: IEC 62040-1:2008 + A1:2013
PDF

Rozmiar

68KB

Zaktualizowano:

2018-11-13

CE DoC for APC Smart-UPS On-Line SRT 1/1.5 kVA 230V
PDF

Rozmiar

1301KB

Zaktualizowano:

2018-11-13

IEC 62040-1:2008 + A1:2013
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

67KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Guide Specification
PDF

Rozmiar

355KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Guide Specification
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano: