APC NetShelter SX 24U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black

Udostępnij:

APC NetShelter SX 24U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black

AR3104

Description: Funkcjonalna szafa przemysłowa zoptymalizowana pod kątem łatwości instalacji, prowadzenia kabli, integracji dystrybucji zasilania i maksymalizacji przepływu powietrza.

Zawiera : Casters , Doors , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels

W magazynie
1 331,00 €
Cena zawiera VAT

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

AR3104 Features

APC NetShelter SX 24U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black

Funkcjonalna szafa przemysłowa zoptymalizowana pod kątem łatwości instalacji, prowadzenia kabli, integracji dystrybucji zasilania i maksymalizacji przepływu powietrza.

Zawiera : Casters , Doors , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels

NetShelter SX Cechy i korzyści

  • Zintegrowane uziemienie elektryczne
    Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.
  • Konstrukcja o podwyższonej stabilności.
    Sprawdzona konstrukcja ramowa, wytrzymałe szyny montażowe i kółka samonastawne pozwalają na uzyskanie nośności statycznej 3000 funtów (1364 kg) (nóżki poziomujące) oraz dynamicznej 2250 funtów (1023 kg) (kółka samonastawne). Obudowy zostały przetestowane i dopuszczone do użytku z odpowiednimi akcesoriami służącymi do mocowania ich do podłogi, co pozwala na spełnienie różnych wymogów w zakresie odporności sejsmicznej. Informacje o szczegółowych wymaganiach można znaleźć w dokumentacji produktów opublikowanej w witrynie internetowej apc.com.
  • Zintegrowane elementy połączeniowe z możliwością dopasowania do obudów o różnej szerokości
    Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy.Fabrycznie zainstalowane elementy montażowe mają otwory umożliwiające połączenie z obudową sąsiednią w konfiguracji z osiami rozmieszczonymi co 600 mm lub co 24 cale — w zależności od układu pomieszczenia.
  • Specjalne opcje pakowania transportowego szafy z zainstalowanym sprzętem
    Obudowy z opakowaniem antywstrząsowym są standardowymi obudowami wyposażonymi w specjalne opakowanie i zmontowanymi tak, by można je było transportować już po zamontowaniu w nich urządzeń. Rozwiązanie to bazuje na bogatym doświadczeniu branżowym we współpracy z czołowymi producentami sprzętu IT. Niedawno uzyskało certyfikat Cisco® potwierdzający możliwość wstępnej instalacji w stelażu i dostawy systemu Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
  • Odłączane drzwi tylne
    Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali ( 279 mm) miejsca.
  • Niskoprofilowe kółka samonastawne i nóżki poziomujące regulowane z dołu lub z góry
    Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można szybko regulować za pomocą wkrętaka lub wiertła, co eliminuje konieczność sięgania pod obudowę z kluczem.
  • Preinstalowane tylne kanały na akcesoria o pełnej wysokości
    Wbudowany, regulowany kanał tylny umożliwia montaż odpowiednio przystosowanych akcesoriów bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy kanał jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak listwy zasilające lub pionowe prowadnice kabli. Obudowy o głębokości 1070 mm (42 cale), 825 mm (32 cale) i obudowy na urządzenia sieciowe mają po dwa kanały. Obudowy o głębokości 1200 mm (48 cali) mają po cztery kanały. Kanały są zainstalowane fabrycznie z tyłu obudowy, ale mogą być przeniesione w inne miejsce, razem z bocznym wspornikiem, co pozwala w razie potrzeby zmodyfikować przebieg okablowania.
  • Regulowane szyny montażowe z nakrętkami koszyczkowymi, przystosowane do szybkiego dopasowania
    Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 6,4 mm (1/4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyna montażowa i boczny wspornik wyposażono w system ułatwiający szybką weryfikację wyrównania zamontowanych urządzeń bez konieczności stosowania narzędzi.Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.
  • Możliwość zamawiania obudów w konfiguracjach montowanych na zamówienie (ATO — assemble to order)
    Opcje montażu obudów na zamówienie (ATO — Assemble-To-Order) umożliwiają indywidualizację konfiguracji wykraczającą poza standardowy wybór modelu.Zakres takiej indywidualizacji ograniczony jest do montażu samej obudowy i nie obejmuje dodatkowo montowanych elementów. Na przykład obudowę można zamówić bez boków, drzwi lub bez drzwi i bez boków. Informacje o wymiarach i dostępności obudów dostępne są w witrynie internetowej apc.com.
  • Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami szczotkowymi
    Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. W dachu przewidziano otwory z preinstalowanymi listwami szczotkowymi, rozmieszczone blisko przodu obudowy. Pełnią one rolę przepustów okablowania sieciowego (danych) i ograniczają recyrkulację i rozpraszanie powietrza.
  • Łatwa instalacja
    Nie trzeba już tracić wielu godzin na wybór i zestawianie dziesiątek numerów części składających się na jedną kompletną szafę. Schneider Electric oferuje bowiem kompletne obudowy pod pojedynczymi numerami części.
  • Perforowane drzwi przednie o zakrzywionym przekroju
    Perforowane przednie i tylne drzwi zapewniają należytą wentylację serwerów i urządzeń sieciowych. Perforowana część przednich drzwi ma przekrój zakrzywiony, który zwiększa powierzchnię wymiany powietrza.
  • Szybko rozbieralny panel przedni
    Przednie drzwi można przenieść na przeciwną stronę lub zamienić miejscami z tylnymi drzwiami. Demontaż drzwi jest bardzo łatwy — wystarczy unieść.
  • Szyny do montażu urządzeń zintegrowane z systemami prowadzenia kabli krosowych
    Szyny do montażu urządzeń wyposażone są w otwory pozwalające na instalowanie — obok standardowej 19-calowej przestrzeni montażowej EIA — także niezajmujących wysokości U systemów kabli APC do dystrybucji danych.Obudowy dla systemów AV i urządzeń sieciowych nie zawierają otworów dla systemów okablowania dystrybucji danych. Z obudowami tymi można używać innych opcjonalnych rozwiązań o wysokości 1U, 2U i zero U (instalowanych z tyłu).
  • W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe
    Do każdej obudowy standardowo dołączona jest torba z elementami montażowymi, które służą do montażu urządzeń IT, a także narzędziami do prostej regulacji obudowy.
  • Wspornik na śrubę oczkową wbudowany w ramę obudowy
    Ucha z otworami w górnej części ramy obudowy umożliwiają podnoszenie jej w celu przeniesienia oraz ustawianie za pomocą podnośnika. Szczegółowe informacje na temat nośności i innych wymagań dotyczących podnoszenia obudowy za ucha znajdują się w jej dokumentacji.
  • Panele boczne o połówkowej wysokości i opcja z listwami szczotkowymi w przepustach
    Szybkoodłączalne panele boczne o połówkowej wysokości są lżejsze, mniejsze i ułatwiają dostęp do urządzeń. Panele boczne można zamykać razem z drzwiami za pomocą tego samego klucza. Obecnie dostępne są opcjonalne panele boczne zintegrowane z otworami przelotowymi i listwami szczotkowymi umożliwiającymi prowadzenie kabli do sąsiednich szaf przy zachowaniu odpowiedniego przepływu powietrza.
  • Łatwo zdejmowalny dach umożliwiający doprowadzenie okablowania
    Dach można otworzyć na prostych zawiasach z odciąganym trzpieniem blokującym. Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do szafy podczas instalacji. Dach można otworzyć nawet wtedy, gdy przez otwory są już poprowadzone kable. Zdjęty dach można odwrócić, aby zmienić położenie większych otworów na wtyczki i złącza kabli dystrybucji zasilania.
  • Integracja z produktami InfraStruXure
    Produkty Schneider Electric do chłodzenia, dystrybucji zasilania i prowadzenia kabli doskonale współpracują z obudowami IT, tworząc kompleksowy system wsparcia infrastruktury IT.
  • Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric
    Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów Schneider Electric do szaf przemysłowych, dzięki czemu pozwala stworzyć kompletny system instalacji w szafach. Szafy można konfigurować za pomocą konfiguratora Small IT Solution Designer dostępnego w znakomitym portalu Schneider Electric Design Portal. Konfigurator weryfikuje kompatybilność produktów i zawiera użyteczny katalog wyposażenia innych firm.
  • Optymalizacja dla systemów prowadzenia kabli o dużej pojemności
    Obudowy NetShelter SX są zoptymalizowane pod kątem zastosowania pojemnych systemów prowadzenia okablowania. Systemy takie można przymocować do szyn wewnątrz obudów, w sposób skoordynowany z przedziałami montażowymi U. Dostępne są kanały do prowadzenia i porządkowania kabli.
  • Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy
    Sposób montażu niezależny od dostawcy, z gwarantowaną kompatybilnością ze wszystkimi elementami zgodnymi ze standardem 19-calowych szaf EIA-310. Gwarancja zwrotu pieniędzy „Fits Like a Glove” daje pewność, że wszystkie urządzenia zgodne ze standardem EIA-310-E będą fizycznie pasowały do obudowy NetShelter.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Afganistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antyle Holenderskie , Angola , Argentyna , Austria , Australia , Aruba , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Barbados , Bangladesz , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Bermudy , Brunei , Boliwia , Brazylia , Bhutan , Botswana , Białoruś , Belize , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Cook Islands , Chile , Kamerun , Chiny , Kolumbia , Kostaryka , Serbia and Montenegro , Kuba , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Republika Dominikany , Algeria , Ekwador , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Fidżi , Falkland Islands , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwinea Równikowa , Grecja , Gwatemala , Gujana , Hong Kong , Honduras , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Irlandia , Izrael , Indie , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jamajka , Jordan , Japonia , Kenia , Kambodża , Korea Południowa , Kuwejt , Cayman Islands , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauretania , Malta , Malawi , Meksyk , Malezja , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nikaragua , Holandia , Norwegia , Nepal , Nowa Zelandia , Oman , Panama , Peru , Papua Nowa Gwinea , Filipiny , Pakistan , Polska , Portoryko , Portugalia , Paragwaj , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Salwador , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Turcja , Trynidad i Tobago , Tajwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Urugwaj , Uzbekistan , Wenezuela , Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych , Wietnam , XF , Jemen , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    1198mm , 119.85cm
  • Maksymalna szerokość
    600mm , 60.0cm
  • Maksymalna głębokość
    1070mm , 107.0cm
  • Wysokość w szafie
    24U
  • Ciężar netto
    89.09kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    106.82kg
  • Wysokość transportowa
    1322mm , 132.2cm
  • Szerokość transportowa
    746mm , 74.6cm
  • Głębokość transportowa
    1156mm , 115.6cm
  • Kolor
    Black
  • Maksymalna głębokość montażu
    915.0mm , 91.49cm
  • Minimalna głębokość montażu
    7.52cale
  • Drzwi przednie
    16.0G
  • Słupki pionowe
    16.0G
  • Drzwi tylne
    18.0G
  • Dach
    18.0G
  • Panele boczne
    18.0G
  • Jednostek na paletę
    1.0
  • Szerokość szafy
    19"

Parametry środowiskowe

  • Klasa ochrony
    IP 20

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    UL 2416, UL 60950-1
  • Okres gwarancji
    5 lat - naprawa lub wymiana

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • REACH
    REACH: Nie zawiera substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC)
  • PEP
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • EOLI
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • Zgodność z innymi przepisami środowiskowymi
    Chińska dyrektywa RoHS
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1907KB

Zaktualizowano:

2018-07-17

Zawiera rozpakowywania i instalacji instrukcje, dane dla urządzeń do montażu, danych technicznych i akcesoriów informacji.
PDF

Rozmiar

83KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Rozmiar

1242KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Rozmiar

222KB

Zaktualizowano:

2018-06-11

Instalacja
PDF

Rozmiar

2445KB

Zaktualizowano:

2018-05-30

Unpacking, Installation, and Customization Manual
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

82KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

6507KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Rozmiar

339KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Rozmiar

774KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Wzory
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

829KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Racks and Accessories
Source

Rozmiar

829KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Racks and Accessories
Specyfikacja oferty
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Source ZIP

Rozmiar

46KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Rozmiar

228KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

334KB

Zaktualizowano:

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

Rozmiar

1131KB

Zaktualizowano:

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
Racks and Enclosures, NetShelter SX
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Kategoria

Podkategoria


Karta sieciowa do APC Smart-UPS SRT 3000 VA do montażu w szafie, 230 V

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości

StruxureWare Data Center Expert Basic

StruxureWare Data Center Expert Basic to rozwiązanie skalowalne do 525 urządzeń i 15 kamer przemysłowych.

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMT1000RMI2UC
809,49 €
Transformator separujący APC WW 10 kVA

Transformator obniżający napięcie obniżą wysokie napięcie na wyjściu (z 208 lub 200 VAC) do 120 lub 100 VAC na wyjściu do zasilania sprzętu zasilanego prądem zmiennym o niskim napięciu.

APC Smart-UPS X 2200 VA, płytka obudowa typu wieża/możliwość montażu w szafie, LCD, 200–240 V z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMX2200HVNC
2 329,25 €
24-portowy przełącznik Ethernet 10/100 APC

Uzupełnienie infrastruktury sieciowej o wysokiej wydajności technologię przełączania.

AP9224110
314,59 €
Mostek przelotowy i separujący do obudów NetShelter SX o głębokości 1070 mm

Pełna gama akcesoriów umożliwiających prowadzenie kabli zasilających i kabli transmisji danych w środowiskach szaf.

AR7209
96,79 €
APC Smart-UPS 2200 VA LCD do montażu w szafie, 2U, 230 V z kartą sieciową

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

APC Smart-UPS X 3000 VA do szafy/wieża, LCD, 200–240 V

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

SMX3000RMHV2U
2 783,00 €
Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 16 A, 230 V, (18) C13 i (2) C19, kabel IEC309

Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency.

AP8858EU3
724,79 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę