Udostępnij:

APC KVM 2G, MODUŁ SERWEROWY, HDMI Z NOŚNIKIEM WIRTUALNYM i CAC

KVM-HDMIVMCAC

Description: Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu
W magazynie
205,69 €
Cena zawiera VAT

KVM-HDMIVMCAC Features

APC KVM 2G, MODUŁ SERWEROWY, HDMI Z NOŚNIKIEM WIRTUALNYM i CAC

Przełączniki do serwerów skonstruowane tak, aby zwiększać dostępność i zarządzalność systemu

Switche KVM Cechy i korzyści

  • Zarządzanie przez osobny kanał danych
    Rozwiązywanie i diagnostyka problemów z serwerami nie za pośrednictwem działającego systemu operacyjnego, lecz przez dostęp na poziomie procedur POST i BIOS.
  • Architektura z możliwością rozbudowy
    Możliwość kaskadowego łączenia przełączników KVM w celu wdrożenia systemu modułowego obsługującego wiele platform, co zapewnia większą elastyczność i łatwiejszą rozbudowę w przyszłości.
  • Wspiera systemy wielo-platformowe
    Zgodność z systemami Windows, Sun, Unix i Linux.
  • Zarządzanie przez osobny kanał danych
    Rozwiązywanie i diagnostyka problemów z serwerami nie za pośrednictwem działającego systemu operacyjnego, lecz przez dostęp na poziomie procedur POST i BIOS.
  • Architektura z możliwością rozbudowy
    Możliwość kaskadowego łączenia przełączników KVM w celu wdrożenia systemu modułowego obsługującego wiele platform, co zapewnia większą elastyczność i łatwiejszą rozbudowę w przyszłości.
  • Wspiera systemy wielo-platformowe
    Zgodność z systemami Windows, Sun, Unix i Linux.
  • Możliwość podłączania podczas pracy
    Serwery można podłączać i odłączać bez konieczności wyłączania przełącznika.
  • Zajmuje 1U miejsca w szafie przemysłowej
    Oszczędność cennego miejsca w szafach w centrum danych.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Andora , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Belgia , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , Kanada , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Szwajcaria , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Niemcy , Dżibuti , Dania , Algeria , Estonia , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Hiszpania , Etiopia , Finlandia , Francja , Gabon , Wielka Brytania , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irlandia , Izrael , Irak , Iran , Islandia , Włochy , Jordan , Kenia , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Litwa , Luksemburg , Łotwa , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Holandia , Norwegia , Oman , Pakistan , Polska , Portugalia , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Szwecja , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks And Caicos Islands , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Turcja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Stany Zjednoczone Ameryki , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    14mm , 1.4cm
  • Maksymalna szerokość
    125mm , 12.5cm
  • Maksymalna głębokość
    125mm , 12.5cm
  • Ciężar netto
    0.13kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    0.17kg
  • Wysokość transportowa
    42mm , 4.2cm
  • Szerokość transportowa
    125mm , 12.5cm
  • Głębokość transportowa
    129mm , 12.9cm
  • Kolor
    Black

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 50 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -10 - 60 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    5 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    Znak C, CE, FCC Part 15 klasa A, ICES-003, TAA compliance, UL 60950-1, VCCI, klasa A
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

190KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Release Notes for KVMXXXX Series KVM Switches
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

350KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

FCC Cert
PDF

Rozmiar

387KB

Zaktualizowano:

2018-06-14

EMC Compliance
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Wydłużenie o 1 rok gwarancji na (1) akcesorium (odnowienie lub zakup hurtowy)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

Pakiet serwisowy: wydłużenie o 1 rok gwarancji na akcesoria

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.