APC Easy UPS SRV 2000 VA 230 V

Udostępnij:

APC Easy UPS SRV 2000 VA 230 V

SRV2KI

Description: Wysokiej jakości zasilacz UPS z podwójną konwersją online, zaprojektowany z myślą o niezbędnej ochronie zasilania nawet w skrajnie niestabilnych warunkach.

Zawiera : CD with software , USB cable , User Manual

APC Easy UPS SRV 2000 VA 230 V

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: CD z oprogramowaniem , Kabel USB , Podręcznik użytkownika

SRV2KI Features

APC Easy UPS SRV 2000 VA 230 V

  • Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy
    Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Wyświetlacz LCD
    Alfanumeryczny monitor wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie.
  • Port szeregowy
    Do monitorowania S20 i sterowania nim za pośrednictwem portu RS-232 można używać dowolnej sieci automatyki domowej. Informacje na temat sposobu komunikacji z S20 można znaleźć w nocie aplikacyjnej APC nr 102. Instalatorzy Crestron i AMX powinni zapoznać się z informacjami o integracji S20 ze swoimi sieciami. Informacje te są dostępne na stronach WWW odpowiednich firm.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Easy UPS On-Line Cechy i korzyści

  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Graficzny wyświetlacz LCD
    Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
  • Network manageable
    Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
  • LED Indicators
    W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Topologia z podwójną konwersją on-line
    Gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu jakości zasilania. Wszelkie zakłócenia przebiegu w sieci zasilającej są eliminowane w procesie konwersji AC na DC i z powrotem DC na AC, bez przełączania na zasilanie akumulatorowe. Akumulator jest jedynie źródłem rezerwowym.
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Oprogramowanie zarządzające
    Umożliwia łatwe monitorowanie zasilania sieciowego i zarządzanie zasilaczem UPS.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
  • Kompatybilny z generatorem
    Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
  • Szeroki zakres napięć na wejściu
    Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
  • Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
    Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
  • Wysoka sprawność
    Wysoka sprawność utrzymywana nawet przy niższym poborze mocy
  • USB connection
    Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.
  • Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
    Oprogramowanie zarządzające
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Afganistan , Albania , Armenia , Angola , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Burkina Faso , Bułgaria , Benin , Brunei , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Chile , Kamerun , Kolumbia , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Dominika , Algeria , Egipt , Sahara Zachodnia , Gabon , Gruzja , Gujana Francuska , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Izrael , Irak , Jordan , Kambodża , Korea Południowa , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liberia , Lesoto , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Namibia , Niger , Peru , Filipiny , Pakistan , Polska , Rumunia , Rosja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Ukraina , Uzbekistan , Wietnam , XF , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    1.6 KW / 2.0 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    1.6 KW / 2.0 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Zniekształcenia napięcia wyjściowego
    3%
  • Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Inne napięcia wyjściowe
    220, 240
  • Współczynnik szczytu
    3: 1
  • Topologia
    Technologia Double Conversion Online
  • Typ przebiegu
    sinusoida
  • Złącza wyjściowe
    (4) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    40–70 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    IEC-320 C14
  • Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
    160 - 280V
  • Ilość kabli zasilających
    1

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
  • Typowy czas ładowania
    4godziny

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    USB
  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    600Dżule

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    238mm , 23.8cm
  • Maksymalna szerokość
    145mm , 14.5cm
  • Maksymalna głębokość
    400mm , 40.0cm
  • Ciężar netto
    16.8kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    18.1kg
  • Wysokość transportowa
    355mm , 35.5cm
  • Szerokość transportowa
    235mm , 23.5cm
  • Głębokość transportowa
    525mm , 52.5cm

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    -20 - 50 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-14763.6metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę
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
1042KB

Zaktualizowano:

2018-07-09

User maniual for Easy UPS On-Line SRV1KI, SRV1KI-AR, SRV1K!-BR, SRV2KI, SRV2KI-AR, SRV2KI-BR, SRV3KI, SRV3KI-AR and SRV3KI--BR
PDF

Rozmiar

169KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS On-Line products' use only
PDF

Rozmiar

173KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

560KB

Zaktualizowano:

2018-08-17

Family brochure for the online Easy UPS
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

134KB

Zaktualizowano:

2018-08-20

2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
PDF

Rozmiar

3130KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

EN62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013
PDF

Rozmiar

254KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

IEC 62040-1:2008 + A1
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania przez APC 1 węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (100) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (100) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.