APC Easy UPS SRV 10000VA 230V

Udostępnij:

APC Easy UPS SRV 10000VA 230V

SRV10KI

Description: High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

Zawiera : CD with software , USB cable , User Manual

APC Easy UPS SRV 10000VA 230V

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: CD z oprogramowaniem , Kabel USB , Podręcznik użytkownika

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.

SRV10KI Features

APC Easy UPS SRV 10000VA 230V

  • Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy
    Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
  • Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania
    Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Wyłącznik awaryjny EPO
    Podłącz urządzenie do systemu awaryjnego odłączania mocy (EPO) tak, by możliwe było odłączenie zasilania w razie zagrożenia.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Graficzny wyświetlacz LCD
    Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
  • Port szeregowy
    Do monitorowania S20 i sterowania nim za pośrednictwem portu RS-232 można używać dowolnej sieci automatyki domowej. Informacje na temat sposobu komunikacji z S20 można znaleźć w nocie aplikacyjnej APC nr 102. Instalatorzy Crestron i AMX powinni zapoznać się z informacjami o integracji S20 ze swoimi sieciami. Informacje te są dostępne na stronach WWW odpowiednich firm.
  • Złącze USB
    Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Easy UPS On-Line Cechy i korzyści

  • Network manageable
    Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć dzięki Powerchute Business Edition.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • LED Indicators
    W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
  • Graficzny wyświetlacz LCD
    Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
  • Port szeregowy
    Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
  • Powiadamianie o przewidywanych awariach
    Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora
    Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
    Oprogramowanie zarządzające
  • USB connection
    Za pośrednictwem portu USB można z komputera uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji ochrony zasilania i zarządzania oferowanych przez UPS.
  • Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
    Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
  • Gniazdo typu SmartSlot
    Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
  • Szeroki zakres napięć na wejściu
    Rozwiązanie przystosowane do instalacji o niskiej jakości zasilania, wydłużające żywotność akumulatorów.
  • Kompatybilny z generatorem
    Niezakłócone, nieprzerwane zasilanie chronionych urządzeń w przypadku, gdy używane jest zasilanie z generatora.
  • Korekta współczynnika mocy obciążenia
    Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
  • Wysoka sprawność
    Wysoka sprawność utrzymywana nawet przy niższym poborze mocy
  • Tryb ECO
    Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
  • Oprogramowanie zarządzające
    Umożliwia łatwe monitorowanie zasilania sieciowego i zarządzanie zasilaczem UPS.
  • Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
    Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
  • Topologia z podwójną konwersją on-line
    Gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu jakości zasilania. Wszelkie zakłócenia przebiegu w sieci zasilającej są eliminowane w procesie konwersji AC na DC i z powrotem DC na AC, bez przełączania na zasilanie akumulatorowe. Akumulator jest jedynie źródłem rezerwowym.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Afganistan , Albania , Armenia , Angola , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Burkina Faso , Bułgaria , Benin , Brunei , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Chile , Kamerun , Kolumbia , Serbia and Montenegro , Cypr , Republika Czeska , Dominika , Algeria , Sahara Zachodnia , Gabon , Gruzja , Gujana Francuska , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Indonezja , Izrael , Irak , Jordan , Kambodża , Korea Południowa , Kazachstan , Liban , Saint Lucia , Liberia , Lesoto , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Macedonia , Myanmar , Mongolia , Martynika , Mauretania , Malta , Mauritius , Malawi , Malezja , Namibia , Niger , Peru , Filipiny , Pakistan , Polska , Rumunia , Rosja , Singapur , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Czad , Togo , Tajlandia , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Wschodni Timor , Ukraina , Uzbekistan , Wietnam , XF , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    10.0 KW / 10.0 kVA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    10.0 KW / 10.0 kVA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Inne napięcia wyjściowe
    220, 240
  • Współczynnik szczytu
    3: 1
  • Topologia
    Technologia Double Conversion Online
  • Typ przebiegu
    sinusoida

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    40–70 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    Hard Wire 3-wire
  • Inne napięcia wejściowe
    220, 240

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
  • Typowy czas ładowania
    3godziny

Komunikacja i zarządzanie

  • Panel sterowania
    Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
  • Awaryjny wyłącznik zasilania
    Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    600Dżule

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    685mm , 68.5cm
  • Maksymalna szerokość
    190mm , 19.0cm
  • Maksymalna głębokość
    447mm , 44.7cm
  • Ciężar netto
    65.0kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    77.0kg
  • Wysokość transportowa
    910mm , 91.0cm
  • Szerokość transportowa
    320mm , 32.0cm
  • Głębokość transportowa
    580mm , 58.0cm

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-3000metry
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95% non-condensing %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-14763.6metry

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
  • Okres gwarancji
    2 lata na naprawę lub wymianę
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
169KB

Zaktualizowano:

2018-06-19

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS On-Line products' use only
PDF

Rozmiar

1168KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

User maniual for Easy UPS On-Line SRV6KI and SRV10KI
PDF

Rozmiar

173KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

557KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Family brochure for the online Easy UPS
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

261KB

Zaktualizowano:

2018-07-13

IEC 62040-1:2008+A1

Tytuł

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Rozmiar

118KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
PDF

Rozmiar

2705KB

Zaktualizowano:

2018-06-08

EN 62040-2: 2006+AC: 2006, Equate test limit with IEC 62040-2: 2005 (EN61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3:2006+A2: 2010, EN61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5: 2014, EN 61000-4-6: 2014, EN 61000-4-8: 2010, EN61000-4-11:2004,EN 61000-2-2: 2002)
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (100) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (25) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (100) węzłów

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

2-letni abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania przez APC 1 węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.

Roczny abonament na usługę zdalnego monitorowania dla (1) węzła

Usługa całodobowego monitorowania (7x24), która pełni rolę podstawowej lub dodatkowej usługi wsparcia. Kompetentni technicy monitorują status poprawności działania infrastruktury fizycznej, wspomagając diagnozowanie problemów zanim osiągną one poziom krytyczny.


Pokaż wyniki/-ów na stronę