APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, gniazdo zasilające Schuko, 230 V

Udostępnij:

APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, gniazdo zasilające Schuko, 230 V

BV650I-GR

Description: Najbardziej ekonomiczny zasilacz UPS z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : User Manual

APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, gniazdo zasilające Schuko, 230 V

Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64
Zawiera: Podręcznik użytkownika

BV650I-GR Features

APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, gniazdo zasilające Schuko, 230 V

  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
    Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.
  • Otwory do montażu na ścianie
    Listwa jest przystosowana do dogodnego montażu w ciasnych miejscach, a także na ścianie lub innej powierzchni.

ŁATWY UPS Cechy i korzyści

  • Akumulatorowe podtrzymanie zasilania i ochrona przed przepięciami
    Gniazda z podtrzymaniem umożliwiają długotrwałe działanie bramy sieciowej i innych niezbędnych urządzeń o niskim ponorze mocy, zapewniając wielogodzinny dostęp do Internetu nawet bez zasilania zewnętrznego.
  • Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
    Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
    Chroni zasilacz Home UPS przed przeciążeniem, zbyt wysokim napięciem w sieci, zwarciami, błędami instalacji i uszkodzeniem akumulatora wywołanym zbyt niskim napięciem.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Smukła konstrukcja
    Smukły, nowoczesny zasilacz można postawić pionowo, położyć poziomo lub wygodnie zamontować na ścianie, tak aby pasował do konfiguracji urządzeń elektronicznych i wystroju wnętrza.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich napięć
    Zwiększa żywotność akumulatorów i wydłuża czas podtrzymania dzięki korekcji niskiego napięcia bez rozładowywania akumulatora.
  • Możliwość zimnego startu
    Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
  • Transformer-block spaced outlets
    Ochrona urządzeń za pomocą bloków transformatorów wejściowych bez blokowania dostępu do innych gniazd.
  • LED Indicators
    W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Zjednoczone Emiraty Arabskie , Armenia , Angola , Azerbejdżan , Bośnia i Hercegowina , Burkina Faso , Bułgaria , Bahrajn , Burundi , Benin , Botswana , Białoruś , The Democratic Republic Of Congo , Republika Środkowoafrykańska , Kongo , Wybrzeże Kości Słoniowej , Kamerun , Serbia and Montenegro , Dżibuti , Algeria , Egipt , Sahara Zachodnia , Erytrea , Etiopia , Gabon , Gruzja , Gujana Francuska , Ghana , Gibraltar , Gambia , Gwinea , Gwadelupa , Gwinea Równikowa , Grecja , Chorwacja , Węgry , Irak , Iran , Jordan , Kenia , Kuwejt , Kazachstan , Liban , Liberia , Lesoto , Maroko , Mołdawia , Madagaskar , Mali , Mongolia , Martynika , Mauretania , Mauritius , Malawi , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Oman , Pakistan , Polska , Katar , Reunion , Rumunia , Rosja , Rwanda , Arabia Saudyjska , Sudan , Słowenia , Słowacja , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Czad , Togo , Tadżykistan , Turkmenistan , Tunezja , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Republika Południowej Afryki , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    375W / 650VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    375W / 650VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Line Interactive
  • Typ przebiegu
    Schodkowa aproksymacja sinusiody
  • Złącza wyjściowe
    (4) Schuko CEE 7 (Zasilanie zapasowe)
  • Czas przełączania
    6ms typical : 10ms maximum

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz +/-5 Hz (automatyczne wykrywanie)
  • Typ gniazda wejściowego
    Schuko CEE 7/7P
  • Długość przewodu zasilania
    1.52metry
  • Ilość kabli zasilających
    1

Akumulatory i czas podtrzymania

  • Typ akumulatora
    Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
  • Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
    3 - 5

Komunikacja i zarządzanie

  • Panel sterowania
    Dioda LED wskazująca na status zasilania: Zasilanie z sieci energetycznej : Zasilanie z akumulatora
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    92mm , 9.25cm
  • Maksymalna szerokość
    165mm , 16.5cm
  • Maksymalna głębokość
    305mm , 30.5cm
  • Ciężar netto
    4.5kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    4.8kg
  • Wysokość transportowa
    237mm , 23.7cm
  • Szerokość transportowa
    143mm , 14.3cm
  • Głębokość transportowa
    373mm , 37.3cm
  • Kody SCC
    1073130433832 8

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 90 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-1968.3metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    40.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE
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
5642KB

Zaktualizowano:

2018-07-10

User manual for Back-UPS BV500I, BV500I-GR, BV500I-MS, BV650I, BV650I-GR, BV650I-MS, BV800I, BV800I-GR, BV800I-MS, BV1000I, BV1000I-GR and BV1000I-MS 230 V
PDF

Rozmiar

173KB

Zaktualizowano:

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

465KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

Product brochure for the Easy UPS 1 Ph BV Series
Atesty agencji
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:
PDF

Rozmiar

1078KB

Zaktualizowano:

2018-08-21

IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
PDF

Rozmiar

247KB

Zaktualizowano:

2018-08-21

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005

Tytuł

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Rozmiar

97KB

Zaktualizowano:

2018-07-25

CE DOC Easy UPS
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Kategoria

Podkategoria


Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 3 lata (przy zakupie nowych produktów)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

WBEXTWAR3YR-SP-01
147,59 €
Pakiet serwisowy: wydłużenie gwarancji o 1 rok (przy zakupie nowych produktów)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
Roczna rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.

3-letnia rozszerzona gwarancja (odnowienie lub zakup hurtowy)

Skorzystaj z możliwości wydłużenia gwarancji fabrycznej — dla poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami awarii.


Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.