APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Czechy i Polska

Udostępnij:

APC Back-UPS ES 550 VA, 230 V, Czechy i Polska

BE550-CP

Description: Rezerwowe zasilanie akumulatorowe z ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów

Zawiera : User Manual , Wall-mounting template

Back-UPS Cechy i korzyści

  • Wyświetlacz LED informujący o stanie
    Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.
  • Alarmy dźwiękowe
    Zapewnia powiadamianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.
  • Cerfyfikat bezpieczeństwa
    Gwarancja przetestowania urządzenia i zatwierdzenia do bezpiecznej współpracy z podłączonymi urządzeniami dostawcy usług i w określonych warunkach.
  • Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzepięciową
    Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
  • Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzepięciowa)
    Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
  • Inteligentne zarządzanie akumulatorami
    Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
  • Automatyczny test
    Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
  • Powiadomienie o awarii akumulatora
    Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
  • Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym oraz gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową
    Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu
Dystrybucja produktów
Dystrybucja produktów

Republika Czeska , Polska , Słowacja

Print Technical Specification

na wyjściu

  • Moc wyjściowa
    330W / 550VA
  • Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
    330W / 550VA
  • Napięcie wyjściowe
    230V
  • Częstotliwość na wyjściu (niezsynchronizowana z siecią zasilającą)
    50 Hz +/-0,1% przy 50 Hz, znamionowo
  • Topologia
    Zasilanie zapasowe

na wejściu

  • Nominalne napięcie wejściowe
    230V
  • Częstotliwość wejściowa
    50/60 Hz
  • Typ gniazda wejściowego
    French/Belgian
  • Długość przewodu zasilania
    1.83metry
  • Ilość kabli zasilających
    1
  • Maksymalny prąd wejściowy
    10.0A

Akumulatory i czas podtrzymania

Komunikacja i zarządzanie

  • Interfejs Port (s)
    USB
  • Panel sterowania
    Dioda LED wskazująca na status zasilania: Zasilanie z sieci energetycznej : Zasilanie z akumulatora
  • Alarm dźwiękowy
    Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Ochrona przed przepięciami i filtracja

  • Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
    310Dżule
  • Ochrona linii danych
    RJ-45 ochrona linii modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T
  • Filtrowanie
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Parametry fizyczne

  • Maksymalna wysokość
    86mm , 8.6cm
  • Maksymalna szerokość
    230mm , 23.0cm
  • Maksymalna głębokość
    285mm , 28.5cm
  • Ciężar netto
    6.4kg
  • Ciężar w stanie gotowym do transportu
    6.9kg
  • Wysokość transportowa
    132mm , 13.2cm
  • Szerokość transportowa
    300mm , 30.0cm
  • Głębokość transportowa
    366mm , 36.6cm
  • Kolor
    Charcoal
  • Wymiary głównego opakowania kartonowego (Długość x Szerokość x Wysokość)
    380mm
  • Liczba sztuk głównego opakowania kartonowego
    2.0
  • Masa głównego opakowania kartonowego
    14.2
  • Jednostek na paletę
    80.0
  • Kody SCC
    1073130424776 7

Parametry środowiskowe

  • Temperatura eksploatacji
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna podczas pracy
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. podczas pracy
    0-15000metry
  • Temperatura (przechowywanie)
    0 - 40 °C
  • Wilgotność względna (przechowywanie)
    0 - 95 %
  • Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
    0-15000metry
  • Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
    45.0dBA

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Potwierdzenia zgodności
    CE
  • Reguły zabezpieczania urządzeń
    Wieczysta: 100000 Euro
  • Okres gwarancji
    3 lata - naprawa lub wymiana

Zrównoważony Oferta status

  • RoHS
    Zgodność
  • ts_pep_loc
    Dostępne na karcie Dokumentacja
  • ts_eoli_loc
    Dostępne na karcie Dokumentacja
Instrukcje obsługi & Gwarancje
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Tytuł

ASTE-76WJ3A
PDF
PDF

Rozmiar

175KB

Zaktualizowano:

2017-03-28

ASTE-76WJ3B
Environmental Profile
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Tytuł

MTAI-8PAKAG
PDF
PDF

Rozmiar

463KB

Zaktualizowano:

2018-06-18

MTAI-8PAKAH

Tytuł

MTAI-8Q7JFJ
PDF
PDF

Rozmiar

407KB

Zaktualizowano:

2018-06-15

MTAI-8Q7JFK
Tytuł
Rozmiar
Zaktualizowano:

Aktualizacja Firmware'u

PowerChute Business Edition
Numer katalogowy
Zaktualizowano:

PowerChute Business Edition

PowerChute Personal Edition 3.0.2 dla systemów Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (z obsługą wielu języków)

Zgodny z: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Numer katalogowy

SFPCPE302

Zaktualizowano:

2012-01-31
SCAI-7V3VQN
PMAR-7TPF8E
SJHN-7Y2TT3

Kategoria

Podkategoria


Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 2

Oryginalne akumulatory APC RBC(TM) przeszły odpowiednie testy i otrzymały certyfikaty zgodności. Umożliwiają przywrócenie wydajności zasilacza UPS zgodnie z oryginalną specyfikacją.

RBC2
60,49 €

Pokaż wyniki/-ów na stronę

Pokrewne produkty, akcesoria i usługi

Zobacz wszystkie akcesoria opcjonalne do tego produktu.